Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Non-contact temperature measurement for molten glass é alimentado por ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

A Advanced Energy ajuda os clientes a tornar suas aplicações mais eficientes em termos de energia, reduzir sua pegada de carbono por meio de soluções de energia eficientes e otimizar o consumo geral de energia. A oferta abrangente de hardware da Advanced Energy (soluções de fonte de alimentação, controle e medição) também inclui soluções de software para otimizar processos de fabricação, manutenção preditiva e contramedidas, incluindo integração com software de controle de processo de alto nível.

Por que Medição precisa da temperatura do vidro fundido?

A série Impac IS 50-LO/GL fornece medição precisa de temperatura sem contato de vidro fundido e superfícies de vidro em processos de fabricação de alta temperatura. Dados precisos de temperatura ajudam os fabricantes a melhorar o controle do processo, manter a qualidade do produto, otimizar o uso de energia e apoiar uma produção estável e eficiente.

Impacto energético avançado IS 50-LO/GL

Benefícios

  • Medição precisa da temperatura
    Fornece medição confiável de temperatura sem contato de vidro fundido e superfícies de vidro, apoiando o controle do processo e a produção consistente.
  • Qualidade aprimorada do produto
    Ajuda a manter as temperaturas ideais do processo para manter a qualidade uniforme do vidro e reduzir a variabilidade do processo.
  • Eficiência aprimorada do processo
    Os dados de temperatura em tempo real permitem que os operadores otimizem os processos de aquecimento e melhorem o desempenho operacional.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Monitoramento da temperatura do forno

Um fabricante de produtos químicos implantou a série IS 50-LO/GL para monitorar processos de alta temperatura. A medição confiável da temperatura melhorou a percepção operacional e apoiou condições de produção estáveis.