Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Glass temperature measurement for precision process control é alimentado por ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

A Advanced Energy ajuda os clientes a tornar suas aplicações mais eficientes em termos de energia, reduzir sua pegada de carbono por meio de soluções de energia eficientes e otimizar o consumo geral de energia. A oferta abrangente de hardware da Advanced Energy (soluções de fonte de alimentação, controle e medição) também inclui soluções de software para otimizar processos de fabricação, manutenção preditiva e contramedidas, incluindo integração com software de controle de processo de alto nível.

Por que Medição precisa da temperatura do vidro?

A série Impac IN 6/78 fornece medição precisa de temperatura sem contato para processos de fabricação de vidro. Projetado para ambientes desafiadores, ele ajuda os fabricantes a melhorar o controle do processo, manter a qualidade do produto, otimizar o uso de energia e apoiar a produção consistente por meio do monitoramento confiável da temperatura.

Impacto energético avançado IN 6/78

Benefícios

  • Controle de temperatura confiável
    Medições de temperatura precisas ajudam os operadores a manter as condições ideais do processo e a apoiar a consistência do produto.
  • Qualidade aprimorada do produto
    Dados térmicos confiáveis ajudam a reduzir a variabilidade do processo e apoiam resultados consistentes na fabricação de vidro.
  • Eficiência aprimorada do processo
    O monitoramento contínuo da temperatura permite que os operadores otimizem os processos de produção e melhorem o desempenho operacional.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Controle de processo de vidro

Um fabricante de vidros implementou a série IN 6/78 para monitorar as temperaturas do processo em tempo real. A medição precisa da temperatura melhorou o controle do processo, apoiou a qualidade do produto e ajudou a manter as condições de produção estáveis.