Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Abeeway Robust Manageable Beacon é alimentado por Actility

A Actility - como co-inventora da tecnologia LoRaWAN® e membro fundador da LoRa Alliance - é líder global em redes de longa distância (LoRaWAN) para a Internet das Coisas (IoT). A Actility fornece soluções de conectividade de nível industrial, permitindo uma comunicação eficiente e confiável entre dispositivos de IoT. A tecnologia da Actility permite que os dispositivos transmitam dados por longas distâncias com consumo mínimo de energia, tornando-a ideal para várias aplicações, como rastreamento de ativos.<br/>A subsidiária da Actility, Abeeway, se concentra em soluções de geolocalização para rastrear objetos, pessoas ou animais, em ambientes internos e externos, incluindo zonas Atex.

Por que Farol gerenciável LoRaWAN — invólucro IP68/IK08?

Este inovador farol robusto pode ser configurado por meio do BLE usando o aplicativo móvel Abeeway e gerenciado pelo ar usando qualquer rede LoRaWAN, para que a supervisão (por exemplo, nível da bateria) e a configuração possam ser centralizadas. O design intrinsecamente seguro suporta os requisitos rigorosos da zona 0 da IECEx/ATEX, incluindo riscos de gás e poeira. O suporte para o padrão Bluetooth® 5.0 torna os beacons compatíveis com todos os smartphones e tablets populares.

MOSTEIRO (3)

Benefícios

  • Suporte para balizamento Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa
  • Caixa impermeável (IP68); resistente a choques (IK08)
  • Monitoramento da temperatura e do nível da bateria
  • Rádio LoRaWAN® Classe A

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais