Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable é alimentado por 2N

Ofereça aos seus clientes soluções de qualidade e preparadas para o futuro escolhendo uma empresa que define as tendências para sistemas IP de controle de acesso a portas e comunicações por elevadores. A 2N desenvolveu os primeiros interfones LTE e IP do mundo, e nossos produtos continuam inovando e impulsionando os padrões do mercado. Mas o desenvolvimento não é tudo o que buscamos. Fazer parte da família Axis também nos dá estabilidade. Somos uma empresa internacional com filiais em todo o mundo e distribuidores treinados localizados em 130 países - então você pode ter certeza de que nosso suporte pré-venda e pós-venda está sempre à mão.

Por que Unidade de acesso 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Esta versão do leitor RFID 2N® Access Unit M pode ler a maioria dos cartões a uma frequência de 13,56 MHz. É adequado para empresas que preferem a tecnologia RFID tradicional. O leitor suporta a tecnologia NFC, para que os funcionários que não quiserem usar um cartão possam usar o celular para obter acesso. Administre uma unidade remotamente por meio da interface web segura ou no software 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Benefícios

  • Controller e leitor em um
  • Forte em qualquer ambiente
  • Lê cartões RFID protegidos

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados