Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que escolher a robótica CNC SINUMERIK?

A robótica controlada por CNC permite um caminho mais inteligente para a automação. Uma única plataforma SINUMERIK reduz o esforço de engenharia, simplifica a integração e elimina o atrito de trabalhar com vários sistemas. Isso significa interfaces estáveis, comissionamento mais fácil e desempenho previsível em todo o espaço de trabalho do robô. Ele oferece maior disponibilidade da máquina, qualidade mais consistente e fluxos de trabalho que os especialistas existentes treinados em CNC podem lidar facilmente.

Conheça o robô de máquinas-ferramentas SINUMERIK

Na vanguarda da CNC Robotics está o SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — o robô de usinagem mais preciso do mundo. O MTR combina um conceito de acionamento revolucionário com o controle de movimento SINUMERIK avançado. Essa inovação viabiliza aplicações de alta força, incluindo usinagem de aço, dentro da célula do robô.

Desempenho inovador

A precisão absoluta do caminho melhorou em mais de 200% e houve um aumento de produtividade de até 40%.

Rigidez aprimorada

A maior rigidez dinâmica em toda a área de trabalho permite tarefas de usinagem exigentes em aço com altas forças de processo.

Ampliação dos campos de aplicação

Casos de uso de alta precisão — também sem forças de processo — como manufatura aditiva (AMF) e impressão a jato de tinta, corte a laser e jato de água se beneficiam das conquistas.

Funcionalidades em destaque

Discover how others use CNC Robotics

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Links importantes

Liberação de entrega | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Explore os produtos relacionados