Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Drive Connector SINAMICS?

Com o Drive Connector SINAMICS Industrial Edge aplicativo, você pode integrar totalmente SINAMICS sistemas de acionamento para o Industrial Edge plataforma. Isso permite que os dados do conversor de baixa e alta frequência sejam gravados, coletados e analisados no local. Isso abre o caminho para uma análise e otimização adicionais do sistema de transmissão. Além dos adaptadores, você tem acesso a uma página dedicada de informações de status da unidade para cada 2ª geração conectada SINAMICS drive para ver o artigo, o número de série e a versão do firmware, o status do drive e os dados de temperatura dos objetos de drive desses drives.

Principais benefícios

Integre seus dados

Analise seus dados de conversor de baixa e alta frequência por meio de um aplicativo de ponta — basta integrar seu SINAMICS conversores para o Industrial Edge plataforma via Drive Connector SINAMICS.

Analise seus dados

Use o aplicativo Drivetrain Analyzer Edge para acessar esses dados e avaliá-los no local. Seus dados também podem ser encaminhados para sistemas em nuvem, como o Insight Hub, se necessário.

Adapte seus dados

Drive Connector SINAMICS oferece vários adaptadores para transmissão de dados. A configuração é simples — ao usar adaptadores de alta velocidade, os dados de alta frequência são fornecidos continuamente em tempo real com base no CU320-2.

Capacidades em destaque