Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
PODCAST DE PERSPECTIVAS OTIMISTAS — 27 DE OUTUBRO DE 2026

Em 5: Por que a P&G entregou sua IA de fábrica aos engenheiros da fábrica

Resumo do episódio

Neste episódio do Perspectiva otimista Em cinco, Lauren Espin explora como a Procter & Gamble (P&G) está usando a IA industrial para reduzir o desperdício de fabricação e melhorar a eficiência da produção. Os sistemas tradicionais de visão mecânica podem ser difíceis de reprogramar para produtos com materiais macios e texturizados e embalagens complexas. O Visual Inspection Cockpit (VIC) da P&G usa modelos de aprendizado profundo executados no Siemens Industrial Edge para inspecionar cada produto em tempo real, identificar defeitos em alta velocidade de produção e recomendar ajustes para reduzir o desperdício.

O que torna o VIC especialmente poderoso é que os engenheiros da fábrica podem configurar inspeções, treinar modelos de IA e atualizar o próprio sistema, colocando a experiência diretamente nas mãos das pessoas que conhecem melhor a linha de produção. Construído como um aplicativo reutilizável na plataforma Siemens Industrial Edge, o VIC pode ser comissionado de cinco a dez vezes mais rápido do que os sistemas de visão personalizados tradicionais. Os resultados já estão causando impacto, com a redução do desperdício em 10 a 20%, dependendo do produto, demonstrando como a IA industrial escalável pode melhorar a sustentabilidade, a produtividade e o desempenho da fabricação.

Transcrição completa

Sou Lauren Espin, e esta é The Optimistic Outlook In Five, uma atualização rápida sobre um importante desenvolvimento que mudará o futuro.

Todas as linhas de produção do mundo fabricam coisas que não atendem aos padrões da empresa e precisam ser descartadas. É o que chamamos de sucata.

Pode não ser uma porcentagem enorme em uma fábrica moderna, mas uma linha operando milhares de unidades por minuto não precisa de uma alta taxa de falhas para criar muita sucata.

Um pedaço de sucata não é apenas matéria-prima desperdiçada. Geralmente é um produto acabado ou próximo a ele. Ela já consumiu o material, a água, a energia, o tempo da máquina e uma fenda na linha que algo comercializável poderia ter usado.

Reduzir a sucata é bom para o planeta e é bom para os resultados financeiros.

A única maneira de reduzir o desperdício é consertar o que está causando isso. O que transforma todo o problema em um problema de inspeção, essencialmente: quanto do que você produz você pode realmente inspecionar, enquanto ele se move em alta velocidade pela linha de produção

Esse problema normalmente é resolvido com a visão de máquina. Mas sempre que a embalagem, a formulação do produto ou o ambiente mudam, é necessária uma reprogramação complexa e demorada.

Para a P&G, o problema era ainda mais complexo. A visão mecânica tradicional é desafiadora o suficiente para ser reprogramada para uma linha de produtos com saídas rígidas e idênticas, mas para muitos produtos da P&G, duas unidades da mesma máquina, ambas feitas corretamente, não parecem idênticas.

Isso porque a P&G fabrica muitos produtos macios e texturizados, feitos de material que se desloca, estica e enruga por si só, e faz tudo isso ainda mais quando se move rapidamente ao longo de uma linha. Em seguida, adicione embalagens muito impressas e decoradas, e você terá uma receita para muita sucata.

Então, a P&G mudou para um sistema de inspeção industrial baseado em IA que pode ser reconfigurado com muito mais rapidez, pode detectar mais defeitos em tempo real e pode fazer recomendações para ajustar a linha de produção para reduzir o número de problemas.

O sistema é chamado de Visual Inspection Cockpit, ou V.I.C. Os modelos de aprendizado profundo da P&G são executados na Siemens Industrial Edge, em computadores industriais com GPUs Nvidia, instalados ao lado do equipamento de produção e não na nuvem.

O VIC lê as imagens da câmera ao vivo, inspeciona cada produto que passa e fala diretamente com o controlador, para que ele possa rejeitar um item individual na velocidade máxima da linha sem parar nada.

A peça que o torna especialmente atraente é uma ferramenta que permite que os próprios engenheiros da fábrica configurem a inspeção, treinem o modelo e o atualizem eles mesmos. Isso significa que, em vez de outra equipe entrar para reconfigurar a visão mecânica, as pessoas que já conhecem essa linha e já sabem qual é a aparência de um defeito real nela, podem mudar o sistema sem preencher uma multa e esperar.

Há outra parte disso que é ainda mais atraente para o setor como um todo.

A Siemens não entregou uma construção personalizada para uma fábrica. Todo o sistema é configurado como um aplicativo reutilizável na plataforma Siemens Industrial Edge, com os padrões de infraestrutura e integração já implementados. Uma nova implantação é comissionada de cinco a dez vezes mais rápido do que um sistema de visão personalizado tradicional. Essa é a diferença entre gastar muito tempo e dinheiro em um piloto impressionante e o mesmo investimento em um sistema que está instalado e funcionando em uma área de produção global.

E está funcionando. Dependendo do produto, a sucata caiu entre dez e vinte por cento desde a implementação do VIC.

O que mudou aqui é que a experiência necessária para executar a IA industrial passou de uma equipe especializada para o chão, em um sistema que pode ser implementado em fábricas em todo o mundo.

Eu sou Lauren Espin, e essa é The Optimistic Outlook.

Siga o Optimistic Outlook para obter as atualizações mais recentes sobre tecnologia industrial e manufatura.

Detalhes do episódio:

Hospedeiro: Lauren Espin, Comunicação Corporativa da Siemens USA
Publicado: 27 de outubro de 2026
Duração: 5 minutos

Links relacionados: