Estima-se que mais de 90% dos sistemas de controle que operam atualmente nas indústrias alimentícia e química não tenham um desempenho ideal. Em particular, eles não fornecem o nível e a qualidade de controle necessários para os processos de geração e distribuição de calor. Isso resulta em maior consumo de energia, maior impacto ambiental e tempo de inatividade excessivo da produção. O controlador PID, a solução de controle industrial mais usada, raramente oferece alto desempenho devido a um ajuste inadequado ou a uma estrutura de controle ineficiente.
“Uma forma de melhorar a eficiência dos processos industriais é por meio do controle efetivo dos sistemas de distribuição e troca de calor, que geralmente são componentes essenciais das instalações industriais”, enfatiza Michał Frątczak, PhD Eng., da Universidade de Tecnologia da Silésia.

Até 90% dos sistemas de controle que operam nas indústrias alimentícia e química podem não funcionar de forma ideal. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia da Silésia decidiram mudar isso.