A modernização da estação de testes na divisão FAMUR Gearo, parte da Grenevia SA, possibilitou aumentar sua capacidade de 1,8 para 5,4 MW e transformá-la em uma instalação universal de testes de caixa de câmbio capaz de operar com carga total de 5,4 MW e sobrecargas temporárias de 8,1 MW, minimizando o consumo de energia da rede elétrica. Como resultado, foi criada uma das maiores instalações desse tipo na Europa Central e Oriental, permitindo o desenvolvimento de ofertas de serviços e a construção de capacidades de produção no setor de energia eólica.
O projeto, realizado pela Siemens em cooperação com parceiros de tecnologia e a equipe do cliente, foi concluído em menos de um ano, enquanto os investimentos dessa classe normalmente levam entre dois e três anos. Graças a uma abordagem de design integrada e ao trabalho de uma equipe multidisciplinar, todo o processo foi significativamente reduzido sem comprometer a qualidade e a segurança da solução.