Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę

Wydajnie połączony dzięki modułowemu systemowi SIRIUS

SIRIUS modular system

Modułowy system SIRIUS - jeden sposób na rozwiązanie wszystkich zadań łączeniowych

Modułowy system SIRIUS oferuje największą dostępną na rynku gamę urządzeń łączeniowych dla aplikacji przemysłowych, z ponad 50 000 testowanych i zatwierdzonych kombinacji. Całkowicie nowa generacja urządzeń załączających, zabezpieczających i monitorujących w siedmiu rozmiarach do 250 kW.

Zaletą systemu jest modułowa budowa produktów w każdym rozmiarze, wszystko do siebie pasuje. Oferujemy narzędzia pomocne w procesie planowania a nasze komponenty są zgodne z wymaganymi standardami, niezależnie od aplikacji i lokalizacji. Kompleksowe narzędzia do ekspertyzy konsultingowej i sprawdzone kombinacje produktów pomogą w przejściu z wersji cyfrowej do rzeczywistej konstrukcji szafy sterowniczej. Modułowy system SIRIUS obejmuje obszerne portfolio produktów dla przemysłowej automatyki do załączania, ochrony, monitorowania oraz rozruchu silników. Ten wysoce elastyczny modułowy system przełączników, pozwala zaoszczędzić miejsca w szafie, jest szybki w montażu i okablowaniu. 

Przydatne informacje, pomocne w doborze odpowiedniego urządzenia załączającego i wyborze dogodnej kombinacji
Pobierz informacje

Modułowy system w detalach

Skuteczne załączanie, ochrona, sterowanie, oraz monitorowanie pracy silników

W dzisiejszych czasach wszystko musi działać szybciej. Digitalizacyjne trendy wywierają presje na przemyśle. Jakie technologie należy zastosować do rozruchu i monitorowania silników? Czy istnieją jakieś wskazówki i porady dotyczące bardziej efektywnego planowania i budowy szaf sterowniczych, spełniających wymagania dzisiejszych standardów?

Świat cyfrowy i rzeczywisty wydajnie połączony w modułowym systemie SIRIUS.

Odpowiedzi udziela doskonałe zestawienie produktów firmy Siemens. Dzięki odpowiednim kombinacją, modułowy systemu SIRIUS pozwala stworzyć własne niestandardowe rozwiązania dla każdej aplikacji. Zaletą systemu jest jego modułowa budowa dla dowolnego rozmiaru urządzeń, pełna funkcjonalność w wielu różnych aplikacjach i kompleksowe, spełniające standardy planowanie. Nasze rozwiązania ułatwiają procedury i przyspieszają proces projektowania. 

 

Świat cyfrowy i rzeczywisty wydajnie połączony w modułowym systemie SIRIUS.

Kwestia kompatybilności

Szafy sterownicze muszą sprostać różnym wymaganiom, każdy projekt jest inny. Rynek oczekuje od producentów indywidualnego podejścia w zakresie projektowania i budowy przemysłowych szaf sterowniczych.  

Wszystko co musisz wiedzieć, zawsze w zasięgu ręki

Tutaj znajdziesz ważne informacje na temat produktów z rodziny SIRIUS oraz dowiesz się jak je zoptymalizować pod kątem własnej aplikacji. 

Modułowy system SIRIUS w skrócie
Pobierz broszure

Do pobrania, Wsparcie techniczne, Usługi

Więcej informacji

Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje - wszystko co musisz wiedzieć o zaletach i typowych zastosowaniach modułowego systemu SIRIUS.