#Wskazówka

TIA Selection Tool - łatwy dobór komponentów i szybka konfiguracja w jednym narzędziu!

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Narzędzie TIA Selection Tool to prosty konfigurator dla całego portfolia produktów firmy Siemens. Dwie praktyczne wersje oprogramowania: Cloud (w chmurze) i Desktop (stacjonarna) pozwalają na elastyczną pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki inteligentnemu kreatorowi produktów, stworzymy poprawną konfigurację za każdym razem bez możliwości popełnienia błędu, bez posiadania specyficznej wiedzy technicznej. Przygotuj własną konfigurację aplikacji za pomocą narzędzia TIA Selection Tool!

Wskazówki dla Ciebie!

image

TIA Selection Tool

Film instruktarzowy pokazujący proces projektowania dla uzyskania lepszych i bardziej wydajnych efektów dzięki wersji stacjonarnej oraz online narzędzia TIA Selection Tool. Zobacz przykład opartym na praktyce inżynierskiej.

❯ Zobacz jak projektować dla uzyskania maksymalnej efektywności 

Wyzwania

Inżynierowie mechanicy i integratorzy systemów korzystają z szerokiej gamy programów na każdym etapie planowania, od doboru sprzętu aż po inżynierię. W każdym z tych etapów wybór hardwareu, planowanie sieci wraz z opisem wejść/wyjść są podstawą dla dalszych etapów projektowania. Przeniesienie tych informacji do różnych systemów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapobiega powstawaniu błędów.

Informationsaustausch mit dem TIA Selection Tool
TIA Selection Tool

Rozwiązanie firmy Siemens:

  • Prosta wymiana informacji między TIA Selection Tool, ECAD i TIA Portal przy użyciu standardowego formatu wymiany danych sprzętowych bazującego na AutomationML. 
  • Transfer danych w celu wyboru/konfiguracji sprzętu, planowanie sieci, opisy I/O. 

Trzy kroki dla bezproblemowego i dwukierunkowego transferu konfiguracji sprzętowej oraz sieciowej: 

  • Utwórz nową konfigurację sprzętową w TIA Selection Tool
  • Przenieś konfigurację sprzętową do TIA Portal za pomocą Automation Markup Language (AML)
  • Transfer danych dla procesów inżynierii elektrycznej do systemu ECAD za pomocą standardowego pliku AML
image

Narzędzie TIA Selection Tool wspiera proces doboru oraz konfiguracji technicznej odpowiedniego zasilania 24 V

W tym krótkim filmie instruktarzowym pokazujemy, w jaki sposób wybrać odpowiedni zasilacz SITOP dla danej aplikacji.   

Każdy proces przemysłowy bazujący na automatyce wymaga odpowiedniego zasilania. Właściwa konstrukcja zasilacza pozwala uzyskać maksymalną efektywność energetyczną bez strat wydajnościowych procesu. Na podstawie przykładowego projektu w TIA Selection Tool pokazujemy jak przygotować gotową konfigurację.

Zobacz jak dobrać odpowiedni zasilacz 24 V DC dla Twojej aplikacji 

TIA Selection Tool: Eksport danych CAx
TIA Selection Tool: Eksport danych CAx

Podczas doboru komponentów w narzędziu TIA Selection Tool, często wymagane dla poprawnej konfiguracji w oprogramowaniu ECAD, są dane techniczne lub CAE- określane jak dane CAx.  

Aby uprościć kompilację i pobieranie danych CAx, przenieś listę komponentów z TIA Selection Tool bezpośrednio do naszego menadżera plików CAx (CAx Download Manager). 

 

Następnie należy wybrać wymagany typ danych i rozpocząć eksport plików. CAx Download Manager skompiluje Twój pakiet danych i wyśle powiadomienie e-mail z indywidualnym linkiem do pobrania.

Aby korzystać z CAx Download Manager wystarczy założyć darmowe konto na naszym portalu Siemens Industry Online Support Portal. Więcej informacji na temat CAx Download Manager w filmie instruktarzowym pod linkiem: 

❯ CAx Download Manager - video guide

Korzystaj z zalet menadżera CAx Download Manager:

  • Poświęć swój czas na inne zadania, podczas gdy CAx Download Manager skompiluje wszystkie dane za Ciebie
  • Koniec z czasochłonnym poszukiwaniem odpowiednich dokumentów
  • Wszystkie dane dotyczące produktu można pobrać w jednym miejscu
  • Indywidualny wybór odpowiednich formatów danych
Skonfiguruj indywidualny pakiet danych do pobrania!
CAx Download Manager

Wszechstronne korzyści!

image
  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki sprawnej konfiguracji całego procesu automatyki i sterowania Twojej aplikacji
  • Wysoka jakość usług, zapobieganie błędom za pomocą automatycznej transmisji danych.
  • Ustandaryzowany interfejs AML dla pełnej elastyczności 

Zobacz jak sprawnie wymieniać informacje między TIA Selection Tool a środowiskiem TIA Portal 

Tutoriale, podkasty i wiele więcej

Zostań ekspertem