Korzystaj z dobrodziejstw cyfryzacji

Utrzymywanie kontroli nad kosztami inżynierii

Ilość i złożoność informacji związanych z projektowaniem szafy stale rośnie. W przyszłości, pracy związanej z inżynierią będzie coraz więcej. 

image

Wszechstronny dostęp do informacji prowadzi do zoptymalizowanej szafy sterowniczej

Wysoka jakość czyli szybkie wyniki wymagają sprawnie przebiegających procedur. Jest to możliwe wtedy, gdy niezbędne informacje są dostępne w systemie planowania lub można uzyskać do nich szybki dostęp. Dlatego dane muszą być dostępne zawsze i wszędzie, tam gdzie są potrzebne. 

 

Planuj wspólnie z nami, a otrzymasz:

  • Oryginalne, wysokiej jakości dane producenta
  • Dostępny przez całą dobę i codziennie aktualizowany
  • Uniwersalny, dla większości systemów inżynieryjnych.

Korzyści na każdym kroku

CAx Download Manager - uzyskaj dostęp do aktualnych danych produktu zapomocą kilku kliknięć

Znajdź i pobierz informacje dla danego urządzenia. Korzystaj z wszechstronnych funkcji programu CAx Download Manager i przygotuj własny pakiet. Po prostu wybierz informacje, które chcesz pobrać, na przykład:

image
  • Modele 3D
  • wymiarowe rysunki 2D 
  • Schematy połączeń
  • Data sheets
  • EPLAN macros
  • Instrukcje
  • Instrukcja obsługi
  • Certyfikaty
  • Informacje handlowe i techniczne
Prezentacja na temat nowoczesnych narzędzi dla sprawnej inżynierii w elektrotechnice (targi Hannover Messe 2017)

Wysoka jakość dzięki oryginalnym danym produktów

Korzystaj z wysokiej jakości gotowych symboli do tworzenia schematów obwodów. Każde urządzenie ma swój indywidualny symbol. Dostarczamy również odpowiednie schematy obwodów urządzeń dla złożonych produktów, większości systemów CAE.

image

Zoptymalizowana praca dzięki narzędziom 3D

Tworzenie projekt szafy sterowniczej w 3D wraz z okablowaniem w środowisku wirtualnym, wspiera procesy optymalizacyjne montażu. Podstawą tego są dane dotyczące połączeń dla naszych komponentów szaf. Dzięki projektowi 3D kable mogą być prefabrykowane z dokładnością do milimetra i dostosowane do indywidualnego projektu. 

 

Oznacza to, że nie tylko oszczędzasz czas poświęcony na inżynierię, ale również ilości pracy związanej z montażem i okablowaniem szafy sterowniczej.

Nowości i wydarzenia

Bądź na bieżąco

Najnowsze wiadomości i wydarzenia związane z integracją danych CAx dla sprawnego projektowania i budowy szaf sterowniczych. 

Planuj z nami

Właściwe dane i narzędzia dla procesów inżynieryjnych w najlepszym wydaniu

Obszerna integracja danych CAx pozwala być szybszym, wydajniejszym i lepszym, jeśli chodzi o dostosowanie szaf sterowniczych do indywidualnych wymagań klienta. Nasz menedżer pobierania CAx oferuje łatwy dostęp do aktualnych danych produktu dla systemu CAD lub CAE. Skonfiguruj własny pakiet za pomocą kilku kliknięć.

Nie trać czasu dzięki CAx Download Manager - pobierz bezpłatnie już teraz!
CAx Download Manager