Usługa SIMATIC Virtualization

image

Ograniczenie przerw w pracy oraz optymalne wykorzystanie personelu oraz zasobów to klucz do wydajnej pracy zakładu. Właściwa obsługa, serwisowanie oraz aktualizacja komponentów systemowych otwierają nowe możliwości do optymalizacji. Właśnie dlatego warto sięgnąć po usługę SIMATIC Virtualization.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania.
Skontaktuj się z nami

Usługa SIMATIC Virtualization

Wartość dodana wirtualizacji

Oprócz konserwacji zapobiegawczej platformy sprzętowej, obsługa oraz konserwacja zainstalowanego oprogramowania ma decydujące znaczenie w kontekście kosztów eksploatacji rozproszonego systemu sterownia. Usługa SIMATIC Virtualization otwiera zupełnie nowe możliwości.

What Simatic Virtualization as a Service means

Usługa SIMATIC Virtualization to innowacyjne podejście, które gwarantuje najlepszą konserwację i aktualizację rozproszonych systemów sterowania. Kompleksowa strategia w pełni wykorzystuje możliwości jakie niesie ze sobą digitalizacja, tworząc wirtualny obraz całego systemu. Dzięki temu, można wydajnie realizować kluczowe zagadnienia takie jak: obsługa, rozbudowa oraz aktualizacja systemu, centralne administrowanie i konwersacja, a także szybie wsparcie techniczne.

The fast route to the perfect virtualization solution

Ekonomiczne rozwiązanie od jednego dostawcy

Dzięki usłudze SIMATIC Virtualization łatwo wkroczysz w świat technologii wirtualnej.

Nasze portfolio zawiera rozwiązania dla wszystkich etapów eksploatacji urządzenia, w tym oprogramowanie i komponenty sprzętowe –idealnie dopasowane i dostępne od jednego, sprawdzonego dostawcy.

Usługa SIMATIC Virtualization obejmuje konfigurację serwera wirtualizacji, konfigurację maszyn wirtualnych, systemu operacyjnego, instalację oprogramowania SIMATIC oraz wsparcie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące funkcjonalności, działania oraz obsługi komponentów systemu. Oprócz tego, w ramach usługi SIMATIC Remote Services, oferujemy konsultacje w zakresie danego systemu. 

Szybka droga do wirtualizacji

Usługa SIMATIC Virtualization pozwala znacząco zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa oferując:

  • Łatwe wdrożenie rozwiązań wirtualnych za pomocą skonfigurowanych, sprawdzonych i gotowych do użycia systemów automatyki
  • Szybką rozbudowę systemu za pomocą gotowych szablonów w rozsądnej cenie
  • Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych
  • Większą elastyczność i dostępność systemu
  • Zmniejszony koszt aktualizacji systemu i aktualizacji
  • Redukcję kosztów eksploatacji poprzez: podniesienie wydajności energetycznej, łatwe zarządzanie systemem oraz kompleksową obsługę w połączeniu z usługą zdalnego dostępu
  • Usługi dla pełnego okresu eksploatacji produktów SIMATIC, VMware, sprzętu i oprogramowania od jednego, sprawdzonego dostawcy.
Dostępne na całym świecie
Siemens Industry Online Support

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Poznaj możliwości usługi SIMATIC Virtualization

Przykłady

Referencje

Firmy na całym świecie, niezależnie od branży sięgają po nasze innowacyjne rozwiąznia.

image
image
image

Kontakt

Twój własny system wirtualny

Nasi eksperci chętnie udzielą fachowej porady i spróbują odpowiedzieć na twoje pytania związane z naszą innowacyjną usługą oferującą SIMATIC Virtualization

Nasi eksperci chętnie udzielą fachowej porady i spróbują odpowiedzieć na twoje pytania związane z naszą innowacyjną usługą oferującą SIMATIC Virtualization.
Skontaktuj się z nami