Usługa Motion Control

image

Digitalizacjaprocesu produkcji

Jednym z największych wyzwań stojącym przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi jest digitalizacja. Ale oprócz wyzwań, digitalizacja niesie ze sobą również szereg korzyści.

Jako zaufany partner, wspieramy naszych klientów oferując szeroką gamę usług cyfrowych, które nie tylko otwierają nowe możliwości, ale również pomagają na stałe podnieść produktywność przedsiębiorstwa. Komunikacja między urządzeniami w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem gwarantuje przejrzystośc danych oraz wydajność procesów produkcyjnych. 

Chcesz w pełni wykorzystać potencjał obrabiarek? Skontaktuj się z nami
Postaw na rozwiązania cyfrowe

Nasze portfolio

Wykorzystaj potencjał

Zakłady produkcyjne stoją przed tym samym wyzwaniem - muszą zwiększyć wydajność produkcji, aby nie zostać z tyłu za konkurencją. Być może brzmi to banalnie, ale w przeciwnym wypadku konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. W końcu żaden producent nie może sobie pozwolić na zmarnowanie potencjału do optymalizacji. Aby trafnie zidentyfikować oraz wykorzystać ten potencjał konieczne jest kompleksowe podejście oparte na zintegrowanych procesach IT.

Usługi Motion Control w skrócie
Pobierz broszurę

Pakiet usług Digital Services

Usługi Digital Services pomagają trafnie zidentyfikować potencjał do optymalizacji oraz usprawnić proces produkcji bazując na zintegrowanych procesach IT.  

 

 

 

Identyfikacja potencjału

W ramach naszych usług konsultingowych, we współpracy z naszymi klientami staramy się nakreślić cele oraz zidentyfikować obszary do optymalizacji, szczególnie w zakresie procesu produkcji. Efektem końcowym jest koncepcja w pełni dostosowana do potrzeb naszych klientów. Oprócz tego przeprowadzamy przegląd techniczny architektury systemu i na tej podstawie zalecamy instalację odpowiednich  modułów oprogramowania.

Na drodze do digitalizacji - warunki wstępne

W oparciu o zalecenia opracowane w ramach usługi Digitalization check, przygotowujemy obrabiarki do pracy w środowisku cyfrowym. W zależności od potrzeb, nasze działania obejmują: aktualizację oprogramowania, sprzętu oraz generalną modernizację.

Usługa: Digitalization check - pełna przejrzystość

Aby w pełni wykorzystać potencjał jaki płynie z możliwości komunikacyjnych urządzeń produkcyjnych niezbędne są dwie rzeczy: dane oraz ocena sprzętu. W ramach pakietu usług Motion Control Services, przygotowujemy szereg zaleceń w zakresie optymalnego podłączenia urządzeń do systemu IT. Dzięki temu przekonasz się jak czy twój system jest gotowy do pracy w cyfrowej przyszłości.

Implementacja - praca w sieci

Proces digitalizacji zakładu produkcyjnego rozpoczynamy od wdrożenia koncepcji. Instalujemy, konfigurujemy oraz uruchamiamy odpowiednie moduły oprogramowania z platformy CNC Shopfloor Management Software Suite. Na tym etapie, urządzenia zostają podłączone do nadrzędnego systemu IT. Dzięki temu, operatorzy mogą w każdej chwili wywołać niezbędne dane, na przykład za pomocą aplikacji MindSphere. Dostęp do danych stanowi podstawę dla dalszej analizy.

W wyniku przeprowadzonych prac i aktualizacji, proces produkcji staje się bardziej wydajny i opłacalny, przy zachowaniu najwyższej jakości. W razie potrzeby, po zakończeniu procesu możemy również przeprowadzić warsztaty szkoleniowe.

Analiza danych i procesów - określenie czynności optymalizacyjnych

Przekonaj się w jaki sposób zoptymalizować pracę i podnieść wydajność maszyn. W ramach usługi przeprowadzimy szczegółową analizę procesów produkcyjnych oraz wskażemy działania, które pozwolą wydłużyć żywotność maszyn, zredukować koszty i podnieść jakość. W razie potrzeby możemy również pokazać w jaki sposób uwzględnić dane z naszych analiz podczas prac konserwacyjno-serwisowych.

Optymalizacja procesu produkcji

Na tym etapie oferujemy rozwiązania, które pozwolą przekuć zidentyfikowany potencjał na konkretne, mierzalne korzyści. Nasze zalecenia obejmują głównie wdrażanie usług tradycyjnych, takich jak: zarządzanie częściami zamiennymi, umowy serwisowe, modernizacje oraz działania skierowane na podniesienie wydajności.

Konserwacja - wydajność systemu IT

Dbamy o to, aby system IT naszych klientów był dostępny i optymalnie skonfigurowany m.in. poprzez zarządzanie bazami danych oraz aktualizacje oprogramowania. Oferujemy również możliwość monitorowania pracy systemu IT przez całą dobę, aby upewnić się że jest on stabilny i działa bez zarzutów.

   

Korzyści:

  • Większa wydajność
  • Większa dostępności urządzeń
  • Oszczędności
  • Poprawa procesów produkcyjnych
  • Optymalizacja zarządzania zasobami
image

Wirtualne uruchomienie

Funkcja wirtualnego uruchomienia znacząco skraca czas wprowadzania urządzenia rynek oraz eliminuje konieczność opracowywania fizycznych prototypów.

Praca w środowisku cyfrowym pozwala projektować systemy mechaniczne i elektrotechniczne równolegle, a nie sekwencyjnie, jak miało to miejsce w przeszłości.

 

Zanim maszyna zostanie zbudowana, można podłączyć wirtualnego bliźniaka do sterownika i przeprowadzić rozruch w środowisku wirtualnym. Pozwala to skrócić czas uruchomienia urządzenia nawet o 30 procent.

Kilka słów o usłudze SINUMERIK Virtual Commissioning Service
Pobierz ulotkę

Usługi tradycyjne

Usługi tradycyjne stanowią podstawę do ciągłego i trwałego udoskonalania procesu produkcji. Wspieramy naszych klientów na każdym aspekcie pracy instalacji, Nie ważne czy chodzi o napędy, silniki, sterowanie numeryczne, producentów maszyn, dystrybutorów, operatorów maszyn, projektowanie produktu, produkcję czy optymalizację: Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi klienci - na całym świecie.

image

Materiały do pobrania oraz wsparcie techniczne

Skorzystaj z naszej bogatej oferty

Dowiedz się więcej na temat pakietu usługi: Motion Control Services

Referencje

Przekonaj się, w jaki sposób nasi klienci zoptymalizowali swoje procesy produkcyjne

Korzyści

Usługi Motion Control: zaprojektowane z myślą o Tobie

Nasze usługi pozwalają klientom poprawić przejrzystość, korzystać z zasobów oraz maszyn w sposób wydajny, a także zagwarantować większą elastyczność i dostępność. Jako zaufany i kompetentny partner wspieramy naszych klientów w opracowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym będą w stanie w pełni wykorzystać potencjał digitalizacji oraz umocnić swoją pozycję na rynku. Jesteśmy do twojej dyspozycji również w zakresie standardowych usług, takich jak prace naprawcze czy dostarcza części zamiennych.

image
Chcesz w pełni wykorzystać potencjał swoich obrabiarek? Skontaktuj się z nami
Postaw na rozwiązania cyfrowe