Usługa Digital Drive Train

image

Zapewnij ciągłość pracy dzięki wiedzy o poziomie sprawności maszyny

Informacje o bieżącym stanie układu napędowego oferują operatorom szereg korzyści. Mogą m.in. identyfikować słabe punkty na wczesnym etapie, szybko rozwiązywać problemy, precyzyjne planować prace konserwacyjno-serwisowe, a także optymalnie zarządzać asortymentem części zamiennych. 

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami

Serwis dla całego układu napędowego

Zagwarantuj wysoką wydajność układu napędowego

Zminimalizuj nieplanowane przerwy w pracy instalacji. Planuj prace konserwacyjne z wyprzedzeniem. Zredukuj koszty wynikające z przestojów. Zoptymalizuj koszty zużycia energii!

Usługa Digital Drive Train Services dodaje naszej ofercie kolejny, nowy wymiar. W ramach pakietu otrzymasz dostęp do szerokiego wachlarza usług dla całego układu napędowego, które możesz elastycznie dobierać w zależności od bieżących potrzeb.

Modułowe portfolio

Pakiet usług dla całego układu napędowego

W ramach usługi Remote Services, serwisant łączy się zdalnie z zakładem produkcyjnym, aby ustalić przyczynę awarii. Usługa Condition Monitoring oferuje ustandaryzowane rozwiązania dla każdej instalacji niezależnie od rozmiaru. Natomiast usługa Improvement and Optimization Services pozwala zoptymalizować zagospodarowanie zasobów w oparciu o analizę wydajności.

image
image

Analiza danych w chmurze

Usługa Drive Train Analytics umożliwia przesłanie kluczowych parametrów dotyczących stanu układu napędowego do chmury za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. Wszystkie dane trafiają do jednego systemu, a dzięki funkcji monitorowania masz zawsze dostęp do aktualnych informacji na temat stanu poszczególnych komponentów. W razie potrzeby, nasi serwisanci skontaktują się z tobą, zidentyfikują przyczynę problemu oraz pomogą wdrożyć stosowne rozwiązanie zanim dojdzie do awarii. 

 

Korzyści

  • Wczesne wykrycie błędów
  • Redukcja czasu przestoju
  • Automatycznie generowane raporty o stanie układu napędowego
image

Szybkie rozwiązywanie problemów

Aby zagwarantować ciągłość pracy zakładu, należy szybko wykrywać i rozwiązywać potencjalne problemy. Po uruchomieniu alarmu, możesz natychmiast skontaktować się z naszym serwisantem. Za twoją zgodą, połączy się zdalnie do systemu, przeprowadzi czynności diagnostyczne oraz wdroży odpowiednie środki naprawcze.

 

Korzyści

  • Krótki czas przestojów
  • Redukcja kosztów serwisowania
  • Gwarancja bezpieczeństwa danych
image

Większa wydajność instalacji dzięki mobilnej i zdalnej diagnostyce

W ramach usługi Mobile Diagnostics, nasi eksperci odczytają dane dot. układu napędowego bezpośrednio na obiekcie, za pomocą mobilnego sprzętu pomiarowego, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Następnie, w oparciu o uzyskane wyniki, opracują raporty oraz zalecenia m.in. dotyczące odpowiednich czynności serwisowych.

 

Korzyści

  • Błyskawiczna analiza bez konieczności adaptacji instalacji
  • Większa wydajność instalacji 
  • Precyzyjnie dopasowany harmonogram prac konserwacyjno-serwisowych

Zoptymalizowana konserwacja dzięki usłudze Remote Diagnostics

Usługa Remote Diagnostics pozwala ciągle monitorować komponenty układu napędowego. Silniki monitorowane są za pomocą systemu monitorowania zainstalowanego na stałe. Parametry rejestrowane są bezpośrednio na obiekcie. Nasi eksperci przeprowadzają analizę za pośrednictwem bezpiecznego połączenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pozwala to wykryć nieprawidłowości w pracy silnika na wczesnym etapie oraz wdrożyć odpowiednie środki naprawcze.

 

Korzyści

  • Redukcja nieplanowanych przerw w pracy
  • Wykrywanie awarii na wczesnym etapie
  • Optymalne planowanie prac konserwacyjno-serwisowych

Kompleksowa diagnostyka przekładni

Oprócz przekształtników, silników i sprzęgieł przekładnie stanowią istotną część układu napędowego. Śledząc warunki i parametry pracy, można zidentyfikować, zdiagnozować oraz zlokalizować nieprawidłowości, a także określić ich przyczynę. Monitorowanie stanu przekładni jest narzędziem diagnostycznym optymalnie dostosowanym do indywidualnych wymagań.

 

Dzięki mobilnym oraz zdalnym usługom monitorowania, można precyzyjnie zaplanować prace serwisowe, w oparciu o faktyczny stan urządzenia. Rozwiązanie to znacznie wykracza poza standardową ochronę maszyny. Usługa Condition Monitoring zwiększa wydajność instalacji oraz redukuje koszty eksploatacji, ponieważ pozwala w pełni wykorzystać żywotność poszczególnych komponentów. Prace konserwacyjno-serwisowe można zaplanować na ten sam czas co planowanie produkcji. W ramach usługi Gear Unit Condition Monitoring oferujemy bogate portfolio standardowych oraz indywidualnych rozwiązań, które sprawdzą się w każdym zakładzie, niezależnie od jego wielkości.

 

Mobile Services - to elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla standardowych przekładni jak i przekładni do specjalnych zastosowań. Pomiary przeprowadzane są za pomocą urządzeń ręcznych, bezpośrednio na obiekcie przez specjalistów firmy Siemens, w regularnych odstępach czasu lub doraźnie. Następnie, nasz wykwalifikowany zespół ekspertów poddaje zebrane dana analizie i ocenie.

 

Dzięki usłudze Remote Monitoring Service nie potrzebujesz wyspecjalizowanego personelu na obiekcie. Dane pomiarowe są wysyłane do naszego centrum za pośrednictwem bezpiecznych połączeń, gdzie przeprowadzamy wnikliwą analizę. Nasze portfolio usług zdalnego monitorowania obejmuje:

  • Remote Monitorig Service dla standardowych przekładni, w tym napędy do przenośników taśmowych, przenośników kubełkowych, sprężarek, pomp, turbin wodnych i wielu innych.
  • Remote Monitoring Service dla przekładni do specjalnych zastosowań, w tym przekładni do młynów poziomych , pionowych, a także napędów planetarnych i wytłaczarek.
  • Funkcja Torque Monitoring dostępna jest dla wszystkich typów przekładni jako osobny moduł lub jako dodatkowa opcja do analizy drgań.

Redukcja kosztów energii

Energy Performance Contracting to innowacyjna usługa, która pozwala podnieść wydajność energetyczną zakładu produkcyjnego. Czynności optymalizacyjne są sfinansowane z oszczędności w zakresie zużycia energii. Optymalizacja pochłania tylko cześć oszczędności - pozostałe środki pozostają do twojej dyspozycji. Projekty są realizowane w ramach czteroetapowego procesu, który dzięki gwarancji oszczędności, nie stanowi większego ryzyka.

 

Korzyści

  • Oszczędność zużycia energii do 30 % 
  • Pakiet narzędzi do optymalizacji zużycia energii 
  • Stały wzrost wydajności energetycznej. 
Globalne wsparcie technicze online
Siemens Industry Online Support

Referencje

Usługi cyfrowe dla systemów napędowych każdej gałęzi przemysłu

Co raz więcej firm przekonało się, że nasze usługi cyfrowe pomagają zwiększyć wydajność instalacji i co za tym idzie zredukować koszty. 

image
image
image
image
image

Kontakt

Masz pytania?

Niezależnie od tego czy potrzebujesz specjalistycznej usługi cyfrowej, czy kompleksowego pakietu usług dla Twojego układu napędowego - nasi eksperci zawsze służą pomocą i radą. Chętnie udzielą wsparcia i informacji na interesujący Cię temat.

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania
Skontaktuj się z nami