Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę

Remote Systems as Managed Appliance

image

Aby utrzymać koszty eksploatacyjne systemu automatyki na niskim poziomie nie wystarczy tylko zadbać o komponenty sprzętowe, należy również pamiętać o oprogramowaniu. Zależność ta raczej się nie zmieni, nawet w obliczu postępującej cyfryzacji. Aczkolwiek, wraz z postępem technologicznych otwierają się nowe możliwości w dziedzinie konserwacji i serwisowania. Pakiet Remote Systems as Managed Appliance jest tego najlepszym przykładem.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania
Twój osobisty konsultant

Usługa Remote Systems as Managed Appliance

Profesjonalne zarządzenie pakietem serwisowym

Remote Systems as Managed Appliance to pakiet kompatybilnych usług, które wspierają system automatyki w pełnym zakresie eksploatacji. Niewątpliwą zaletą pakietu stanowi innowacyjna technologia wirtualizacyjna oraz możliwość pracy w chmurze.

image

Remote Systems as Managed Appliance łączy w sobie zalety środowiska wirtualnego z usługami Managed Support and Remote Services - kompletne rozwiązanie dostępne w chmurze. U podstawy tej usługi leży potężna infrastruktura IT, która umożliwia korzystanie ze wszystkich aplikacji serwisowych przy minimalnych kosztach. Firma Siemens nie tylko zajmuje się obsługą infrastruktury, ale również oferuje szybkie wsparcie techniczne dla systemów automatyki i systemów napędowych - wszystko z jednego źródła.

Nasi serwisanci czuwają nad całą operacją. W razie potrzeby możesz dezaktywować funkcję zdalnego dostępu do środowiska wirtualnego, np. podczas rozbudowy czy też serwisowania systemu. Użytkownicy nie mają dostępu do wrażliwych informacji ani możliwości połączenia się z połączonymi systemami automatyki. Oprogramowanie wykorzystuje nową platformę do zarządzania połączeniami zdalnymi - SINEMA Remote Connet. Możesz również monitorować status systemu za pomocą platformy MindShpere.

Kilka słów o komponentach

image

SINEMA Remote Connect

Sinema Remote Connect to potężna platforma dedykowana dla sieci zdalnych, która pozwoli Ci bezpiecznie zarządzać połączeniami tunelowymi (VPN) pomiędzy siedzibą główną, serwisantami, oraz urządzeniami czy też systemami. Serwisanci oraz urządzenia łączą się z serwerem SINEMA Remote Connect za pomocą niezależnych połączeń. Następnie, serwer weryfikuje ich uprawnienia i w przypadku pozytywnej weryfikacji umożliwia dostęp do urządzenia. Gwarantuje to bezpieczeństwo, oraz elastyczność w przeprowadzaniu prac serwisowych, nawet w przypadku urządzeń które zostały włączone do architektury sieciowej np. w sieci klienta końcowego.

image

SIMATIC Virtualization

W połączeniu z serwerem SINEMA Remote Connect, SIMATIC Virtualization tworzy kompletny, bezobsługowy system dedykowany dla zastosowań serwisowych. Największą zaletą systemu wirtualnego jest możliwość obsługi wielu aplikacji równolegle, używając jednej, wspólnej platformy sprzętowej. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce oraz energię, ale również sprawnie przeprowadzić aktualizację oraz modernizację systemu.

SIMATIC Remote Services

SIMATIC Remote to usługa wsparcia technicznego, bazująca na platformie Remote Service Platform (cRSP). Podstawą tej usługi jest możliwość nawiązania zdalnego połączenia z komputerem stacjonarnym. Dzięki tej funkcji, nasi technicy uzyskują wgląd do systemu wirtualnego i mogą szybko zdiagnozować przyczynę problemu. Oprócz tego, mogą również pomóc serwisantowi podczas konserwacji systemu.

image

Managed Support Services

Managed Support Services umożliwia koordynację wszystkich działań serwisowych. W ramach usługi, do przedsiębiorstwa zostaje przypisany dedykowany Support Manager, który jest zaznajomiony z wszystkimi komponentami twojego systemu, koordynuje przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami i jest integralną częścią procesu konserwacji.

Dostęp z każdego miejsca na świecie
Wsparcie Online

Kontakt

Oferta usług zdalnych skrojonych na miarę

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania
Twój osobisty konsultant