Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR

image

Nowoczesność w najlepszym wydaniu

Na całym świecie technologia izolacji powietrznej jest od ponad 100 lat podstawą niezawodnego zasilania. Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR jest efektem wielu lat doświadczenia. Rodzina NXAIR miała swoją premierę w 1998 i od tamtego czasu jest stale ulepszana i indywidualnie dopasowywana do wymagań rynku.
 
Korzyści 
  • Najwyższe bezpieczeństwo personelu
  • Zwiększona produktywność
  • Oszczędność pieniędzy
  • Ochrona środowiska

Informacja o produkcie

Rozdzielnica w izolacji powietrznej do rozdziału pierwotnego

NXAIR to metalowa, fabrycznie zmontowana, poddana badaniu typu rozdzielnica średniego napięcia wg 62271-200 do zastosowań wewnątrz budynków do 24 kV.
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC 2B i klasa przegrody PM.
Klasa odporności na łuk wewnętrzny zgodnie z IAC A FLR do 50 kA przez czas trwania łuku 1 s.

image
Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR

NXAIR do 17.5 kV, do 40 kA, do 4000 A

Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17,5 kV, do 40 kA, to platforma umożliwiająca budowę niezawodnej sieci elektrycznej.

Dla przedsiębiorstw energetycznych lub innych zastosowań przemysłowych - NXAIR oznacza maksymalne bezpieczeństwo działania i personelu, najwyższą niezawodność i przyjazność w obsłudze.

Napięcie znamionowe
kV
do
7.2
12
15
17.5
Częstotliwość znamionowa
Hz
  50/60
50/60
50/60 50/60
Znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej, IEC (Gost)
kV
do 20 (32)
28 (42)
36 38
Znamionowe napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane
kV
do
60
75
95 95
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany, 3s
kA
do
40
40
40 40
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50 Hz / 60 Hz
kA
do
100/104
100/104
100/104 100/104
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny kA do
40 40 40 40
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny kA do
100/104 100/104 100/104 100/104
Znamionowy prąd roboczy szyn zbiorczych
A do
4000 4000
4000
4000
Znamionowy prąd roboczy pól A do
4000 4000
4000
4000
Stopień ochrony
    IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
Wymiary
- Szerokość

- Głębokość
- Wysokość

mm

mm
mm
 
435/600
800/1000
1350/1500
2350

435/600
800/1000
1350/1500
2350

600
800/1000
1350/1500
2350

600
800/1000
1350/1500
2350
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa przegrody PM
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC2B
Dostęp do przedziałów:
- Przedział szyn zbiorczych
- Przedział łącznikowy
- Przedział niskiego napięcia
- Przedział kablowy

Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp z nadzorem blokad
Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
- Montaż przyścienny
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17.5 kV

- Montaż wolnostojący
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17.5 kV

IAC A FL do 40 kA, 1s


IAC A FLR do 40 kA, 1s
 
image
Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR

NXAIR do 17.5 kV, 50 kA, do 4000 A

Coraz bardziej złożone sieci i rosnąca moc zwarciowa wymagają nowych rozwiązań.

Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17.5 kV dla 50 kA to sprawdzone rozwiązanie do utworzenia i obsługiwania niezawodnej sieci rozdziału energii. Stosowana jest na całym świecie w większości gałęzi przemysłu i w wybranych obszarach wytwarzania i dystrybucji energii.

Rozdzielnica może być również stosowana do zastosowań z wyłącznikami generatorowymi do 15 kV we wszystkich typach elektrowni poprzez instalację wyłączników próżniowych z weryfikacją konstrukcji wg IEEE C37.013. Dzięki kompaktowemu wykonaniu, niskim wymaganiom konserwacji i nieskomplikowanej, niezawodnej technologii, NXAIR gwarantuje nieprzerwane działanie.

NXAIR to inwestycja, która zwraca się w czasie swojej żywotności.

Napięcie znamionowe
kV
do
7.2
12
15
17.5
Częstotliwość znamionowa
Hz
  50/60
50/60
50/60 50/60
Znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej, IEC (Gost)
kV
do 20 (32)
28 (42)
36 38
Znamionowe napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane
kV
do
60
75
95 95
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany, 3s
kA
do
50
50
50 50
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50 Hz / 60 Hz
kA
do
125/130 125/130 125/130 125/130
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA do
50 50 50 50
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny kA do
125/130 125/130 125/130 125/130
Znamionowy prąd roboczy szyn zbiorczych
A do
4000 4000
4000
4000
Znamionowy prąd roboczy pól
A do
4000 4000
4000
4000
Stopień ochrony     IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
IP3XD
Wymiary
- Szerokość

- Głębokość
- Wysokość

mm

mm
mm
 
435/800
1000
1650
2650

435/800
1000
1650
2650

800
1000
1650
2650

800
1000
1650
2650
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa przegrody PM
Kategoria utraty ciągłości pracy
LSC2B
Dostęp do przedziałów:
- Przedział szyn zbiorczych
- Przedział łącznikowy
- Przedział niskiego napięcia
- Przedział kablowy

Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp z nadzorem blokad
Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
- Montaż przyścienny
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17.5 kV

- Montaż wolnostojący
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17.5 kV

IAC A FL do 50 kA, 1s


IAC A FLR do 50 kA, 1s
 
image
Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR M

NXAIR M, 24 kV, do 25 kA

Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR M 24 kV do 25 kA stanowi mądre rozwiązanie na wyzwania teraźniejszości i przyszłości.
Z uwagi na poziom napięcia, rozdzielnica NXAIR M jest szczególnie odpowiednia dla przedsiębiorstw energetycznych, zastosowań w infrastrukturze i przemyśle. Jako nowoczesna rozdzielnica średniego napięcia, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i opłacalnością oraz jest przyjazna dla środowiska. 

Napięcie znamionowe
kV
 
24
Częstotliwość znamionowa
Hz
  50/60
Znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej, IEC (Gost)
kV
do 50 (65)
Znamionowe napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane
kV
do
125
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany, 3s
kA
do
25
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50 Hz / 60 Hz
kA
do
63/65
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA do
25
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny
kA do
63/65
Znamionowy prąd roboczy szyn zbiorczych
A do
2500
Znamionowy prąd roboczy pól
A do
2500
Stopień ochrony     IP3XD
IP3XD
Wymiary
- Szerokość
- Głębokość
- Wysokość

mm
mm
mm
 
800/1000
1600
2510
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa przegrody
PM
Kategoria utraty ciągłości pracy
LSC2B
Dostęp do przedziałów:
- Przedział szyn zbiorczych
- Przedział łącznikowy
- Przedział niskiego napięcia
- Przedział kablowy

Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp z nadzorem blokad
Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
- Montaż przyścienny
  24 kV

- Montaż wolnostojący
  24 kV

IAC A FL do 25 kA, 1s


IAC A FLR do 25 kA, 1s