Wyłączniki próżniowe do zastosowań specjalnych

Wyłączniki próżniowe zapewniają bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii średniego napięcia oraz wyróżniają się długą żywotnością. W dodatku do standardowych zastosowań, nasza oferta obejmuje również rozwiązania przykładowo do zastosowań kolejowych lub z generatorami.

Potrzebujesz wyłączników próżniowych do specjalnych zastosowań?
Skontaktuj się z nami

Oferta

Zaprojektowane do trudnych warunków otoczenia

Globalne wymagania energetyczne stale rosną, tak samo jak wymogi techniczne wobec systemów zasilania. Nasze wyłączniki próżniowe do rozdziału energii średniego napięcia są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ogromne obciążenia – niezawodnie i niemalże całkowicie bez konieczności konserwacji przez całą żywotność produktu. Dotyczy to szczególnie zastosowań generatorowych w zakładach energetycznych i zastosowań przemysłowych, wymagających bardzo wysokiej częstości łączeń.

Wyłączniki próżniowe dla generatorów

Nasze wyłączniki generatorowe mogą być stosowane we wszystkich elektrowniach. Są testowane zgodnie z IEEE C37.013 i nadają się do generatorów o mocy do 450 MVA. Posiadają one również pełną weryfikację konstrukcji zgodnie z IEC 62271-100 dla klas C2, E2, M2 i S1 oraz jeśli wymagane, dodatkowe testy typu do zastosowań specjalnych i lokalnych norm. Są bezobsługowe do 30000 cykli łączeniowych.

                                                            

Dobierając odpowiedni wyłącznik próżniowy bierze się zwykle pod uwagę pewne kryteria, w tym napięcie znamionowe, prąd znamionowy czy parametry sieci. Możemy zaoferować gamę prefabrykowanych typów wyłączników generatorowych lub zbudować je tak, aby spełniły Twoje szczegółowe wymagania.

Znajdź odpowiedni wyłącznik generatorowy
Pomoc w doborze
image

Wyłączniki próżniowe 3AK7

Wyłączniki próżniowe z serii 3AK7 są dostępne w wersjach od 7,2 do 17,5 kV. Wyłączniki próżniowe są bardzo kompaktowe, z podziałką międzybiegunową zaledwie 210 lub 280 mm, i doskonale nadają się do rozdzielnic średniego napięcia dzięki ich wysokiej wytrzymałości mechanicznej i niskim wymaganiom przestrzennym. Wykonania wysokonapięciowe i generatorowe są dostępne z takimi samymi wymiarami i mogą być stosowane do łączenia mniejszych generatorów zgodnie ze specyfikacją IEEE do 50 kA, a także do zastosowań wysokonapięciowych.

image

Wyłączniki próżniowe 3AH3

Potężne wyłączniki próżniowe 3AH3 były pierwszymi wyłącznikami próżniowymi 63- i 72-kA na rynku, przetestowanymi zgodnie z IEEE C37.013 dla prądów obciążeniowych do 12000 A i zwarciowych do 100 kA. Oprócz wersji standardowych oferujemy również konstrukcje z indywidualnymi fazami. Niska rezystancja głównego toru prądowego umożliwia stosowanie wyłącznika 3AH3 do prądów roboczych do 6300 A bez wymuszonego chłodzenia lub do 8000 A z wymuszonym chłodzeniem. Modułowa konstrukcja wyłącznika pozwala na montaż poziomy przy użyciu specjalnych elementów chłodniczych.

Wyłączniki próżniowe do dużej ilości cykli łączeniowych

Niektóre zastosowania wyłączników, szczególnie w przemyśle, wymagają dużych lub bardzo dużych ilości łączeń. Przykładem takiego zastosowania jest łączenie pieców łukowych wymagające od wyłączników wykonania ponad 100 cykli dziennie. Do tego niezbędne są solidne i niezawodne wyłączniki próżniowe, które poradzą sobie z tak ciężkimi wymaganiami – wyłączniki próżniowe z serii 3AH4.

image

Wyłączniki próżniowe 3AH4

Kompaktowe wyłączniki z serii 3AH4 są zaprojektowane do 40,5 kV i przeznaczone do wykonania do 120000 cykli łączeniowych. Dzięki minimalnym wymogom w zakresie konserwacji – smarowanie napędu co 10000 cykli łączeniowych i wymiana komór próżniowych co 30000 cykli łączeniowych – wyłączniki te, pomimo dużych obciążeń mechanicznych z jakimi się zmagają, pozostają niezawodne przez całą swoją żywotność. Szeroki zakres akcesoriów gwarantuje elastyczność użycia i działania.

Wyłączniki próżniowe do zastosowań kolejowych

Zasilanie dla systemów kolejowych wymaga wyłączników o specjalnych charakterystykach. Do zasilania trakcji zwykle potrzebne są nie tylko wyłączniki jedno- lub dwubiegunowe, a wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i liczby cykli łączeniowych także znacznie przekraczają te w przypadku zastosowań regularnych. Ponadto, stosowanie jednofazowych sieci szynowych tworzy większe wymagania w zakresie wytrzymałości dielektrycznej. 

Wyłączniki próżniowe 3AH47

Wyłączniki próżniowe 3AH7 spełniają normę EN 50152-1 i doskonale nadają się do zastosowań kolejowych, w tym do częstotliwości sieci 16,7, 25, 50 lub 60 Hz. W zależności od wersji, mogą być one stosowane jako wyłączniki główne na lokomotywach lub do stacjonarnego zasilania trakcji. Wyłączniki próżniowe 3AH47 mogą wykonać do 60000 cykli łączeniowych. Ich kompaktowe wykonanie oznacza, że rozdzielnice mogą być węższe.

Skontaktuj się z nami

Z chęcią zaoferujemy Ci wsparcie

Ty znasz swoje aplikacje – a my wiemy wszystko o naszych wyłącznikach próżniowych, ich funkcjach i właściwościach. Razem możemy opracować perfekcyjne rozwiązanie, dopasowane do Twoich zastosowań.

Potrzebujesz wyłączników próżniowych do specjalnych zastosowań?
Skontaktuj się z nami