Wyłączniki nadmiarowoprądowe

Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniem

Ilość odbiorników elektrycznych stale rośnie – a razem z nimi obciążenie sieci. W przypadku przeciążenia lub zwarcia, wyłącznik nadmiarowoprądowy (MCB) bezpiecznie wyłącza obwód elektryczny spod napięcia i tym samym niezawodnie chroni systemy elektryczne i urządzenia przed uszkodzeniem. Wyłączniki nadmiarowoprądowe z rodziny SENTRON są łatwe w montażu i instalacji. Charakteryzują się jednolitym wykonaniem i mogą być rozbudowywane o wiele dodatkowych funkcji dzięki szerokiej ofercie akcesoriów. Do przemysłu, budynków lub infrastruktury – nasza obszerna gama produktów zawiera wyłączniki odpowiednie zarówno do aplikacji przemysłowych, jak i budynków mieszkaniowych oraz infrastrukturalnych.

Znajdź odpowiedni MCB
Siemens Industry Mall

Ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko pożaru: przeciążenia i zwarcia

Ponad połowa wszystkich pożarów spowodowana jest przez sprzęt elektryczny. Bez odpowiednich środków bezpieczeństwa przed przeciążeniami i zwarciami, kable mogą się przegrzewać i spowodować poważne szkody: pożar, przestoje lub kosztowne uszkodzenia urządzeń i maszyn. Międzynarodowe normy mają dobry powód, aby wymagać stosowanie odpowiednich urządzeń do samoczynnego wyłączenia zasilania w obwodzie elektrycznym w przypadku wystąpienia zakłócenia lub uszkodzenia.

Przegląd wyłączników nadmiarowoprądowych
Pobierz broszurę

Nowe wymagania wobec sieci elektrycznych

Prądy przeciążeniowe mogą wystąpić np. wtedy, gdy używanych jest kilka odbiorników jednocześnie w tym samym obwodzie i przekraczają one maksymalny dopuszczalny poziom prądu. Z kolei zwarcia to połączenia przewodów, przykładowo pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym. Zwarcia i prądy przeciążeniowe mogą wystąpić nagle, jako skutek nieprawidłowego zadziałania podczas operacji łączeniowej, błędów montażu lub sił wyższych, takich jak wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi czy powodzie. Niemniej jednak zwykle pojawiają się one stopniowo, w wyniku uszkodzenia starzejącej się izolacji przewodów, wtyków lub przerwanych kabli.

 

Ryzyko przeciążenia i zwarcia jest szczególnie wysokie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach nie wymagających pozwolenia na budowę. Rosnąca liczba urządzeń elektrycznych również przyczynia się do tego problemu: przeciętne gospodarstwo domowe używa ponad 50 odbiorników elektrycznych, w porównaniu do poniżej 8 poprzednio. Zdecentralizowana produkcja energii w postaci np. systemów fotowoltaicznych lub ładowanie pojazdów elektrycznych stawiają zupełnie nowe wymagania wobec sieci elektrycznych, które mogły być instalowane dziesiątki lat temu. O ile w tamtym czasie wykorzystywały one najnowocześniejszą dostępną technologię, tak teraz wymagają dodatkowych systemów zabezpieczających. To samo odnosi się do środowisk przemysłowych: zaledwie kilka sekund bez zasilania wystarczy, żeby unieruchomić linie produkcyjne, zakłócić systemy automatyki lub narazić całą partię produkcyjną. Ochrona zapobiegawcza systemów przemysłowych przed zakłóceniami i przestojami jest zatem kluczową kwestią, szczególnie w dobie rosnącej automatyzacji procesów.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe z rodziny SENTRON

Wyłączniki nadmiarowoprądowe SENTRON spełniają zwiększone wymagania zautomatyzowanych budynków i przemysłowych systemów zasilania, np. w branży motoryzacyjnej i półprzewodnikowej lub w serwerowniach. W porównaniu mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, te są zwykle bardziej rozległe i złożone w zakresie zarówno topologii sieci, jak i działania. W takich przypadkach, chcąc uniknąć strat materialnych, trzeba zapobiegać zanikom zasilania i przestojom produkcji, stosując skoordynowane kombinacje urządzeń. Nasze wyłączniki nadmiarowoprądowe chronią przewody i kable w przypadku zwarcia i przeciążenia, a także umożliwiają realizację dobezpieczenia aparatury łączeniowej i ochrony półprzewodników. Są one tym samym podstawowym komponentem w kompleksowej koncepcji ochrony dla przemysłu i infrastruktury.

image

Odpowiednia kombinacja

Głównym celem wyłączników nadmiarowoprądowych jest stałe monitorowanie i zabezpieczanie kabli i przewodów w sieciach elektrycznych. Stosowane w kombinacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCCB) lub jako wyłączniki kombinowane (RCBO), pomagają one również chronić ludzi przed porażeniem prądem. Połączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego 5SY z przeciwpożarowym detektorem iskrzenia 5SM6 (AFDD) jeszcze bardziej rozszerza zakres funkcji. Przegląd wszyskich kombinacji poniżej.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe z rodziny SENTRON – Twoje korzyści

  • Dogodny montaż i podłączenie
  • Jednolite akcesoria dodatkowe
  • Spójna konstrukcja
  • Ergonomiczna budowa urządzeń
image

Lepiej postaw na bezpieczeństwo

Inteligentna, kompleksowa koncepcja ochrony sieci elektrycznej może zagwarantować niezawodne bezpieczeństwo ludzi, mienia i samej sieci. Pomożemy Ci zrealizować całościowe, zgodne z normami rozwiązania zabezpieczające w sposób szybki, łatwy i zgodnie z Twoimi wymaganiami przez wszystkie etapy procesu. Dowiedz się więcej.

Zamów wyłączniki nadmiarowoprądowe

Odpowiednie zastosowanie do każdego wymagania

Poznaj, wybierz i zamów: szczegółowe informacje techniczne na temat wyłączników nadmiarowoprądowych z rodziny SENTRON są dostępne w serwisie Industry Mall. Od spersonalizowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem dzieli Cię zaledwie kilka kliknięć.

Znajdź odpowiedni wyłącznik nadmiarowoprądowy
Siemens Industry Mall