Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę

Lepiej postaw na bezpieczeństwo

image

Wszechstronna, całościowa ochrona instalacji elektrycznych

Pomimo częściowo niższego poboru mocy, nowoczesne urządzenia elektryczne wraz ze wzrostem sprzętu komunikacyjnego i multimedialnego zwiększają obciążenie w instalacjach elektrycznych budynków, infrastruktury i zakładów przemysłowych. Starzejące się i niewystarczające zabezpieczenia często nie są w stanie sprostać tym wymaganiom. W dodatku do zagrożenia wystąpienia porażenia prądem elektrycznym, awarii działania lub zniszczenia systemów elektrycznych, niedobory i nadmierne obciążenia prowadzą głównie do pożarów spowodowanych elektrycznością. Zaufaj inteligentnej instalacji elektrycznej – i postaw na bezpieczeństwo z urządzeniami zabezpieczającymi z rodziny SENTRON.

Rozszerzona ochrona przeciwpożarowa

Zapobiegawcza ochrona przed pożarami powstałymi na skutek elektryczności

Zgodnie z międzynarowodą normą IEC 60364-4-42, przeciwpożarowe detektory iskrzenia AFDD są wysoce rekomendowane do stosowania w konkretnych miejscach w Europie.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – pierwsze miejsce w bezpieczeństwie

Przeciwpożarowe detektory iskrzenia AFDD firmy Siemens mogą chronić zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i prywatne domy. 5SM6 AFDD jest pierwszym urządzeniem tego rodzaju, które zostało wprowadzone w 2012 roku i spełnia wszystkie istotne światowe normy, w tym IEC 60364-4-42. Niezawodnie wykrywa iskrzenia szeregowe na wczesnym etapie i wypełnia lukę w bezpieczeństwie chroniąc ludzkie życie i budynki. Co więcej, jest częścią kompletnej koncepcji ochrony Siemens – kompleksowe podejście do bezpieczeństwa.

Iskrzenia pojawiają się szybciej, niż myślisz

Mogą wystąpić różne typy iskrzeń – szeregowe lub równoległe. Iskrzenia równoległe mogą wystąpić na skutek starzejącego się materiału izolacyjnego lub zanieczyszczenia przewodzącego prąd pomiędzy przewodami fazowymi. Do powodów powstania iskrzenia szeregowego należą: uszkodzone izolacji kabli, zmiażdżone i nadmiernie zgięte przewody, obluzowane gniazda i wtyczki w instalacji elektrycznej. Efektem jest wydzielenie nadmiernej ilości ciepła, która może doprowadzić do zapalenia się kabla lub nawet do pożaru w budynku. Powszechnie stosowane zabezpieczenia, takie jak systemy bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe nie są w stanie wykryć iskrzeń szeregowych. Problem ten jest zażegnany przez 5SM6 AFDD. Korzystając z opatentowanej technologii wykrywania SIARC, urządzenie wykrywa iskrzenia szeregowe i wypełnia dotychczasową lukę w zabezpieczeniach. Według międzynarodowej normy IEC 60364-4-42, AFDD są wysoce zalecane np. w przemyśle stolarskim.

Optymalna ochrona wszędzie, gdzie jest to naprawdę ważne

5SM6 AFDD firmy Siemens ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe bezpieczeństwo – od laboratoriów chemicznych po ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

image

Urządzenia zabezpieczające SENTRON chronią przed wszystkimi zagrożeniami bezpieczeństwa

Urządzenia zabezpieczające z rodziny SENTRON znajdują zastosowanie w budynkach, infrastrukturze oraz przemyśle. Niezależnie od zastosowania, wszechstronna koncepcja ochrony dla wszystkich środków zabezpieczenia, przekraczająca wymagania międzynarodowych norm, oferuje wszystko czego potrzebujesz do całkowitej ochrony ludzi, zasobów i zakładów.

Po prostu bezpieczeństwo – urządzenia zabezpieczające SENTRON

Dzięki inteligentnej instalacji elektrycznej oraz najnowocześniejszej koncepcji ochrony możesz uniknąć wielu niebezpieczeństw. Wspomożemy Cię w prostych, szybkich i dostosowanych do potrzeb implementacjach rozwiązań zgodnych z normami – przez cały łańcuch wartości.

image

Kompletne portfolio produktów, oprogramowania wraz z doradztwem dla pewnej, wydajnej i całościowej ochrony instalacji elektrycznych.

image

Łatwa obsługa, montaż i instalacja, a także elastyczność w zastosowaniu wszystkich zabezpieczeń dzięki spójnemu wykonaniu i akcesoriom.

image

Szeroka gama produktów stanowi odpowiedź na wszystkie źródła niebezpieczeństwa i chroni instalacje elektryczne zgodnie z wszystkimi normami i indywidualnymi wymaganiami. 

image

Profesjonalne oprogramowanie i mnogość danych CAx umożliwiają łatwe, szybkie i bezproblemowe projektowanie.

Bezpieczństwo – perfekcyjnie opakowane

Rodzina produktów do zintegrowanej koncepcji ochrony w instalacjach elektrycznych jest dopełniona przez rozdzielnice ALPHA. Umożliwiają one wygodny montaż całej aparatury zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowej i monitorującej SENTRON.

Lepiej postaw na bezpieczeństwo! – urządzenia zabezpieczające SENTRON dla nowoczesnych instalacji elektrycznych
Pobierz broszurę

Referencje

Z powodzeniem w eksploatacji

Dowiedz się więcej o urządzeniach zabezpieczających SENTRON w praktyce.

image
image
image
image
image

Więcej informacji o zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej

Postaw na bezpieczeństwo

Nowe normy, zwiększone wykorzystanie lub modernizacja instalacji elektrycznej: jest wiele powodów, dla których należy podjąć środki ochrony. Koncepcja zabezpieczeń SENTRON oferuje wszystko czego potrzebujesz do zapewnienia kompletnej, niezawodnej ochrony ludzi, zasobów i zakładów. Dowiedz się więcej o zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych.