FITformer® – zanurzone w cieczy transformatory rozdzielcze firmy Siemens

image

Transformatory rozdzielcze firmy Siemens są zaprojektowane z myślą o niezawodności, sprawności i wydajności środowiskowej. Modułowa architektura i opcje wykonania gwarantują opłacalność i konieczność konserwacji na minimalnym poziomie.

Technologia

Połączenie najnowocześniejszej technologii z dekadami doświadczenia

Transformatory rozdzielcze mogą być zarówno ostatnim krokiem łańcucha przetwarzania energii, dostarczając energię do odbiorcy, jak i pierwszym krokiem do zasilania sieci energetycznej energią ze zdecentralizowanych źródeł. Siemens posiada ponad 120 letnie doświadczenie w technologii transformatorów zanurzonych w cieczy.

image
Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy wytrzymują duże obciążenie elektryczne z zewnętrznych przeciążeń i duże obciążenie mechaniczne wywołane zwarciami.

Większa jakość usług

Przez ponad pół wieku Siemens przewodził w technologii regulatorów napięcia, stale udoskonalając ofertę niezawodnych, solidnych i innowacyjnych, zanurzonych w cieczy transformatorów rozdzielczych.

 

Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy różnią się od transformatorów suchych czymś więcej, niż sama nazwa sugeruje. Jednostki suche są bardziej ograniczone w wielkości i napięciu, wykorzystują wymuszone chłodzenie powietrzem i są zwykle instalowane wewnątrz budynków, bliżej obciążenia. Transformatory zanurzone w cieczy charakteryzują się większymi wartościami mocy i napięcia. Wykorzystują one olej jako środek chłodzący i ze względów bezpieczeństwa są generalnie instalowane na zewnątrz.

Obszary zastosowań

Dlaczego Siemens?

Wydajność, na której możesz polegać – zawsze i wszędzie

Transformatory dystrybucyjne firmy Siemens demonstują systematycznie wysoką jakość: EN ISO 9001, harmonijne wykonanie, ochrona środowiska od produkcji do gotowego transformatora, dzienne oszczędności dzięki wydajnym transformatorom.

 

Klienci na całym świecie ufają sprawdzonej jakości firmy SIemens – i mają ku temu dobry powód. Transformatory rozdzielcze Siemensa są jednymi z najbardziej niezawodnych na świecie.  

 

 

 

Montowane na słupie, w budynkach, na obszarach mieszkalnych, w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, lub w przemyśle, transformatory rozdzielcze są zawsze umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Oznacza to, że muszą pracować bezpiecznie, niezawodnie, sprawnie i cicho. Siemens oferuje szeroki zakres cech i materiałów zapewniających wydajność środowiskową transformatorów rozdzielczych.

 

 

 

Budowane z myślą o trwałości i wydajności

image

Kadź i chłodzenie

Podczas pracy lub transportu, kadź musi pozostać szczelna będąc pod wpływem naprężeń mechanicznych i bez względu na wiatr czy pogodę. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie antykorozyjne. Powierzchnia jest piaskowana i pokrywana wieloma warstwami. Na zapytanie możliwa jest również cynkowanie ogniowe, dające jeszcze większy stopień ochrony.

 

Kadź transformatora rozdzielczego musi odprowadzać całe straty ciepła. W hermetycznie zamkniętych transformatorach karbowane ścianki absorbują zmiany w objętości cieczy izolacyjnej. Alternatywnie, transformator może być zaprojektowany jako otwarty system lub wyposażony w konserwator oleju, który kompensuje dodatkową objetość.

 

Niektóre regiony stosują kadzie o gładkiej powierzchni ścian i wbudowane radiatory. Hermetycznie zamknięte jednostki czasami mają poduszkę powietrzną lub gazową do kompensacji zmian objętości oleju. Stalowa pokrywa jest przykręcana – lub na zapytanie przyspawana – do kadzi. Grubość stali i mocowań jest wymiarowana tak, aby pokrywa wytrzymywała wszystkie przewidziane obciążenia.

Oferta

Wysoka sprawność transformatorów dla codziennych oszczędności

Siemens oferuje dwa typy zanurzonych w cieczy transformatorów rozdzielczych – FITformers® i regulatory napięcia. Są one stosowane do przekształcania energii elektrycznej wyższych napięć, zwykle do 36 kV, na niższe napięcie, zwykle 250 lub 450 V, z identyczną częstotliwością przed i po przekształceniu.

FITformer® IND do zastosowań przemysłowych

Siemens buduje odporne i konfigurowalne transformatory rozdzielcze, które nie tylko dostarczają niezawodną i wysoką wydajność w najcięższych warunkach, ale także doskonale odpowiadają potrzebom klientów w przemyśle. Transformatory Siemens FITformers® IND są zaprojektowane do wysokowytrzymałych układów napędowych np. w hutach, platformach wiertniczych czy instalacjach offshore.

 

image

FITformer® REN dla turbin wiatrowych

Operatorzy turbin wiatrowych potrzebują niezawodnych i bezpiecznych transformatorów, dzięki czemu turbina nigdy nie zawiedzie. Siemens dysponujący doświadczeniem w technologii transformatorów od 1892 roku, z ponad 5,000 wyprodukowanymi jednostkami dla farm wiatrowych przez ostatnie 10 lat, jest pionierem w dziedzinie transformatorów do turbin wiatrowych.

 

Transformatory dla turbin wiatrowych przekształcają energię średniego napięcia na energię niskiego napięcia z identyczną częstotliwością.

Parametry znamionowe: ≤15MVA i ≤72,5 kV

 

Zalety FITformers® REN

  • Wysoka sprawność – niskie straty
  • Przyjazne dla środowiska
  • W dużej mierze bezobsługowe
  • Niska masa, wysoka wydajność i niezawodność
  • Globalna dostępność
  • Konfigurowalne wykonanie    

FITformer® REN do fotowoltaiki

FITformer® REN do zastosowań energetyki słonecznej charakteryzują się mocą do 5 MVA i napięciem znamionowym do 36 kV i są instalowane przy panelach słonecznych w stacji transformatorowej. FITformer® REN mogą być montowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, bez dodatkowych obudów.

 

Farmy słoneczne zmagają się z ciężkimi warunkami pogodowymi i mimo to muszą pracować przez cały czas. Możliwości konfiguracji sprawiają, że FITformer® REN jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem – o dużej odporności na korozję, pogodę i zmiany temperatury.

 

FITformer® REN przekształca energię średniego napięcia na energię niskiego napięcia z identyczną częstotliwością
Parametry znamionowe: ≤ 15 MVA /  ≤ 72,5 kV

 

image
Projekty pilotażowe są aktualnie wdrażane w Niemczech, aby wprowadzić opłacalne rozwiązanie regulatorów napięcia na rynek europejski.

Regulatory napięcia zmniejszają straty energii długich kabli i rozbudowanych sieci. Są one stosowane do integracji odnawialnych źródeł energii do sieci. Regulatory napięcia są głównie stosowane w sieciach, które spełniają normy IEEE.

 

Zalety

  • Ekonomiczna alternatywa dla rozbudów sieci
  • Łatwa integracja do istniejącej struktury sieci
  • Łatwa instalacja
  • Rozległy zakres regulacji
  • Modele z elastyczną regulacją

 

Siemens opracował regulator napięcia w 1932 roku. Te autotransformatory utrzymują określony poziom napięcia, co oznacza, że ich niezawodność jest kwestią nadrzędną. Regulatory napięcia są wysoce pewnym rozwiązaniem do stabilizacji wahań napięcia w sieci. Są znacznie bardziej opłacalne kosztowo niż rozbudowa sieci średniego napięcia.

 

Regulatory napięcia mogą być 1- i 3-fazowe. Dostępne są różne systemy chłodzenia. Mogą być one zastosowane w dowolnej sieci elektrycznej do poprawy jakości napięcia.   

Standardowy regulator napięcia umożliwia około 10% regulację. Jednak w niektórych wykonaniach możliwe są również regulacje 15% i 20%.

Przy 50 lub 60 Hz, ich parametry są obliczane zgodnie z poziomem napięcia transformatora, do którego są podłączone (tj., 10%). 

Dla 1-fazowych regulatorów poziom napięcia zawiera się pomiędzy 2.5kV i 19.9 kV oraz między 31.8kVA i 889kVA. 3-fazowe jednostki są dostępne na 13.2kV, 34.5kV, lub od 500kVA do 4,000kVA.