Wysokoprądowe transformatory przemysłowe

image

Dzięki swojej niezawodności, niskim stratom i przemyślanej konstrukcji, transformatory firmy Siemens ustanawiają standardy w dziedzinie opłacalności.

Szyte na miarę i zaprojektowane by wytrzymać w najcięższych warunkach, transformatory firmy Siemens dostarczają energię w zastosowaniach przemysłowych, w których głównym zasobem jest prąd – od produkcji stali do elektrolizy, od górnictwa do morskich platform naftowych i gazowych.

Oferta

Najwyższa wydajność połączona z najbardziej wymagającymi normami środowiskowymi i bezpieczeństwa

Zadaniem transformatorów piecowych, a także transformatorów prostownikowych i przekształtnikowych jest dostarczanie krytycznego zasobu do wymagających dużej mocy zastosowań przemysłowych – wysokich prądów przy konkretnych napięciach. Transformatory te muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Wiedza, precyzja i doświadczenie firmy Siemens w projektowaniu gwarantuje najwyższą wydajność i sprawność zarówno w kontekście kosztu, jak i energii. Oprócz tego jednostki muszą być nadzwyczajnie niezawodne w działaniu i przyjazne dla środowiska, zapewniając przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa dla ludzi będących w ich pobliżu.

image

Elektrownie wytrzymujące najcięższe warunki środowiskowe

Transformatory firmy Siemens są wykorzystywane w bardzo różnych środowiskach, od górnictwa do wydobycia ropy naftowej i gazu, od zakładów hutniczych do przemysłu chemicznego. Każdy obszar zastosowania wymaga odpowiedniego transformatora do dostarczenia konkretnej mocy dla konkretnego projektu w konkretnym środowisku. Transformatory firmy Siemens znajdują zastosowanie w każdym środowisku przemysłowym. Ich szczególnie solidne wykonanie wytrzymuje ekspozycję na zanieczyszczenia, gazy, siły zwarciowe i wysokie pola magnetyczne.

 

Transformatory Siemensa budowane do zastosowań przemysłowych oferują większy zakres regulacji napięcia. Mogą dostarczać wyjątkowo wysokie prądy i zasilać prostowniki wielopulsowe. Umożliwia to im wytrzymywać cykliczne i duże obciążenia termiczne, utrzymując jednocześnie wysoką niezawodność. Ponadto transformatory piecowe wytrzymują częste przetężenia i przepięcia, spowodowane zwarciami w pieciu lub przez wyzwolenie wyłączników wysokiego napięcia.

Dlaczego transformatory firmy Siemens

Doświadczenie projektowe i serwis

Jako wiodący od ponad sześciu dekad dostawca, Siemens nie tylko dysponuje ponad 100 letnim doświadczeniem w technologii transformatorów, ale również siecią produkcji i serwisu pokrywającą całą planetę. Globalna sieć gwarantuje krótkie czasy odpowiedzi, zapewnia dostawę just-in-time oraz posiada takie same, bogate know-how, technologię i jakość, niezależnie od tego gdzie jesteś.

Typy transformatorów

Napędzając przemysł

Siemens projektuje i buduje szeroki zakres szytych na miarę transformatorów piecowych, prostownikowych i przekształtnikowych do zastosowań w przemyśle przetwórczym, gdzie energia jest kluczowym zasobem.

Transformatory piecowe

image

Transformatory do procesów wytopu

Transformatory piecowe AC są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały nadzwyczajnie ciężkie warunki, towarzyszące procesom metalurgicznym w:

  • odlewniach,
  • obróbce pozapiecowej stali,
  • produkcji żelazostopów.

Właściwości techniczne

  • Moc 300 MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej do 2 kV
  • Prąd elektrody dla stali do 120 kA
  • Prąd elektrody dla żelazostopu do 180 kA

 

Opcje wykonania transformatorów piecowych

  • Bezpośrednia lub pośrednia regulacja lub wzmacniacz
  • Podobciążeniowy lub bezobciążeniowy przełącznik zaczepów
  • Olejowe lub próżniowe OLTC, również reaktorowe OLTC
  • Dławik szeregowy (wbudowany lub oddzielny) dla stabilności łuku
  • Izolatory przepustowe chłodzone powietrzem lub wodą
  • Specjalne wykonania ekranu magnetycznego
  • Chłodzenie OF lub OD

  

Transformatory prostownikowe

image

Transformatory do elektrolizy i wytapiania

Transformatory prostownikowe są wykorzystywane do

  • procesów przemysłowych, które wymagają znacznego zasilania prądem stałym. Typowymi obszarami zastosowań jest elektroliza aluminium lub operacje wytapiania.
  • wysokich prądów wtórnych i harmonicznych generowanych przez układy prostownikowe.

 

Właściwości techniczne

  • Moc do 225 MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej 2 kV do niemalże 0 V w zależności od zastosowania

 

Transformatory przekształtnikowe

image

Transformatory do zastosowań napędowych w przemyśle

Transformatory przekształtnikowe

  • zasilanie dla napędów o zmiennej prędkości, np. duże napędy przemysłowe, zespoły pomp, pojazdów szynowych w zastosowaniach górniczych lub wielkich pieców.
  • umożliwiają działanie wielopulsowych (do 36) prostowników.

 

Właściwości techniczne

  • Moc do 200MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej w zakresie 800V - 36kV, w zależności od napędu
  • Dodatkowe uzwojenie do filtrowania harmonicznych
  • Kombinacja z przemiennikiem częstotliwości

 

Referencje

Gotowe, by sprostać każdemu wyzwaniu

Spełniając konkretne wymagania klientów, Siemens stawia na wiedzę, najlepsze rozwiązania techniczne i prawdziwe zaangażowane w jakość transformatorów do każdego zastosowania. W rezultacje klienci korzystają z transformatorów o niskim wskaźniku awaryjności i szczególnie długiej żywotności.

  

   

Chłodzenie części aktywnej dla zoptymalizowanych pod względem masy transformatorów wymiennych o zwiększonych mocach

150 MVA

Maks. moc    

0 kA

Maks. prąd elektrody do stali    

0 kA

Maks. prąd elektrody do żelazostopu

Jeden z najbardziej złożonych transformatorów, jaki kiedykolwiek zbudowano

0 moce

46.8 / 4x16.5 / 20 (filtr) MVA    

0 napięcia znamionowe

132.0 / 4x 0.509 / 23.7 kV    

15000 kA

prąd x4

Przełomowe bezpieczeństwo i najwyższa wydajność

0

przekształtniki impulsowe zasilane 4 systemami niskiego napięcia

0 IIA/IIB T3

Certyfikacja Atex dla strefy ex

0 kV

z 4x 2.0kV ± 5 % (NLTC) i 16/4x4MVA