GEAFOL Cast-Resin Transformers

Environmentally friendly dry-type transformers

0%
    drag to rotate

    LV terminals: normal arrangement: top, rear; Special version: bottom, available on request at extra charge

    HV connection tubes with terminals

    Insulation: Mixture of epoxy resin and quartz powder: makes the transformer practically maintenance-free, moisture-proof, suitable for the tropics, flame-resistant and self-extinguishing.

    HV tappings (on the HV terminal side): for adjustment to the particular network conditions, reconnectable in deenergized state

    Clamping frame and truck: Rollers can be turned around for lengthwise or sidewise travel

    Three-limb core: made of grain-oriented, low-loss core-laminations, insulated on both sides

    LV winding: made of aluminum strip; turns bonded with short-circuit-proof insulating sheet (Prepreg)

    HV winding: consisting of vacuum-potted single foil-type aluminum coils

    Output range from 50kVA up to 0 MVA

    Operating voltages up to 52 kV

    Customized solutions for
    individual requirements

    You need specific information on GEAFOL transformers?

    Download info package

    Technologia

    Technologia suchych transformatorów GEAFOL

    GEAFOL to transformatory rozdzielcze z doskonałymi charakterystykami elektrycznymi, mechanicznymi i termicznymi, które są również szczególnie przyjazne dla środowiska. 

     

    Broszura "GEAFOL cast-resin transformers"

    Broszura "Planning Guidelines"

    Dowiedz się dlaczego GEAFOL wyznacza nowe standardy

    Przekracza najwyższe normy bezpieczeństwa

    Suche transformatory GEAFOL spełniają wymagania najwyższych klas, co potwierdzają badania:

     

    • E2 Klasa środowiskowa
    • F1 Klasa odporności ogniowej
    • C2 Kategoria klimatyczna
       

    Od 1 lipca 2015, transformatory, które są zainstalowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą spełniać wymagania ekoprojektu nowej dyrektywy, o ile są objęte zakresem dyrektwy. Ponieważ dyrektywa jest środkiem do implementacji dyrektywy w sprawie ekoprojektu 209/125/EC, jako dowód zgodności stosowany jest znak CE. Transformatory GEAFOL Neo są odpowiednio zaprojektowane i charakteryzują się szczególnie niskimi stratami i wysoką opłacalnością. Transformatory spełniają normę DIN EN 50588-1. Ponadto GEAFOL Neo może być skonfigurowany zgodnie z drugim etapem dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która ustanawia jeszcze bardziej restrykcyjne normy dotyczące sprawności energetycznej i musi być wdrożona do 1 lipca 2021 roku.

     

    Wymagania UE dla transformatorów

     

     

    GEAFOL produkowane są zgodnie z VDE 0532-76-11, IEC 60076-11, DIN EN 60076-11, DIN EN 50541-1 oraz EN 50588-1 (ekoprojekt). Transformatory suche GEAFOL mogą być również zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić specjalne wymagania krajowe lub życzenia klienta. Wysoki standard jakości transformatorów GEAFOL potwierdzają wyniki kilku badan: przykładowo, jeden i ten sam transformator GEAFOL bez najmniejszych problemów przeszedł wszystkie badania rutynowe, badania typu, badania specjalne i dodatkowe. Wszechstronne certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiają stosowanie w praktycznie każdym środowisku i w trudnych warunkach, takich jak:

    • Temperatura otoczenia ± 60 °C
    • Agresywne, zasolone atmosfery
    • Duże mechaniczne obciążenia np. na statkach, dźwigach czy gondolach elektrowni wiatrowych

     

    Broszura "Behavior of GEAFOL transformers in fire"

    Broszura "GEAFOL certificates"

    Bezobsługowe i przyjazne dla środowiska

    Transformatory suche GEAFOL są izolowane mieszanką żywicy epoksydowej i proszku kwarcowego – ekonomicznego materiału, który sprawia, że uzwojenia charakteryzują się

     

    • bezobsługowością
    • odpornością na wilgoć
    • możliwością stosowania w warunkach tropikalnych
    • obniżoną palnością
    • samogaszeniem

     

    Żadne toksyczne gazy, nawet pod wpływem łuku elektrycznego nie są wytwarzane. Specjalnie opracowane dystanse wspornika cewek zapewniają izolację wibracji z żelaznego rdzenia, co oznacza bardzo niski poziom hałasu.

     

     

    Bezpieczne elektrycznie

    Cewki uzwojeń wysokiego napięcia są wykonane z folii aluminiowej.

     

    Dlaczego foliowe uzwojenia?

    • Łączą one proste techniki uzwojeń z wysokim bezpieczeństwem elektrycznym.
    • Izolacja jest poddawana mniejszym obciążeniom mechanicznym niż w przypadku innych typów uzwojeń.
    • Efekt: wysokie wytrzymywane znamionowe napięcie przemienne i napięcie udarowe

     

    Dlaczego aluminium?

    • Współczynniki rozszerzalności cieplnej aluminium i żywicy są podobne.
    • Efekt: obciążenia termiczne spowodowane zmianami obciążenia utrzymywane są na minimalnym poziomie.

     

    Na życzenie oferujemy transformatory suche z uzwojeniem miedzianym.

    Brak pustek gazowych

    Uzwojenia wysokiego napięcia są zalewane żywicą epoksydową w próżni przy wysokiej temperaturze:

    • Zapobiegnięcie niepożądanym pustkom gazowym.
    • Wolne od wyładowań niezupełnych (do dwukrotności napięcia znamionowego).

     

    Taśma uzwojenia niskiego napięcia jest również wykonana z aluminium. Szerokość taśmy aluminiowej jest równa długości cewki:

    • Osiowe siły zwarciowe transformatora są zmniejszone.

     

    Zwoje i materiał izolacyjny są połączone razem poprzez zgrzewanie:

    • Powstaje kompaktowa jednostka z wystarczającą wytrzymałością na siły promieniowe.

     

    Ekologiczne

    Transformatory suche GEAFOL zapewniają korzyści nawet na końcu swojego cyklu życia: bez jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska, 94% materiału może zostać poddane recyklingowi.

    Znajdź odpowiedni transformator suchy GEAFOL

    Akcesoria i indywidualne rozwiązania dla naszych transformatorów

    Do naszych transformatorów suchych GEAFOL oferujemy akcesoria i rozwiązania szyte na miarę dla Twoich zastosowań. Poniżej wybór wyposażenia dodatkowego dostępnego na zapytanie:

    image

    Nowe wykonanie obudowy

    Sprawdzona technologia w nowym wykonaniu

    Innowacja jest czymś, co można dostrzec także gołym okiem, przynajmniej jeśli chodzi o nową obudowę GEAFOL, której stylizacja opiera się na designie nowych transformatorów. Oprócz czysto kosmetycznych aspektów wizualnych, obudowa oferuje klientom również inne korzyści.

     

    Większa stabilność mechaniczna

    Ponieważ transformator i obudowa są dostarczane na wspólnej ramie podstawy jako stale zamontowana jednostka, oferują niesamowicie stabilną, solidną konfigurację. Możliwe jest również stosowanie usztywnienia krzyżowego transformatora na zapytanie.

     

    Większa elastyczność i bezpieczeństwo

    Dach obudowy można otworzyć od środka, aby umożliwić podnoszenie dźwigiem. Śruby łączące obudowę i transformator są umieszczone wewnątrz obudowy dla wyższego stopnia bezpieczeństwa personelu. Dzięki w pełni modułowej konstrukcji późniejsza rozbudowa do wyższego stopnia ochrony (klasa IP) jest możliwa w dowolnym momencie. Dostępne są wersje do montażu wewnętrznego i zewnętrznego w wielu różnych klasach ochrony, a także różne opcje montażu, takie jak na przykład okienko podczerwieni. Więcej informacji na zapytanie.

    Odkryj GEAFOL

    Instalacja i obsługa

    Następujące instrukcje obsługi poprowadzą Cię przez proces montażu, podłączenia, monitorowania temperatury, uruchomienia oraz czyszczenia i inspekcji Twojego transformatora GEAFOL.

     

    Aplikacja GEAFOL

    Aplikacja Siemens GEAFOL

    Z naszą aplikacją GEAFOL dla urządzeń z systemem iOS i Android możesz wyświetlać instrukcje obsługi on- i offline na swoim tablecie lub smartfonie:

    Serwis

    Kontakt i serwis

    image

    Serwis

    Nasza odpowiedzialność nie kończy się na dostawie – oferujemy również szkolenia dla Twoich pracowników.

    image

    Skontaktuj się z nami i zamów swój transformator GEAFOL

    Potrzebujesz transformatora „szytego na miarę”, który spełni Twoje unikalne wyzwania biznesowe? Powiedz nam o swoich wymaganiach, a my znajdziemy odpowiedni suchy transformator GEAFOL.

    Obszary działania

    Odkryj wiele obszarów działania

    Od 1965 ponad 100000 transformatorów żywicznych GEAFOL sprawdziło się w różnych zastosowaniach na całym świecie. Czy to park wiatrowy w Tasmanii, fabryka papieru w RPA czy linia kolei magnetycznej Transrapid pomiędzy Szanghajem i Pudong, nasze suche transformatory zapewniają niezawodne zasilanie zawsze i wszędzie.

     

    Broszura "Transforming know-how into success”

     

     

     

     

    GEAFOL przyczynia się do ekologicznej energetyki na pełnym morzu

    0 %

    przybliżona redukcja emisji CO2

    0 %

    w przybliżeniu większa całkowita sprawność maszyn 

    Niezawodne zasilanie dla największej niemieckiej chmury

    0 MW

    maksymalny pobór mocy

    0 km2

    Pomimo ogromnego obszaru IT, serwerownia plasuje się wśród najnowocześniejszych i najbardziej sprawnych energetycznie w swojej klasie

    Najwyższa wydajność w ekstremalnych warunkach

    0 m

    głębokość wiercenia poniżej poziomu morza