Przesuwniki fazowe

image

Równowaga wewnątrz i między sieciami

W sieciach energetycznych przesuwniki fazowe zapewniają kontrolę przepływu mocy czynnej. Wymuszając lub blokując obciążenia nie tylko zwiększają stabilność i elastyczność sieci, ale także pomagają operatorom wykorzystać istniejący sprzęt w maksymalnym stopniu.

 

Parametry znamionowe: ≤ 1.200 MVA ≤ 765 kV
Cechy: kompaktowe wykonanie; niski poziom hałasu; duże możliwości przesunięcia fazy
Opcje: izolacja estrowa; jednostki o niskim poziomie hałasu, itp.   

Portfolio

Wydajny i opłacalny sposób kontrolowania przepływu mocy

W dobie coraz bardziej złożonych systemów wytwarzania energii i rosnącego rynku energetycznego, możliwość kontrolowania przepływu mocy szybko zyskuje na znaczeniu. Jest to obszar, w którym specjalizują się przesuwniki fazowe. Służą one do ochrony linii, zwiększania niezawodności sieci i redukcji strat przesyłu. Ponadto należą do najbardziej ekonomicznych i opłacalnych kosztowo rozwiązań do zarządzania przepływem mocy.

image

Uniknij drogich rozszerzeń sieci

W sieci zmagającej się z niepożądanymi przepływami mocy z sąsiadujących sieci – na przykład z powodu trudnych w sterowaniu dopływom z elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne – przesuwniki fazowe chronią przed dodatkowymi obciążeniami. Zmieniając efektywne przesunięcie fazy pomiędzy napięciem wejściowym i wyjściowym linii przesyłowej, przesuwniki fazowe wymuszają, blokują lub nawet odwracają przepływ mocy, a także redukują lub eliminują przepływy pętlowe. Przesuwniki fazowe mogą zrównoważyć obciążenie linii pomiędzy liniami równoległymi lub sekcjami sieci.

 

Operatorzy sieci korzystają z tej możliwości do zwiększenia przepustowości sieci, minimalizując konieczność drogich rozbudów sieci. Stanowczy krok w stronę zapewnienia stabilności i niezawodności Twojej sieci.

Operatorzy mogą stosować przesuwniki fazowe do…

  • równoważenia w zwiększaniu ilości mocy ze źródeł odnawialnych.
  • stabilizowania przepływu mocy przez długie dystanse przesyłu pomiędzy ośrodkami wytwarzania energii i centrami obciążenia.
  • kontrolowania wymiany dużych ilości energii pomiędzy krajami lub różnymi operatorami sieci.
  • niezawodnego obsłużenia lokalnych szczytów zapotrzebowania na prąd na obszarach miejskich.
  • zasilenia intensywnych energetycznie zakładów energią bezpośrednio z sąsiadujących małych elektrowni, np. elektrociepłowni.    

Obszary zastosowań

Szybko zmieniający się krajobraz heterogenicznych sieci energetycznych eksponuje operatorów na coraz to nowe wyzwania. Ich możliwości zagwarantowania stabilności i niezawodności sieci sprawiają, że te transformatory są oczywistym, koniecznym wyborem.

Oferujemy Ci elastyczność, niezawodność i wydajność

Bogate doświadczenie Siemensa w wykonaniu przesuwników fazowych i prawdziwe poświęcenie w dążeniu do jak najwyższej jakości nie tylko gwarantuje gładkie i czasowe wykonanie projektu. Co bardziej istotne, zapewnia, że klienci korzystają z niezawodnej wydajności, z długą żywotnością ich dostosowanej jednostki. To jednak nie wszystkie zalety polegania na przesuwnikach fazowych firmy Siemens:    

Wykorzystaj przesuwnik fazowy w najbardziej efektywny sposób

Jako najbardziej opłacalne kosztowo rozwiązanie do kontroli przepływu mocy, przesuwniki fazowe mają swój udział w sukcesie finansowym operatorów sieci na konkurencyjnym środowisku energetycznym. Dzięki swojej niezawodności i sprawności, szyte na miarę przesuwniki fazowe firmy Siemens niosą za sobą szeroki zakres konkurencyjnych zalet.

 


W jaki sposób przesuwniki fazowe firmy Siemens stanowią korzyść dla operatorów

 

Na poziomie firmy poprzez

  • Zwiększenie stabilności sieci
  • Tworzenie większej elastyczności w przeprowadzaniu zmian w sieci
  • Oferowanie większej niezależności od innych operatorów sieci


Na poziomie wydajności biznesowej poprzez

  • Zwiększenie mocy czynnej sieci
  • Dostarczenie opłacalnego kosztowo rozwiązania do kontroli przepływu mocy
  • Optymalizację strat*
  • Dawanie operatorom większej swobody w planowaniu dużych inwestycji rozbudowy sieci


Podczas działania poprzez

  • Kontrolowanie przepływu i regulację napięcia
  • Stabilizowanie sieci
  • Redukowanie lub zwiększanie obciążenia mocy czynnej konkretnych linii
  • Zapobieganie przeciążeniom linii
  • Blokowanie – lub nawet odwracanie kierunku przepływu – mocy
  • Redukowanie i/lub eliminację przepływów pętlowych 

 

* W zależności od stosunku impedancji – rezystancji linii

Podejście całościowe: od wizji klienta do uruchomienia na miejscu

 

Klienci korzystają z…

  • Bogatego know-how firmy Siemens w projektowaniu przesuwników fazowych
  • Ponad 50-letniego doświadczenia w konstrukcji przesuwników fazowych
  • wiedzy specjalistów od projektowania i narzędzi do projektowania przesuwników fazowych
  • mnogości opcji, od rozwiązań dwukadziowych do przepustów olej-olej

 

Zapewnienie jakości w łańcuchu dostaw

Siemens rygorystycznie weryfikuje swoich dostawców transformatorów. Wybrani partnerzy spełniają normy łańcucha dostaw firmy Siemens, kładąc nacisk na koszt całkowity, poświęcenie w dążeniu do jakości i świadomość środowiskową.    

 

Zaangażowanie Siemensa w kwestie jakościowe gwarantuje...

  • precyzyjny proces produkcji o bardzo niskich tolerancjach produkcyjnych
  • wymagające normy dla kwalifikacji poddostawców
  • niesamowicie niski poziom awaryjności1
  • stabilną wydajność produktu przez cały cykl życia

1Poziom awaryjności dostępny tylko dla transformatorów AC

 

Od montażu prosto do testów

Transformatory firmy Siemens są znane z wysokiego wskaźnika wydajności procesu (FPY). Przed dostarczeniem do klienta przechodzą one rygorystyczne testy we własnych ośrodkach badawczych Siemensa. Takie podejście – razem z legendarną precyzją firmy Siemens w produkcji – zapewnia zgodność z gwarantowanymi wartościami i bezproblemowe działanie.

 

Wystarczająca miejsce dla w pełni zmontowanych jednostek

Zatoki testowe firmy Siemens są niespotykanie przestrzenne. Dlaczego? Aby zapewnić niezawodną wydajność w środowisku docelowym, inżynierowie Siemensa poddają rygorystycznym testom w pełni zmontowane transformatory w zatokach testowych – nawet tak ogromne jednostki jak dwukadziowe przesuwniki fazowe.

image
Ośrodki testowe firmy Siemens mieszczą obiekty do 35 m długości, 18 m szerokości i do 21 m wysokości.

Najważniejsze cechy innowacji przesuwników fazowych

Od samego początku Siemens ściśle współpracował z klientami, aby udoskonalać technologię transformatorów do granic możliwości. Ich wspólny cel? Maksymalizacja wartości produktu dla każdego konkretnego przypadku zastosowania. Kamienie milowe od redefiniowania granic, takich jak poziom napięcia lub maksymalne przesunięcie fazy, do znajdowania odpowiedzi na globalne wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci – odpowiedzi, które zawierają jednostki o niskim hałasie dla obszarów miejskich, a także pierwszy przesuwnik fazowy z przyjazną dla środowiska izolacją estrową.    

Typy przesuwników fazowych

Przesuwniki fazowe to wysoce skomplikowane urządzenia. Aby spełnić unikalne potrzeby każdego klienta, przesuwniki fazowe firmy Siemens są dostosowywane podczas projektowania i produkowane zgodnie ze specyfikacją.

image

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Poniżej znajdują się przydatne materiały do pobrania oraz kontakty do wsparcia technicznego.

Referencje

Tworzymy różnicę

Przesuwniki fazowe firmy Siemens są budowane do zastosowań i środowisk na całym świecie. Nie tylko spełniają one najwyższe wymagania klientów, ale są również zgodne z normami krajowymi i międzynarodowymi.

 

 

Ochrona Polskiej sieci energetycznej przed przepływami mocy północ-południe w Niemczech

0 jednostki
200 /410 kV ±20°
900 MVA

Wymiana i eksport większej ilości energii

50 % niskie straty mocy ONAN
200 /400 kV ±40°
0 x 600 MVA

Duże kąty, bezprecedensowa swoboda

0 jednostki
0 /230 kV -80º/ +31º
0 x 400 MVA

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel.: +48 (22) 870 9130