Wyłączniki z funkcją odłącznika (DCB)

image

Siemens opracował urządzenie z przerwą izolacyjną zintegrowaną w przedziale gazu SF6 w celu zmniejszenia wpływu na środowisko zewnętrzne. Wyłącznik z funkcją odłącznika DCB (disconnecting circuit breaker) jest stosowany jako wyłącznik i również jako odłącznik – dwie funkcje połączone w jednym urządzeniu. Dodatkowy uziemnik w izolacji powietrznej może być zamontowant na strukturze wsporczej dla napięć do 145 kV.

Przegląd produktu

Przegląd wyłączników z funkcją odłącznika (DCB)

Nasze wyłączniki z funkcją odłącznika łączą mocne strony produktów z naszej oferty. To innowacyjne urządzenie pozwala oszczędzić miejsce i zredukować koszty, oferując jednocześnie najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo.

image
Wskaźniki położenia DCB

Główne cechy:

  • Połączenie wyłącznika i odłącznika w jednym urządzeniu
  • Brak widocznej przerwy ze względu na funkcję odłącznika w izolacji SF6
  • Kompaktowa mechaniczna blokada, która gwarantuje, że wyłącznik pozostaje w pozycji otwartej gdy jest stosowany jako odłącznik
  • Wskaźniki położenia do monitorowania
  • Opcjonalny uziemnik izolowany powietrzem (do 145 kV)

Zalety:

  • Najwyższa niezawodność dzięki zasostosowaniu sprawdzonych komponentów od wyłączników i uziemników firmy Siemens
  • Najwyższa dostępność dzięki zredukowanym przerwom na konserwacje
  • Rozwiązanie oszczędzające miejsce i pieniądze ze względu na połączenie dwóch urządzeń w jedno
  • Minimalizacja kosztów transportu, konserwacji, montażu i uruchomienia
  • Kompaktowa i inteligentna blokada oraz wskaźnik położenia dla większego bezpieczeństwa

Rodzina wyłączników z funkcją odłącznika DCB

image

Tak jak w przypadku wszystkich naszych wyłączników, głównymi podzespołami są sprawdzone, modułowe konstrukcje z innych naszych wyłączników, odłączników i rodziny produktów GIS. Wyłączniki z funkcją odłącznika mają badanie typu wg klasy M2 i C2 z IEC 62271-108, normy kombinowanych aparatów łączeniowych.

Wyłącznik z funkcją odłącznika na 145 kV posiada trójbiegunowy napęd ze wspólną bazą (FG) i jednobiegunowy napęd na oddzielnych bazach (FI) dla 420 kV.

Dane techniczne

 
 
3AP1 DCB
3AP2 DCB
Napięcie znamionowe kV 145 420
Liczba komór gaszeniowych na biegun
  1 2
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
kV
275 lub 315
520 lub 610
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV
650 lub 750
1425 lub 1665
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV   1050 lub 1245
Znamionowy prąd roboczy, do
A   4000
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (1 s - 3 s), do
kA (rms)
  40
Zakres temperatury
°C
-40 up to +40
Znamionowa sekwencja łączeniowa
  0-0,3 s-CO-3 min-CO or CO-15 s-CO
Znamionowy czas wyłączenia
  3 cykle
Rated frequency
Hz 50 lub 60
Konserwacja po
  25 lat
Środek izolujący
  SF6

Wszystkie wartości zgodnie z IEC, inne wartości na zapytanie