Wyłączniki typu "Dead tank"

image
Ponad
0

wyłączników "dead tank" w użyciu w ponad 37 krajach

Przegląd

Przegląd wyłączników typu "dead tank"

Dostarczamy wyłączniki typu "dead tank" dla zastosowań od 72.5 kV do 550 kV o żywotności do 50 lat. Nasze wyłączniki DT charakteryzują się największą możliwą niezawodnością – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Komora gaszeniowa w tej technologii jest umieszczona w metalowej, uziemionej obudowie.

Główne cechy:

  • Transformatory toroidalne na izolatorach przepustowych (konstrukcja kompaktowa)
  • Wysoki prąd zwarciowy wyłączalny (do 90 kA z jedną komorą gaszeniową)
  • Niski środek ciężkości baz (wysoka wytrzymałość sejsmiczna)
  • Komponenty izolowane gazem zapewniają najwyższą dostępność przy minimalnej konserwacji
  • Metalowa, uziemiona obudowa komory gaszeniowej
  • Dostępne z izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi
  • Odpowiednie dla temperatur od -60 do 55°C
  • Wysokie bezpieczeństwo sejsmiczne do 0.5 g
  • Odpowiednie do wysokości do 1,000 metrów

 

Zalety:

  • Stopień upływu gazu mniejszy niż 0.1 % na rok
  • Inspekcja po 12 i konserwacja po 25 latach
  • Gwarantowane 10,000 operacji łączeniowych
  • Żywotność do 50 lat
  • Łatwa instalacja i uruchomienie: tylko kilka podzespołów
  • Instalacja, uruchomienie, konserwacja, szkolenie i porady techniczne z jednego źródła
  • Gwarantowana dostępność części zamiennych dla wszystkich wyłączników firmy Siemens przez minimum 25 lat po dostawie

Rodzina wyłączników "dead tank"

image

Wyłączniki "dead tank" 3AP

Nasze wyłączniki 3AP typu "dead tank"  są dostępne do zastosowań od 72.5 kV do 550 kV i do przerywania prądów zwarciowych do 90 kA. Wyłaczniki 3AP1DT do 362 kV są wyposażone w jedną komorę gaszeniową na biegun.

Wyłączniki 3AP2DT do zastosowań do 550 kV mają dwie komory gaszeniowe. Dostarczamy wyłączniki dead tank z 2-cyklowym działaniem do zastosowań do 362 kV. Wyłączniki mogą być wyposażone w opcjonalne rezystory zamykające do zastosowań od 362 kV do 550 kV (3AP3).

Nasze wyłączniki wysokiego napięcia typu "dead tank" są dostępne do pracy trójbiegunowej ze wspólną bazą (FG), do pracy jednobiegunowej ze wspólną bazą (FE) lub do pracy jednobiegunowej z oddzielnymi bazami (FI).

Dane techniczne

 
 
3AP1
3AP2/3
Napięcie znamionowe kV 72,5 123 145 245 362 362 550
Liczba komór gaszeniowych na biegun
  1 2
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV 140 230 275 460 520 520 800
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV 325 550 650 1050 1380 1380 1865
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV - 950 950 1175
Znamionowy prąd roboczy, do A 3150 3150
3150
3150
5000 4000 4000
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (1 s - 3 s), do kA(rms) 40 40 63 90 63 80 63
Zakres temperatury
oC -60 do +55
Znamionowa sekwencja łączeniowa
  O - 0,3 s - CO - 3 min -CO lub CO - 15 s - CO
Znamionowy czas wyłączenia   3 cykle 2 cykle
Częstotliwość znamionowa Hz 50 lub 60
Konserwacja po   25 latach

Kontakt

Uziemione i wytrzymałe

Nasze wyłączniki typu "dead tank" do zastosowań od 72,5 kV do 550 kV są szczególnie stabilne i nadają się do pracy w każdej strefie klimatycznej. Z przyjemnością opowiemy o zaletach naszych wyłączników "dead tank".