Wyłączniki typu "Dead tank compact" (DTC)

image
Ponad
1 %

oszczędności miejsca w porównaniu do konwencjonalnych konfiguracji z wyłącznikami typu "Dead tank"

Przegląd produktu

Wyłącznik typu "Dead tank compact" (DTC)

Wyłączniki "Dead tank compact" (DTC) do zastosowań 145 kV i 245 kV to kompaktowe urządzenia realizujące niezbędne funkcje w stacji elektroenergetycznej. Hybrydowa koncepcja łączy podzespoły zamknięte w SF6 i te w izolacji powietrznej. Możliwe jest ułożenie komponentów na różne sposoby, w zależności od konfiguracji stacji.

image
Możliwe podzespoły 3AP1 DTC compact: 1. Izolator przepustowy; 2. Przekładnik prądowy; 3. Samosprężna komora gaszeniowa; 4. Trójpozycyjny odłącznik/uziemnik; 5. Przekładnik napięciowy; 6. Przyłącza kablowe; 7. Uziemnik szybki

Elastyczne rozwiązania w zależności od konfiguracji stacji

  • Wyłącznik z jedno- lub trójbiegunowym napędem
  • Odłącznik, uziemnik, uziemnik szybki
  • Przekładnik prądowy, przekładnik napięciowy i system wykrywania napięcia
  • Przyłącza kablowe możliwe w różnych pozycjach
  • Izolatory przepustowe porcelanowe lub kompozytowe
  • Dodatkowa separacja przedziału gazowego, z monitorem gęstości SF6 na zapytanie
  • Moduły podwójne wyłącznikowe dla ultra kompaktowych konstrukcji stacji
  • Możliwość oddzielnych podzespołów, np. moduł odłącznika z przekładnikiem napięciowym

Korzyści:

  • Elastyczność w ograniczonych przestrzeniach i ekstremalnych warunkach otoczenia, np. w niskich temperaturach
  • Podzespoły w izolacji gazowej zapewniają najwyższą dostępność przy minimalnej konserwacji
  • Zoptymalizowana inwestycja wg wymagań poszczególnej stacji
  • Komponenty izolowane gazem zapewniają zwiększone bezpieczeństwo
  • Minimalizacja nakładu pracy dzięki predefiniowanym modułom

Rodzina wyłączników "Dead tank compact"

image

Na podstawie modułowej konstrukcji, główne podzespoły są stosowane z naszych wyłączników wysokiego napięcia, odłączników i rodziny produktów GIS (rozdzielnic w izolacji gazowej). Nasze wyłączniki "Dead tank compact" mają trójbiegunowy napęd ze wspólną bazą lub jednobiegunowy napęd z oddzielnymi bazami.

Dane techniczne

 
 
3AP1 DTC
Napięcie znamionowe kV 145 245
Liczba komór gaszeniowych na biegun
  1
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV 275 460
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV 650 1050
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV -
Znamionowy prąd roboczy, do A 3150 4000
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (1 s - 3 s), do kA(rms) 40 63
Znamionowy zwarciowy prąd wyłączalny, do kA 40 63
Zakres temperatury
oC -55 do +55
Znamionowa sekwencja łączeniowa
  O - 0,3 s - CO - 3 min -CO lub CO - 15 s - CO
Znamionowy czas wyłączenia   3 cykle
Częstotliwość znamionowa
Hz 50 lub 60
Konserwacja po
  25 latach