Wyłączniki

Oferujemy wyłączniki "Live Tank" i "Dead Tank", a także rozwiązania hybrydowe łączące różne funkcje w kompaktowej konstrukcji, takie jak wyłączniki "Dead Tank Compact" (DTC) i odłączniki (DCB). Wszystkie nasze produkty mają modułowe wykonanie i są dostępne z izolatorami kompozytowymi lub porcelanowymi. Wybierz odpowiedni produkt dla Twoich wymagań.

Power Engineering Guide to obszerna instrukcja do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej
Pobierz

Przegląd produktów

Nasza technologia wyłączników

Technologia naszych produktów wyznacza międzynarodowe trendy. Gwarantujemy wysoką jakość dzięki zoptymalizowanym procesom, ciągłemu rozwojowi produktu i certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością.

Modułowe wykonanie

Wyłączniki wysokiego napięcia firmy Siemens, bez względu na typ i zakres napięcia, są zaprojektowane na podstawie sprawdzonej modułowej koncepcji. Prowadzi to do dużej różnorodności typów wyłączników i dużej elastyczności w odniesieniu do wymagań klientów.

Zasada gaszenia łuku

Nasza kompletna rodzina wyłączników 3AP do 800 kV i więcej korzysta z komór gaszeniowych samosprężnych lub termoekspansyjnych, korzystających z energii termicznej łuku. Siemens opatentował tę metodę gaszenia łuku w 1973 i od tamtego czasu rozwija technologię samosprężnych komór gaszdeniowych. 

 

Systemy napedowe

Zasobnik sprężynowy

Podstawą napędu wyłączników 3AP jest zasobnik sprężynowy. Typy mechanizmu różnią się liczbą, wielkością i rozmieszczeniem sprężyn wyłączających i załączających. Zarówno sprężyna wyłączająca, jak i załączająca, znajdują się wewnątrz napędu, co pozwala uzyskać proste i solidne urządzenie.

 

Zalety zasobnika sprężynowego:

  • Taka sama zasada działania dla napięć znamionowych od 72,5 kV do 800 kV
  • Wysoka niezawodność dzięki niskiej energii działania (gwarantowane 10 000 cykli łączeniowych)
  • Ekonomiczne i wytrzymałe dzięki nieskomplikowanej i sztywnej konstrukcji z małą ilością ruchomych części
  • Kontrolowalny stan łączeniowy w każdej chwili
  • Łatwy dostęp do sprężyn, ponieważ nie są one zintegrowane w przedziały SF6
  • Bezobsługowe przez 25 lat lub 6000 cykli łączeniowych
image
1. Hydraulic storage cylinder; 2. Operating piston; 3. Pilot valve; 4. Main valve; 5. Closing solenoid; 6. Opening solenoid; 7. Oil tank; 8. Oil pump; 9. Motor; 10. Filter; 11. Non-return valve; 12. Pressure compensating valve; 13. Safety valve; 14. Pressure gauge; 15. Pressure monitor; 16. Compact hydraulic operating mechanism

Napęd elektrohydrauliczny

Napęd elektrohydrauliczny jest stosowany w wyłącznikach 3AT i 3AQ od ponad 20 lat. Nawet najwyższe napięcia łączeniowe są obsługiwane w najkrótszym możliwym czasie.

 

Zalety napędu elektrohydraulicznego:

  • Duża energia zadziałania dla najwyższej wydajności łączeniowej w najkrótszym czasie
  • Pozycje styków są niezawodnie utrzymywane nawet w przypadku zaniku zasilania pomocniczego
  • Możliwe wielokrotne ponowne załączenie bez konieczności ponownego zazbrajania
  • Ciągła samokontrola
  • Sprawdzanie rezerw energii w dowolnym momencie
  • Małe konieczności konserwacji, długa żywotność
  • Spełnia wymagania ochrony środowiska

 

Izolatory kompozytowe

image

Obszary zastosowań:

  • Izolatory przepustowe dla transformatorów i innych urządzeń
  • Kondensatory
  • Przekładniki napięciowe i prądowe
  • Przyłącza kablowe
  • Ograniczniki przepięć
  • Wyłączniki

 

Charakterystyki izolatorów kompozytowych:

  • Łatwy montaż
  • Lekkie
  • Bezpieczeństwo w przypadku zwarć i trzęsień ziemi
  • Niewymagane czyszczenie obudowy silikonowej
  • Odporność na wpływy środowiska i zanieczyszczenie
  • Dekady doświadczenia w izolatorach, ogranicznikach przepięć i wyłącznikach