Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia

image

Oferujemy wszechstronne portfolio ograniczników przepięć w kilku wersjach dla każdego możliwego zastosowania i każdej potrzeby. Nasze ograniczniki przepięć chronią urządzenia w zastosowaniach do 1200 kV.

 

 

Przegląd produktów

Przegląd ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Nasza oferta składa się z trzech typów ograniczników przepięć do konkretnych zastosowań:
 

Rodzina produktów 3EL – Ograniczniki przepięć w obudowie silikonowej, konstrukcja klatkowa (Cage Design®)
Rodzina produktów 3EQ
 Ograniczniki przepięć w obudowie silikonowej, konstrukcja z rdzeniem tubowym
Rodzina produktów 3EP 
– Ograniczniki przepięć w obudowie porcelanowej

Cechy:

  • Wysoka stabilność mechaniczna
  • Niezawodne zawory ciśnieniowe do stosowania na obszarach wymagających specjalnej ochrony
  • Doskonałe charakterystyki zanieczyszczeniowe do stosowania w regionach przybrzeżnych i pustynnych lub na obszarach o ogromnym zanieczyszczeniu powietrza
  • Wszystkie trzy typy ograniczników przepięć posiadają doskonały system uszczelnienia, który niezawodnie zapobiega wnikaniu wilgoci
  • Produkowane przy zastosowaniu wyłącznie przyjaznych dla środowiska materiałów
 

 

Rodzina produktów

image

3EL – Ograniczniki przepięć w odlewanej bezpośrednio obudowie silikonowej, konstrukcja klatkowa Cage Design®

Silikonowe ograniczniki przepięć Siemens 3EL o konstrukcji klatkowej Cage Design® zapewniają doskonałą ochronę przed przepięciami w sieciach do 800 kV.

 

Ograniczniki 3EL Cage Design® idealnie nadają się do niezawodnej ochrony: 

  • Transformatorów
  • Wyłączników
  • Generatorów
  • Silników
  • Kondensatorów
  • Pojazdów trakcyjnych
  • Izolatorów przepustowych
  • Kompletnych rozdzielnic
  • Linii przesyłowych

 

Klatka wykonana z trzpieni z wzmacnianych włóknem szklanym tworzywa sztucznego (FRP) zapewnia sztywną, wzmocnioną konstrukcję, charakteryzującą się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Warstwa silikonowa jest nałożona bezpośrednio na bloki tlenku metalu i otaczającą klatkę wykonaną z trzpieni (FRP). Tworzy to doskonałe uszczelnienie, które zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom częściowym.

 

Rezystory metalowo-tlenkowe nie są otoczone usztywnieniem mechanicznym, dzięki czemu nie występują krytyczne wzrosty ciśnienia w ograniczniku przepięć w niezwykle rzadkich przypadkach przeciążenia. Łuk może wydostać się bezpośrednio przez obudowę silikonową bez uszkadzania mechanicznej struktury. Innowacyjny system Siemens Cage Design® jest bardzo bezpieczny.
 

Silikon jest wysoce hydrofobowy i odporny na promieniowanie UV. Pozwala to zapobiec formowaniu się przewodzącej wilgoci na powierzchni. Silikon ma charakterystykę opóźniającą zapłon i jest samogaszący w przypadku powstaniu ognia. Właściwości te gwarantują niezawodne, bezobsługowe działanie ograniczników przepięć 3EL. Są one również bardzo lekkie, ułatwiające transport i wiele możliwości instalacji.

 
 

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3EL5
3EL1
3EL2
3EL3
Najwyższe napięcie sieci (kV)
  72.5 252 420 550
Maksymalne napięcie znamionowe (kV)
  60 198 360 444
Nominalny prąd rozładowania (kA)
Zdolność pochłaniania energii (cieplna) (kJ) / (kV) Zdolność przepływu ładunku (C)        
10 4.5 1.0 X      
10 5.0 1.2   X    
10 6.0 1.6   X    
10 7.0 2.0     X  
20 9.0 2.4     X  
20 10.0 2.8       X
20 14.0 3.6       X
Znamionowy prąd zwarciowy (kA)
  20 65 65 65
Impuls wysokoprądowy (kA)
  100 100 100 100
Określone obciążenie krótkotrwałe SSL (kNm)
  0.5 1.2 4.0 10.0
image

3EQ – Ograniczniki przepięć w silikonowej obudowie, konstrukcja z rdzeniem tubowym

Ograniczniki przepięć Siemens 3EQ z obudową silikonową i rdzeniem tubowym są odpowiednie do niezawodnej ochrony:

  • Transformatorów
  • Wyłączników
  • Generatorów
  • Silników
  • Kondensatorów
  • Izolatorów przepustowych
  • Rozdzielnic

 

Ogranicznik przepięć w konstrukcji z rdzeniem tubowym jako materiały obudowy stosuje silikon i tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (FRP). Bezpośrednie nałożenie silikonu na rdzeń tubowy gwarantuje niezawodność, a specjalne uszczelnienie kołnierzy na obu kóncach ogranicznika efektywnie zapobiega wyładowaniom niezupełnym i wnikaniu wilgoci. Gwarantuje to dekady bezproblemowej pracy.

 

Kombinacja silikonu i wzmacnianego włóknem szklanym rdzenia tubowego oznacza również bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Ogranicznik przepięć z rdzeniem tubowym zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa: W przypadku przeciążenia lub niezwykle rzadkim przypadku zwarcia ogranicznika, łuk wydostaje się bezpośrednio poprzez kierunkowe, ciśnieniowe urządzenia bezpieczeństwa.

 

Ograniczniki przepięć 3EQ idealnie nadają się do obszarów o dużej aktywności sesjmicznej czy ekstremalnie silnych wiatrów.

 

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3EQ1
3EQ4
3EQ3
Najwyższe napięcie sieci (kV)   362 800 800
Maksymalne napięcie znamionowe (kV)   288 588 624
Nominalny prąd rozładowania (kA)
Zdolność pochłaniania energii (ciepła) (kJ) / (kV) Zdolność przepływu ładunku (C)      
10 5.0 1.2 X    
10 7.0 2.0 X X  
20 10.0 2.8   X X
20 14.0 3.6   X X
20 18.0 6.0   X X
Znamionowy prąd zwarciowy (kA)
  40 65 1 80
Impuls wysokoprądowy (kA)
  100 100 100
Określone obciążenie krótkotrwałe SSL (kNm)
  6.0 21 / 38 2 42 / 72 2

1) Zwiększony znamionowy prąd zwarciowy 80 kA na zapytanie

2) Zwiększone SSL dostępne na zapytanie available on request

image

3EP – Ograniczniki przepięć w obudowie porcelanowej

Porcelanowe ograniczniki przepięć 3EP oferują nadzwyczajną ochronę przed przepięciami w sieciach do 800 kV.

 

Porcelanowe ograniczniki przepięć 3EP idealnie nadają się do niezawodnej ochrony:

  • Transformatorów
  • Wyłączników
  • Generatorów
  • Silników
  • Kondensatorów
  • Izolatorów przepustowych
  • Rozdzielnic


Klatka wykonana z trzpieni z wzmacnianych włóknem szklanym tworzywa sztucznego (FRP) zapewnia sztywną, wzmocnioną konstrukcję, charakteryzującą się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
 

Doskonały system uszczelnień zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom niezupełnym.
 

W niezwykle rzadkim przypadku przeciążenia, łuk może wydostać się bezpośrednio poprzez kierunkowe, ciśnieniowe urządzenia bezpieczeństwa. Wytrzymała, wysokojakościowa porcelana utrzymuje sztywność wewnętrznych części.
 

Porcelanowe ograniczniki przepięć 3EP idealnie nadają się do obszarów o dużej aktywności sejsmicznej i ekstremalnie silnych wiatrów.

 
 

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3EP5
3EP4
3EP6
3EP3
Najwyższe napięcie sieci (kV)   123 362 800 800
Maksymalne napięcie znamionowe (kV)   96 288 588 624
Nominalne prąd rozładowania (kA)
Zdolność pochłaniania energii (cieplna) (kJ) / (kV) Zdolność przepływu ładunku (C)        
10 5.0 1.2 X X    
10 2.0 2.0 X X X  
20 2.8 2.8     X X
20 3.6 3.6     X X
20 6.0 6.0       X
Znamionowy prąd zwarciowy (kA)
  40 65 65 80
Impuls wysokoprądowy (kA)
  100 100 100 100
Określone obciążenie krótkotrwałe SSL (kNm)
  2.0 4.5 18 / 30 2 34 / 90 2

2) Zwiększone SSL dostępne na zapytanie