Ograniczniki przepięć średniego napięcia do sieci rozdzielczych

image

Nasze ograniczniki przepięć do zastosowań średniego napięcia oferują niezawodną ochronę przepięciową dla sieci dystrybucyjnych średniego napięcia i aparatury w zastosowaniach do 72,5 kV.

Przegląd produktu

Przegląd ograniczników przepięć średniego napięcia do sieci rozdzielczych

Oferujemy szeroki zakres produktów do wszystkich wymagań.

Ważny jest wybór odpowiedniego ogranicznika przepięć do zastosowania i chronionego wyposażenia:

Ograniczniki przepięć do sieci rozdzielczych

Ograniczniki dystrybucyjne Siemens 3EK są przeznaczone do niezawodnej ochrony transformatorów, wyłączników, rozdzielnic SN i linii przesyłowych.


Ograniczniki przepięć o dużej zdolności pochłaniania energii
Oprócz typowych ograniczników dystrybucyjnych Siemens oferuje ograniczniki przepięć 3EJ o wyższej zdolności pochłaniania energii w połączeniu z niskim poziomem ochrony. Ograniczniki przepięć średniego napięcia 3EJ chronią generatory, silniki, piece łukowe, transformatory suche, systemy oświetlenia lotnisk i przewody przed przepięciami.

Zastosowania specjalne

Siemens oferuje produkty serii 3EQ0 do zastosowań, które wymagają ograniczników przepięć z silikonową obudową i kierunkowym zaworem ciśnieniowym.
 

Siemens oferuje również ograniczniki przepięć 3EP-G w obudowie porcelanowej o zdolności zwarciowej do 300 kA do zabezpieczenia przepięciowego generatorów i silników.

Rodziny produktów

image

Ograniczniki przepięć w obudowie silikonowej 3EK4 i 3EK7 z konstrukcją klatkową efektywnie chronią sieci rozdzielcze średniego napięcia przed przepięciami.

 

Siemens 3EK4 i 3EK7 są przeznaczone do niezawodnej ochrony:

  • Transformatorów
  • Wyłączników
  • Rozdzielnic SN
  • Sieci rozdzielczych SN

 

Klatka wykonana z trzepieni ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa (FRP) zapewnia sztywną, wzmocnioną konstrukcję, zapewniającą wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Pokrycie silikonowe nałożone bezpośrednio na bloki tlenku metalu (MO) i otaczająca klatka wykonana z trzpieni FRP. Tworzy to niezawodne uszczelnienie, które zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom niezupełnym.

Rezystory metalowo-tlenkowe nie są otoczone usztywnieniem mechanicznym, dzięki czemu nie występują krytyczne wzrosty ciśnienia w ograniczniku przepięć w niezwykle rzadkich przypadkach przeciążenia. Łuk może wydostać się bezpośrednio przez obudowę silikonową bez uszkadzania mechanicznej struktury. Innowacyjny system Siemens Cage Design® jest bardzo bezpieczny.


Silikon jest wysoce hydrofobowy i odporny na promieniowanie UV. Pozwala to zapobiec formowaniu się przewodzącej wilgoci na powierzchni. Silikon ma charakterystykę opóźniającą zapłon i jest samogaszący w przypadku powstaniu ognia. Właściwości te gwarantują niezawodne, bezobsługowe działanie ograniczników przepięć 3EK.

Siemens oferuje dwa typy produktów do sieci rozdzielczych, różniące się wytrzymałością mechaniczną:

  • 3EK4 – do napięć znamionowych do 36 kV, wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • 3EK7 – do napięć znamionowych do 60 kV, bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna

Sprawdzony typ ograniczników przepięć 3EK7 jest dostępny również do zastosowań wewnątrz budynków. Ogranicznik przepięć 3EK7 do zastosowań wewnątrz budynków korzysta z konstrukcji klatkowej i oferuje takie same cechy, jak wersja do stosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

 
 
 
3EK4
3EK7
Najwyższe napięcie sieci kV 45 72,5
Maksymalne napięcie znamionowe kV 36 60
Napięcie trwałej pracy kV 29 48
Klasa ogranicznika przepięć Nominalny prąd rozładowania Zdolność pochłaniania energii Zdolność przepływu ładunku    
  kA C C    
DH 10 1,1 0,4 X X
Znamionowy prąd zwarciowy     kA 20 20
Impuls wysokoprądowy     kA 100 100
image

Ograniczniki przepięć w obudowie silikonowej 3EK8 z owiniętą konstrukcją efektywnie chronią sieci rozdzielcze SN przed przepięciami.

 

Ograniczniki Siemens 3EK8 idealnie nadają się do ochrony:

  • Transformatorów
  • Wyłączników
  • Rozdzielnic SN
  • Sieci rozdzielczych SN

 

Warstwa silikonowa jest nałożona bezpośrednio na bloki tlenku metalu i otaczającą klatkę wykonaną z trzpieni (FRP). Tworzy to doskonałe uszczelnienie, które zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom częściowym.

 

W niezwykle rzadkim przypadku przeciążenia, łuk nie może skutkować nagromadzeniu się krytycznego ciśnienia wewnętrznego, ponieważ rezystory metalowo-tlenkowe nie są zamknięte w uszczelnionej, sztywnej, mechanicznej powłoce. Łuk może wydostać się bezpośrednio przez owinięcie z włókna szklanego i gładką, silikonową obudowę bez uszkodzenia mechanicznej struktury.

 

Kauczuk silikonowy wulkanizowany na gorąco jest wysoce hydrofobowy. Pozwala to zapobiec formowaniu się przewodzącej wilgoci na powierzchni. Silikon ma charakterystykę opóźniającą zapłon i jest samogaszący w przypadku powstaniu ognia. Właściwości te gwarantują niezawodne, bezobsługowe działanie ograniczników przepięć 3EK8.

 

Ograniczniki przepięć 3EK8 mogą być dostarczone z takimi samymi akcesoriami, jak ograniczniki 3EK7.

Dane techniczne

 
 
3EK8
Nominalne napięcie sieci kV 40.5
Maksymalne napięcie znamionowe kV
36
Maksymalne napięcie stałej pracy kV
29
Oznaczenie (IEEE)   A
Nominalne prąd rozładowania kA 10
Zdolność pochłaniania energii C 0.4
Zdolność przepływu ładunku C 3.0
Znamionowy prąd zwarciowy kA 20
Impuls wysokoprądowy kA 100
image
Jeśli napięcie przekracza zdolność pochłaniania energii ogranicznika przepięć, metalowo-tlenkowe bloki mogą zostać uszkodzone i spowodować awarię ogranicznika. Powoduje to prąd zwarciowy i powstanie łuku na obu końcach ogranicznika. Stopiony metal może spaść na ziemię i wywołać pożar.
 
Z tego powodu ograniczniki przepięć średniego napięcia 3EK do sieci rozdzielczych mogą być wyposażone w system ochrony przed łukiem (APS), który jest zamontowany na obu końcach ogranicznika. APS składa się z elektrod zagnieżdżonych w sobie, dzięki którym łuk obraca się wokół obudowy ogranicznika przepięć. Redukuje to tworzenie się stopionego materiału na końcach, znacznie zmniejszając ryzyko pożaru lasów.

 

APS jest dostępny dla ograniczników przepięć 3EK4 i 3EK7. Zalecamy stosowanie ograniczników przepięć z APS szczególnie w gorących i suchych regionach ze zwiększonym ryzykiem pożaru lasów – takich jak Stany Zjednoczone lub Australia Południowa.

Ograniczniki przepięć mogą być wyposażone w widoczną sygnalizację awarii. Czerwony znak pojawia się na dolnym końcu ogranicznika w przypadku nieprawidłowego działania.

Ograniczniki przepięć średniego napięcia do sieci rozdzielczych z APS firmy Siemens spełniają wszystkie wymagania Cal Fire Power Line Fire Prevention Field Guide (2008) i pomyślnie przeszły wszystkie niezbędne badania.

image

Silikonowe ograniczniki przepięć Siemens 3EJ z konstrukcją klatkową Cage Design™

Silikonowe ograniczniki przepięć Siemens 3EJ z konstrukcją klatkową idealnie nadają się do niezawodnej ochrony przed przepięciami w sieciach rozdzielczych SN.

Są przeznaczone do ochrony:

  • Generatorów
  • Silników
  • Pieców łukowych
  • Transformatorów suchych
  • Systemów oświetlania lotnisk
  • Kabli
  • Kondensatorów i baterii kondensatorów


Klatka wykonana z trzpieni z wzmacnianych włóknem szklanym tworzywa sztucznego (FRP) zapewnia sztywną, wzmocnioną konstrukcję, charakteryzującą się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Warstwa silikonowa jest nałożona bezpośrednio na bloki tlenku metalu i otaczającą klatkę wykonaną z trzpieni (FRP). Tworzy to doskonałe uszczelnienie, które zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom częściowym.

 

Rezystory metalowo-tlenkowe nie są otoczone usztywnieniem mechanicznym, dzięki czemu nie występują krytyczne wzrosty ciśnienia w ograniczniku przepięć w niezwykle rzadkich przypadkach przeciążenia. Łuk może wydostać się bezpośrednio przez obudowę silikonową bez uszkadzania mechanicznej struktury. Innowacyjny system Siemens Cage Design® jest bardzo bezpieczny.


Silikon jest wysoce hydrofobowy. Pozwala to zapobiec formowaniu się przewodzącej wilgoci na powierzchni. Silikon ma charakterystykę opóźniającą zapłon i jest samogaszący w przypadku powstaniu ognia. Właściwości te gwarantują niezawodne, bezobsługowe działanie ograniczników przepięć 3EJ.

 

Siemens oferuje pięć typów produktu do zastosowań z wysoką zdolnością pochłaniania energii, które różnią się stopniem ochrony:

  • 3EJ2 – dla napięć znamionowych do 54 kV, średnia zdolność pochłaniania energii
  • 3EJ3 – dla napięć znamionowych do 54 kV, wysoka zdolność pochłaniania energii
  • 3EJ4 – dla napięć znamionowych do 54 kV, bardzo wysoka zdolność pochłaniania energii
  • 3EJ0 – dla napięć znamionowych do 15 kV, bardzo niski poziom ochrony, do ochrony przed przepięciami
  • 3EJ9 – dla napięć znamionowych do 15 kV, bardzo niskie napięcie resztkowe, do ochrony przed przepięciami


Sprawdzone ograniczniki typu 3EJ4 są również dostępne do zastosowań wewnątrz budynków. Takie ograniczniki przepięć korzystają z konstrukcji klatkowej, która oferuje takie same cechy jak wersja do zastosowań na zewnątrz.

Dane techniczne

 
 
 
 
3EJ2
3EJ3
3EJ4
3EJ0
3EJ9
Najwyższe napięcie sieci   kV 72,5 72,5 72,5 15 15
Maksymalne napięcie znamionowe   kV 54 54 54 15 15
Maksymalne napięcie stałej pracy   kV 43 43 43 10,6 10,6
Klasa ogranicznika przepięć Nominalny prąd rozładowania Zdolność pochłaniania energii Zdolność przepływu ładunku          
  kA kJ / kVr C          
SL 10 4,0 0,4       X  
SL 10 4,0
2,0         X
SL 20 4,0
3,6         X
SM 10 7,0 2,0 X        
SH 20 10 2,8   X      
SH 20 14 3,6   X      
SH 20 18 6,0     X    
Znamionowy prąd zwarciowy     kA 50 65 50 20 50
Impuls wysokoprądowy     kA 100 100 100
100
100
image
Oferujemy 3EQ0 do napięć znamionowych do 45 kV do zastosowań, w których wymagany jest ogranicznik przepięć w obudowie silikonowej z ciśnieniowym zaworem kierunkowym.


Ogranicznik przepięć z konstrukcją tubową jako materiały obudowy stosuje silikon i tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (FRP). Bezpośrednie nałożenie silikonu na rdzeń rubowy gwarantuje niezawodność, a specjalne uszczelnienie kołnierzy na obu końcach ogranicznika efektywnie zapobiega wyładowaniom niezupełnym i wnikaniu wilgoci. Gwarantuje to dekady bezproblemowego działania.

Kombinacja kauczuku silikonowego i wzmacnianego włóknem szklanym rdzenia tubowego gwarantuje również doskonałą stabilność mechaniczną.

 

Ogranicznik przepięć z konstrukcją tubową zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa: w przypadku przeciążenia lub niezwykle rzadkiego przypadku zwarcia ogranicznika, łuk wydostaje się bezpośrednio przez kierunkowy zawór ciśnieniowy. 

 

Ograniczniki przepięć 3EQ w silikonowej obudowie i z rdzeniem tubowym idealnie nadają się do ochrony:

  • Generatorów
  • Silników
  • Pieców łukowych
  • Transformatorów suchych
  • Systemów oświetlania lotnisk
  • Kabli
  • Kondensatorów i baterii kondensatorów

Dane techniczne

 
 
 
 
3EQ0
Najwyższe napięcie sieci   kV 45
Maksymalne napięcie znamionowe   kV 45
Maksymalne napięcie stałej pracy   kV 36
Klasa ogranicznika przepięć Nominalny prąd rozładowania Zdolność pochłaniania energii Zdolność przepływu ładunku  
  kA kJ / kVr C  
SL 10 5,0 1,2 X
SM 10 7,0 2,0 X
SH 20 10
2,8 X
Znamionowy prąd zwarciowy     kA 50
Impuls wysokoprądowy     kA 100
image
Oprócz maksymalnej ochrony przed przepięciami, porcelanowe ograniczniki przepięć 3EP firmy Siemens charakteryzują się specjalnie opracowanym systemem ciśnieniowych zaworów kierunkowych. W przypadku przeciążenia łuk może wydostać się bezpośrednio przez kierunkowy zawór ciśnieniowy. Solidna, wysokojakościowa porcelana zapobiega powstawaniu ciśnienia wewnątrz. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia i zranienia ludzi w pobliżu.

Siemens oferuje porcelanowe ograniczniki przepięć 3EP-G, które charakteryzują się prądem zwarciowym do 300 kA. Są idealne do ochrony przepięciowej generatorów i silników, które wymagają bardzo wysokiego prądu zwarciowego.

 

Doskonały system uszczelnień ogranicznika 3EP efektywnie zapobiega wnikaniu wilgoci i wyładowaniom niezupełnym, gwarantując dekady bezproblemowej pracy. Zastosowanie nieporowatego betonu siarkowego zamiast korozyjnego cementu portlandzkiego chroni bloki metalowo-tlenkowe i zapobiega efektom starzenia.


Bloki metalowo-tlenkowe w ograniczniku przepięć 3EP-G są zamknięte w sztywnej, wzmocnionej strukturze wykonanej z trzpieni z wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa sztucznego (FRP).

Porcelanowe ograniczniki przepięć typu 3EP-G są idealnie dopasowane do ochrony:

  • Generatorów
  • Silników
  • Pieców łukowych
  • Transformatorów suchych
  • Systemów oświetlania lotnisk
  • Kabli
  • Kondensatorów i baterii kondensatorów

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
 
3EP-G
Najwyższe napięcie sieci
  kV 72.5
Maksymalne napięcie znamionowe
  kV 51
Maksymalne napięcie trwałej pracy
  kV 40.8
Klasa ogranicznika przepięć
Nominalny prąd rozładowania Zdolność pochłaniania energii
Zdolność przepływu ładunku
 
  kA kJ / kVr
C  
SM 10 7.0 2.0 X
SH 20 10 2.8 X
Znamionowy prąd zwarciowy   kA 300
Impuls wysokoprądowy
  kA 100