Odłączniki i uziemniki

image
Ponad
1

dostarczonych odłączników wysokiego napięcia i uziemników od 36 kV do 800 kV

Przegląd produktu

Przegląd odłączników i uziemników

Poznaj zakres odłączników i uziemników wysokiego napięcia. Nasze odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia łączą najnowocześniejszą technologię z najwyższą jakością w zakresie od 36 kV do 800 kV.

image

Najważniejsze cechy:

  • Zakres napięcia od 36 kV do 800 kV
  • Prąd znamionowy do 5000 A (80 kA – 1 s)
  • Wytrzymałe materiały dla silnej aktywności sejsmicznej
  • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zalety:

  • Bezobsługowy system styków bez elementów sprężynowych
  • Niesamowity stosunek cena-wydajność
  • Działanie w ciężkich warunkach klimatycznych, w tym na obszarach o dużych różnicach temperatur, wysokim ryzyku formowania lodu lub silnej aktywności sesjmicznej
  • Badania typu wg IEC 62271-102
  • System kontroli jakości certyfikowany wg DIN EN ISO 9001
  • Dostawa kompletnych wstępnie wyregulowanych elementów ułatwia montaż i uruchomienie
  • Dożywotnie wsparcie techniczne

Nasze odłączniki i uziemniki

image

Odłącznik poziomoobrotowy jest najczęściej stosowanym odłącznikiem na świecie. Jego konstrukcja charakteryzuje się dwoma obracającymi się izolatorami, które otwierają i zamykają styki ruchem na boki.
 

Najwazniejsze cechy i zalety:

  • Konstrukcja z dwoma obracającymi izolatorami zamontowanymi na zintegrowanej podstawie
  • Otwieranie toru prądowego na bok tworzy większy odstęp fazowy w ustawieniu równoległym niż w przypadku innych typów odłączników
  • Dogodna konstrukcja umożliwa realizację wszechstronnych zastosowań, np. ustawienia równoległe, diagonalne lub szeregowe.
  • Zintegrowana rama podstawy może być łatwo i elastycznie dostosowana do struktury wsporczej
  • Dostępne w różnych kolorach
  • Specjalny system styków gwarantuje długą żywotność i nie wymaga konserwacji
  • Rozszerzone limity RIV dla każdego poziomu napięcia redukują zakłócenia magnetyczne dla zwiększonej sprawności i niezawodności
  • Testowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak IEC, ANSI, GOST R i GB
image

Odłączniki dwuprzerwowe są stosowane głównie w stacjach z ograniczoną przestrzenia oraz tam, gdzie pionowe otwarcie toru prądowego nie jest możliwe. Tor prądowy wykonuje poziomy ruch obrotowy.

 

Najważniejsze cechy i zalety:

  • Trzy izolatory wsporcze
  • Środkowy izolator może się obracać i przewodzi prąd
  • Pozostałe izolatory wsporcze mają styki stałe
  • Dwie sekcje separacyjne
  • Kompaktowa i stabilna konstrukcja charakteryzuje się wytrzymałością na duże obciążenia mechaniczne na rozciąganie 
  • Dostępne z blokadą i w różnych kolorach
  • Specjalny system styków gwarantuje długą żywotność i nie wymaga konserwacji
  • Rozszerzone limity RIV dla każdego poziomu napięcia redukują zakłócenia magnetyczne dla zwiększonej sprawności i niezawodności
  • Testowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak IEC, ANSI, GOST R i GB
image

Odłączniki pantografowe wymagają najmniej miejsca do montażu i są podłączone do szyn poprzez charakterystyczne nożyce.

 

Najważniejsze cechy i zalety:

  • Pionowe odłączenie
  • Przyłącze szyn zbiorczych
  • Ustawienie diagonalne lub równoległe
  • Dla elastycznych i sztywnych przyłączy szyn
  • Kompaktowa i stabilna konstrukcja charakteryzuje się wytrzymałością na duże obciążenia mechaniczne i termiczne
  • Blokada zapobiega otwarciu podczas zwarcia
  • Specjalny system styków gwarantuje długą żywotność i nie wymaga konserwacji
  • Testowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak IEC, ANSI, GOST R i GB
image

Tor prądowy odłączników siecznych otwiera w pozycji pionowej, umożliwiając mały odstęp faz. Odłączniki sieczne wykonują dwa ruchy:  pionowy ruch wahadłowy i ruch obrotowy wokół własnej osi wzdłużnej.

 

Najważniejsze cechy i zalety:

  • Duża odległość pomiędzy izolatorami wsporczymi i obrotowymi zapewnia wytrzymałość dielektryczną równległej izolacji, nawet w warunkach mgły solnej
  • Dostarczane jako gotowe elementy, co zmniejsza czas potrzebny na instalację i uruchomienie
  • Dostępne z blokadą i w różnych kolorach
  • Testowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak IEC, ANSI, GOST R i GB

Technologia naszych odłączników i uziemników

Technologia naszych produktów wyznacza światowe trendy. Zapewniamy stale wysoką jakość dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym, stałemu rozwojowi produktów i certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością.

Modułowe wykonanie

image

 

Wszystkie urządzenia/konstrukcje składają się z tych samych komponentów podstawowych i są w większości identyczne:

 

  1. Tor prądowy
  2. System styków*
  3. Izolator wsporczy*
  4. Izolator obrotowy*
  5. Rama podstawy
  6. Trzpienie łączeniowe**
  7. Napęd

* z wyjątkiem odłączników pantografowych

** z wyjątkiem odłączników poziomoobrotowych

 

Systemy styków

Nasze systemy styków oferują następujące korzyści:
  • Warunki zwarciowe zwiększają siłę styku
  • Najwyższa stabilność termiczna/dynamiczna w przypadku prądu upływu
  • Srebrzone elementy stykowe
  • Rozwiązanie nie wymagające smarowania
  • Bezobsługowe (długoterminowo)
  • Wiele lat doświadczenia w działaniu (ponad 40 lat)
  • Nasz system styków bazuje w większości na oryginalnej konstrukcji RUHRTAL

 

  • Korzysta z elastyczności materiału
  • 2 punkty stykowe na palec stykowy
  • Korzysta ze sprężyn (stal nierdzewna, opcjonalna obudowa)
  • 1 punkt stykowy na palec stykowy

Systemy napędowe

Nasze systemy napędowe oferują następujące korzyści:

  • Kompletne i dostosowane elementy pozwalają uprościć instalację i uruchomienie
  • Solidna obudowa ze stali nierdzewnej z IP 54, standardowy kolor
  • Łącznik pomocniczy wg IEC o najwyższej klasie wytrzymałości gwarantujące niezawodność
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Spełniają najnowsze normy międzynarodowe, takie jak IEC, GOST R i GB
image

Składa się z trzech głównych komponentów: obudowa, przekładnia z silnikiem oraz wyposażenie elektryczne ze stykiem pomocniczym. Napęd gwarantuje bezobsługowe działanie i bezpieczeństwo, a także niskie poziomy hałasu.

Dane techniczne

 
3DV8
Znamionowe napięcie silnika [V] DC 60 110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz) AC 127/230
3AC 127/220/230/380/415
Znamionowe napięcie sterujące [V] DC 60 110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz) AC 127/230
Znamionowe napięcie odbiornika [V] DC   110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz) AC 127/230
Znamionowy nominalny moment [Nm] 600 800
Znamionowy moment rozruchu [Nm] 870 ... 2200
Czas działania [s] < 15
Zakres temperatury [oC] -55 ... +55
Styki pomocnicze - do 47
Zdolność łączeniowa - Klasa 2 zgodnie z IEC 62271-102
Klasa ochrony - IP55
Okres konserwacji - Bezobsługowe
image

Charakteryzuje się głównymi podzespołami, tkaimi jak obudowa i sprzęt elektryczny, a także obsługą przy użyciu blokowanej dźwigni ręcznej, co zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas konserwacji i prac serwisowych.

Dane techniczne

 
3DV4
Znamionowe napięcie sterowania [V] DC 60 110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz) AC 127/230
Znamionowe napięcie odbiornika [V] DC
  110/125
220/230
250
[V] AC (50/60 Hz)
AC 127/230
Zakres temperatury [oC] -55 ... +55
Styki pomocnicze - do 20
Zdolność łączeniowa - Klasa 2 wg IEC 62271-102
Klasa ochrony - IP54
Okres konserwacji - Bezobsługowe
image

Składa się z głównych podzespołów, takich jak obudowa i wyposażenie elektryczne, oraz oferuje specjalną zaletę: zbiera sygnały i centralizuje jednobiegunowe napędy lub napędy odłącznika i uziemnika.

Dane techniczne

 
3DV1
Znamionowe napięcie sterujące [V] DC 60 110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz) AC 127/230
Znamionowe napięcie odbiornika [V] DC
  110/125 220/230 250
[V] AC (50/60 Hz)
 
Zakres temperatury [oC] -55 ... +55
Klasa ochrony - IP54
Okres konserwacji - Bezobsługowe