Izolatory silikonowe

image

Nasze izolatory silikonowe 3FL łączą najwyższe poziomy izolacji elektrycznej i mechanicznej wytrzymałości na rozciąganie w kompaktowej, lekkiej konstrukcji. Zgodnie z tradycją firmy Siemens, każdy etap produkcji jest rygorystycznie monitorowany i kontrolowany. Wszystkie izolatory 3FL są zaprojektowane i testowane zgodnie z najnowszymi normami i standardami.

Przegląd produktu

Przegląd izolatorów silikonowych

Dzięki doskonałej konstrukcji i niskiej masie, izolatory 3FL są przeznaczone szczególnie do kompaktowych linii napowietrznych. Są one również bardziej ekonomiczne w transporcie i montażu oraz umożliwiają budowę słupów energetycznych wymagających mniej miejsca.

Izolator silikonowy 3FL

Konstrukcja izolatorów 3FL

image

Obudowa izolatorów 3FL to jednoczęściowy kauczuk silikonowy wulkanizowany w wysokiej temperaturze (HTV), wykonana w procesie formowania wtryskowego. Silikon HTV1 jest nałożony bezpośrednio na trzpień z wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa sztucznego (FRP) poprzez nakładanie łącznika i części końcówek metalowych.


Rdzeń nie zawiera boru, jest wykonany ze wzmacnianego odpornym na korozję włóknem szklanym tworzywa sztucznego. Z powodu ekstremalnie wysokiej odporności na hydrolizę i kwas trzepienia FRP2, ryzyko tzw. kruchego pękania jest kompletnie wyeliminowane w przypadku izolatorów 3FL. Potrójny łącznik na obszarze przyłącza (trzpień FRP/końcówka/silikon) jest wewnątrz obudowy silikonowej i jest całkowicie uszczelniony, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowego uszczelnienia.


Specjalna konstrukcja końcówek i forma silikonu na 3FL redukuje miejscowy wzrost natężenia pola elektrycznego wewnątrz obszaru łącznika do minimum. Efektywnie zapobiega to korozji i eliminuje ryzyko późniejszych awarii.


Końcówki są wykonane ze stali lub staliwa i galwanizowane. 3FL jest dostępny ze wszystkimi standardowymi końcówkami do 210 kN. 3FL jest w 100% zamienny i kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi izolatorami wszystkich typów.

 

Obudowa silikonowa dla najlepszej ochrony

Doskonała odporność na korozję kauczuku silikonowego HTV gwarantuje długą żywotność i maksymalną niezawodność izolatorów 3FL, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Materiał silikonowy stosowany na izolatorach firmy Siemens jest ekstremalnie hydrofobowy i zapobiega formowaniu się przewodzącej warstwy z wody i zanieczyszczeń. Prądy powierzchniowe i ryzyko przeskoków napięciowych są zredukowane do minimum, szczególnie w regionach o zanieczyszczonym powietrzu lub mgle solnej.


1HTV: Wulkanizacja w wysokiej temperaturze (ang. high-temperature vulcanizing)
2FRP: Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (ang. fiberglass-reinforced plastic)

Typy modeli

image

3FL3 i 3FL4 dla sieci wysokiego napięcia do 550 kV

Izolatory 3FL3 i 3FL4 są dostępne w klasie SML 100 i 120 kN.

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3FL3
3FL4
Dane elektryczne
Najwyższe napięcie aparatu Um kV 550 550
Nominalne napięcie sieci Un kV 500 500
Znamionowe udarowe napięcie piorunowe wytrzymywane kV 1550 1550
Znamionowe udarowe napięcie łączeniowe wytrzymywane kV 1050 1050
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej kV n/a n/a
 
Dane mechaniczne
Obciążenie mechaniczne, klasa SML wg IEC kN 100 120
Obciążenie mechaniczne, klasa SML wg ANSI klbs 25 30
Maksymalne dostępne długości  
Przyrosty długości 52 mm mm 5553 5553
Przyrosty długości 2,05 cala cale 218,6 218,6
image

3FL5 i 3FL6 dla sieci wysokiego napięcia do 550 kV

Izolatory 3FL5 i 3FL6 są dostępne w klasie SML 160 i 210 kN.

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3FL5
3FL6
Dane elektryczne
Najwyższe napięcie aparatu Um kV 550 550
Nominalne napięcie sieci Un kV 500 500
Znamionowe udarowe napięcie piorunowe wytrzymywane
(1,2/50 µs, na sucho)
kV 1550 1550
Znamionowe udarowe napięcie łączeniowe wytrzymywane
(250 / 2500 µs, na sucho)
kV 1050 1050
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej
(1 min., na mokro)
kV n/a n/a
 
Dane mechaniczne
Obciążenie mechaniczne, klasa SML wg IEC kN 160 210
Obciążenie mechaniczne, klasa SML wg ANSI klbs 36 50
Maksymalne dostępne długości  
Przyrosty długości 52 mm mm 5603 5603
Przyrosty długości 2,05 cala cale 220,7 220,7

Jakość firmy Siemens

image

Zgodnie z tradycją firmy Siemens, każdy etap produkcyjny 3FL – począwszy od licznych inspekcji materiałów, poprzez montaż poszczególnych komponentów, do prób rutynowych gotowego produktu – jest rygorystycznie monitorowany i kontrolowany.

 

Normy i badania

Wszystkie izolatory 3FL są zaprojektowane i testowane zgodnie z najnowszymi normami IEC 61109, IEC 62217, IEC 60815 i IEC 61466-2.
Każdy izolator firmy Siemens, który opuszcza fabrykę, jest poddawany rutynowym badaniom z odpowiednim obciążeniem mechanicznym na rozciąganie o wartości co najmniej 50% określonego obciążenia SML przez co najmniej 10 sekund.