Zasilacze SITOP: Gwarancja zasilania 24 V

image

Zasilacze SITOP cieszą się zaufaniem naszych klientów, ponieważ gwarantują niezawodną pracę w przypadku problemów z siecią zasilającą. Rodzina zasilaczy impulsowych gwarantuje stałe zasilanie napięciem 24 V DC. Istnieją również modele dla innych wariantów napięcia wyjściowego. W skład rodziny SITOP wchodzą również zasilacze UPS oraz moduły dodatkowe, które pozwalają bezpiecznie wyłączyć instalację oraz urządzenia w przypadku awarii sieci zasilającej. SITOP to nie tylko bezpieczeństwo, ale również wydajność. Specjalne narzędzie do doboru i zamówienia ułatwia wybór właściwego zasilacza do danej aplikacji, co znacznie upraszcza proces projektowania instalacji. Zasilacze SITOP są w pełni zintegrowane ze środowiskiem projektowym Totally Integrated Automation oraz TIA Portal za pośrednictwem sieci PROFINET, co oferuje dodatkowe korzyści podczas projektowania oraz prac diagnostycznych.

Integracja. Wydajność. Niezawodność. SITOP

Dowiedz się więcej o zasilaczach SITOP
Skontaktuj się z nami
image

Oferty rocznicowe, stycznia 01, 2018

25 lat zasilaczy SITOP – serce automatyki

Do pobrania, Wsparcie techniczne, Usługi

Więcej informacji

Pobierz broszury, ulotki oraz katalogi produktów SITOP. Sprawdź linki do artykułów, podręczników użytkownika oraz dokumentacji technicznych zasilaczy SITOP Odkryj nasze portfolio praktycznych usług

image

Najszybsza droga do ekspertów

Propozycje rozwiązań problemów i bezpośredni dostęp do naszych ekspertów ze wsparciatechnicznego

Poproś o wsparcie (SIOS)
image

Rozszerzone wsparcie techniczne

 

Rozszerzone wsparcie techniczne obejmuje analizę przyczyny częstego powtarzania się błędów.

Rozszerzone wsparcie techniczne

Więcej zastosowań

Zasilacze SITOP sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu – sprawdź nasze referencje

Ponad 20 lat temu, firma Siemens rozpoczęła swoją produkcję systemów zasilania. Od tego czasu zasilacze SITOP pracują w niezliczonej ilości instalacji, oferując pełną integrację z wszystkimi poziomami przedsiębiorstwa. Rodzina zasilaczy SITOP udowodniła, że sprawdza się we wszystkich aplikacjach.

image
image
image
image
image
image

Nowości i wydarzenia

Aktualności ze świata produktów SITOP

Bądź na bieżąco. Będziemy regularnie przesyłali informacje o nowych produktach, funkcjach, oraz wydarzeniach.

Kontakt

Wzrost wydajności ekonomicznej dzięki zasilaczom SITOP

Rodzina zasilaczy SITOP stanowi kompleksową ofertę niezawodnych zasilaczy, które bez problemu poradzą sobie z bieżącymi wymaganiami. A my nadal będziemy je doskonalić, aby sprawdziły się również w przyszłości. Bądź na bieżąco. Integracja Wydajność Niezawodność SITOP

Dowiedz się więcej o zasilaczach SITOP:
Skontaktuj się z nami