Tak wszechstronny jak Twoje aplikacje

A new generation of soft starters for numerous drive tasks

Szeroki wybór softstartów

Softstarty SIRIUS są najlepszym rozwiązaniem zastępującym rozruch bezpośredni lub gwiazda- trójkąt. Podczas rozruchu aparaty te ograniczają moment, a także prąd i zmniejszają udary wywołane rozruchem bezpośrednim lub gwiazda-trójkąt. W ten sposób obciążenia mechaniczne i skoki napięcia zasilającego można istotnie zredukować.

Nasza oferta softstartów z inteligentnymi funkcjami zapewnia alternatywę dla prawie każdej aplikacji, od prostych do wymagających napędów z rozruchami ciężkimi. Bezproblemowy rozruch silników trójfazowych płynnie, łatwo i wydajnie. 

Dobór i wymiarowanie softstartu
Simulation Tool
High Performance Sanftstarter
Do zastosowań high-feature

SIRIUS 3RW55

Dzięki bogatej funkcjonalności, softstart SIRIUS 3RW55 doskonale radzi sobie w trudnych warunkach przemysłowych. Zintegrowane inteligentne funkcje takie jak zatrzymanie oraz czyszczenie pomp, automatyczna parametryzacja i monitorowanie stanu wspiera płynne działanie całego procesu. 

  • Trójfazowe sterowanie dla optymalnego rozruchu silnika
  • Sprawna inżynieria w środowisku TIA Portal
  • Możliwości komunikacji (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Zintegrowany panel operatorski z wyświetlaczem 
  • Wysoka wytrzymałość elektryczna
  • Zakres mocy od 5,5 do 1,200 kW
General Performance Sanftstarter
Wszechstronne zastosowanie

SIRIUS 3RW52

Softstarty SIRIUS 3RW52 są idealną alternatywą dla rozruszników gwiazda-trójkąt. Dzięki wszechstronnej funkcjonalności mogą być stosowane niemal w każdej aplikacji napędowej.

  • Trójfazowe sterowanie dla optymalnego rozruchu silnika
  • Prosta parametryzacja za pomocą obrotowego przełącznika lub w TIA portal
  • Możliwości komunikacji (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Zintegrowany panel operatorski z wyświetlaczem 
  • Wysoka wytrzymałość elektryczna
  • Zakres mocy od 5,5 do 560 kW
Basic Performance Sanftstarter
Do zastosowań standardowych

SIRIUS 3RW30/3RW40

Dzięki kompaktowej konstrukcji, softstarty SIRIUS 3RW30/40 są idealnym rozwiązaniem do podstawowych zastosowań przemysłowych. 

  • Sterowanie dwufazowe dla optymalnego rozruchu silnika
  • Prosta parametryzacja za pomocą obrotowego przełącznika
  • Zintegrowane zabezpieczenia przeciążeniowe silnika oraz wewnętrzna ochrona urządzenia
  • Wysoka wytrzymałość elektryczna
  • Zakres mocy od 1,5 do 250 kW

Czas trwania promocji, października 31, 2018

Promocja RJ45 za darmo!

Odbierz RJ45 za darmo!
więcej

Najważniejsze informacje

W jakie softstarty najlepiej inwestować?

Dla niezawodnej pracy całej aplikacji, nowe softstarty z rodziny SIRIUS 3RW5 oferują inteligentne funkcje takie jak: zatrzymanie oraz czyszczenie pomp, automatyczna parametryzacja i monitorowanie stanu. Zapewnimy zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie pomp, sprężarek, wentylatorów lub przenośników taśmowych oraz dla wielu innych procesów technologicznych, niezależnie od przemysłu (motoryzacja, przemysł wodno-ściekowy, przemysł spożywczy).

SIRIUS 3RW5 następna generacja softstartów
Pobierz broszurę

Portfolio

Uniwersalne portfolio produktów

Od dwufazowych dla standardowych zastosowań po wysokowydajne trójfazowe dla płynnego rozruchu silnika, nasza oferta obejmuje urządzenia dla zakresów mocy od 1,5 do 1,200 kW, dlatego sprawdzą się w niemal każdej aplikacji.

Odkryj softstarty 3RW w Siemens Industry Mall
Więcej informacji

Przykładowe alikacje

Przegląd inteligentnych funkcji

SIRIUS soft starters – as versatile as the requirements

Dzięki kompleksowym i specyficznym funkcjom nasza oferta softstartów sprawdzi się w wielu aplikacjach w różnych dziedzinach przemysłu. 

 

Niezależnie od branży oraz stawianych wymagań, inteligentne funkcje takie jak monitorowanie stanu, automatyczna parametryzacja, czyszczenie pompy i zintegrowane funkcje hamowania, pomagają w sprawnej inżynierii procesów przemysłowych. 

Twoja aplikacja w centrum uwagi

Technologia hybrydowa - efektywne łączenie

SIRIUS soft starters – the best of two technological worlds

Technologia hybrydowa łączy zalety wykorzystania elementów półprzewodnikowych i styków elektromechanicznych. Zintegrowane styki obejściowe pozwalają na ograniczenie strat wynikających ze spadku napięcia na elemencie półprzewodnikowym. 

 

W trakcie rozruchu silnika, precyzyjne sterowanie prądem umożliwiają elementy półprzewodnikowe. Po uruchomieniu napędu styki przekaźnika załączają obwód główny aż do wyłączenia napędu.

 

Technologia hybrydowa zmniejsza straty spowodowane przez spadki napięć podczas rozruchu silnika oraz zwiększa żywotność elementów łączeniowych. 

Różnice między technologiami łączeniowymi

Korzyści na każdym kroku

SIRIUS soft starters – Benefit along the entire value chain

Digitalizacyjne trendy zmieniają przemysł. Narzędzia IT odgrywają coraz większą role upraszczając procesy planowania i inżynierii. Simulation Tool dla softstartów (STS) pomaga w doborze odpowiednich urządzeń. 

 

TIA Selection Tool oferuje konfiguratora dla odpowiedniego doboru komponentów. Narzędzie SIRIUS Soft Starter ES oparte na środowisku TIA Portal zapewnia szybką i łatwą konfiguracje oraz sprawny monitoring i diagnostykę. Dzięki dostępnej komunikacji Ethernet lub Profinet urządzenie może zostać sparametryzowane bezpośrednio na komputerze.     

 

Połączenie softstartów z MindSphere, naszym otwartym systemem operacyjnym opartym na chmurze, daje wiele praktycznych możliwości. Diagnostyka, wygodna optymalizacja, dostęp do informacji kontrolnych, pomiarowych oraz wartości procesowych, zarządzanie danymi i optymalizacja energetyczna.

Simulation tool for soft starters – Simple entry of motor and load data

Narzędzie Simulation Tool dla softstartów (STS)

Narzędzie Simulation Tool dla softstartów (STS) zapewnia wygodne projektowanie dzięki prostemu, szybkiemu i przyjaznemu interfejsowi. Wystarczy wprowadzić parametry silnika i załadować dane aby uzyskać wstępną symulacje.        

 

Przykładowe właściwości:

  • Szczegółowa, aktualna baza danych, w tym silników firmy Siemens zgodnymi ze standardem IE3
  • Szybka symulacja nawet z małą ilością danych parametrów wejściowych
  • Możliwość generacji wykresów w formie graficznej
  • Tabelaryczny widok odpowiednich softstartów dla konkretnych aplikacji    

Dowiedz się więcej

SIRIUS Soft Starter ES – parameterization, monitoring, and diagnostics during servicing

SIRIUS Soft Starter ES narzędzie inżynieryjne zintegrowane w środowisko TIA Portal

SIRIUS Soft Starter ES to centralne oprogramowanie do planowania, uruchamiania, obsługi i diagnostyki softstartów z serii SIRIUS 3RW5. 

 

SIRIUS Soft Starter ES jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem programistycznym Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) co umożliwia użytkownikowi spójne oraz wydajne rozwiązanie dla wszystkich zadań związanych z automatyzacją aplikacji przemysłowych. 

 

Przykładowe fynkcje:

  • Parametryzacja i diagnostyka bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem sieci PROFINET.
  • Wyświetlanie wszystkich danych operacyjnych, usługowych i diagnostycznych.
  • Ważne informacje dla sprawnego zapobiegania awarią lub szybkiej lokalizacji błędów. 

Dowiedz się więcej

Do pobrania, wsparcie techniczne, usługi

Więcej informacji

Szybki i łatwy dostęp po większą ilość informacji.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów:

Siemens Industry Mall – for fast product selection, ordering, and order tracking

Siemens Industry Mall

Portfolio softstartów SIRIUS 3RW w Siemens Industry Mall.

Więcej informacji