SIRIUS ACT

image

Performance in Action – przyciski i lampki sterownicze

Wydajne maszyny i instalacje wymagają odpowiednio dopasowanych urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych. SIRIUS ACT oferuje wyjątkowe portfolio przycisków, lampek sygnalizacyjnych i przełączników o eleganckim wzornictwie, będących idealnym wcieleniem stylu, inteligencji oraz fizycznej wytrzymałości.

Od października 2019 roku nie będzie już dostępna poprzednia seria naszych urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących.
Już teraz przełącz się na SIRIUS ACT

Informacje o produkcie

Performance in Action

Nowoczesne wzornictwo

Performance in Action… w czterech odsłonach

Odpowiednie dla każdej aplikacji
Płaskie, okrągłe elementy z metalu i tworzywa łączą niezrównaną funkcjonalność z ponadczasowym estetycznym wyglądem. Nowe urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne SIRIUS ACT stanowią idealną odpowiedź dla każdej aplikacji, każdego gustu i budżetu. Stosując nasze nowe przyciski, przełączniki i lampki sygnalizacyjne wyróżniają Państwo swoje produkty i aplikacje spośród innych. Do wyboru mają Państwo cztery różne warianty wzornictwa oraz różnorodne możliwości łączenia elementów:

  • Rodzaj elementu sterowniczego lub sygnalizacyjnego
  • Materiał
  • Kolor
  • Wariant przedniego pierścienia
  • Podświetlenie LED

 

Łatwa obsługa

Performance in Action… szybki montaż

W przypadku przycisków i lampek sterowniczych SIRIUS ACT łatwa, obsługa oznacza również łatwy montaż. Innowacyjna metoda łączenia zatrzaskowego czyni montaż tak prostym, że można go dokonać jedną ręką. A skoro wszystko jest tak proste, SIRIUS ACT jeszcze bardziej obniża ryzyko nieprawidłowego montażu.

Niezwykła odporność

Performance in Action... wysoka niezawodność

Nowe przyciski i lampki sterownicze SIRIUS ACT spełniają wszystkie wymagania. Funkcjonalność urządzeń jest zachowana w przypadku występowania kurzu czy wody pod wysokim ciśnieniem, ale nawet oleje, substancje żrące lub ekstremalne środowisko nie zakłócają ich niezawodnego działania. Dzięki temu SIRIUS ACT jest idealnym rozwiązaniem dla szczególnie wymagających aplikacji.

Elastyczna komunikacja

Różnorodne interfejsy komunikacyjne zapewniane przez SIRIUS ACT umożliwiają proste połączenie przycisków, urządzeń sygnalizacyjnych, ekranów dotykowych HMI oraz komputerów przemysłowych. Oznacza to, że kompleksowe stacje rozproszone mogą być sparametryzowane bez konieczności rozbudowanego okablowania, przy oszczędności czasu i nakładu pracy.

Integracja w TIA Portal umożliwia lepszą wizualizację oraz prostsze łączenie i konfigurację poszczególnych komponentów hardwarowych. Dalszymi udogodnieniami są jednolite zarządzanie danymi (inteligentny system), oszczędność czasu dzięki intuicyjnej konfiguracji sprzętowej oraz krótsze czasy przestojów spowodowane szybszą diagnostyką uszkodzeń. Funkcja „option handling” pozwala na projektowanie oaz adaptację kilku konfiguracji sprzętowych w jednym projekcie.

Zamów produkty z rodziny SIRIUS ACT
Industry Mall

Przełącz się na 3SU1

Skorzystaj z oferty SIRIUS ACT już dziś!

Od października 2019 roku, nie będzie już dostępna poprzednia seria naszych urządzeń sygnalizujących i sterujących. 

Przełącz się na nową serię urządzeń z rodziny SIRIUS ACT. Rozpoczął się okres wycofywania urządzeń sygnalizujących serii 3SB1, 3SB3 i 3SF5. Od października 2019 roku nie będą już dostępne w sprzedaży .