Technika łączeniowa SIRIUS

image

Technika łączeniowa SIRIUS

 

Modułowy system SIRIUS oferuje wszystko, co potrzebne do załączania, ochrony oraz rozruchu silników i systemów. Główną zaletą jest modułowa konstrukcja, nasze produkty można w prosty sposób umieścić i sparametryzować w szafie sterowniczej oraz zintegrować z rozproszonymi systemami automatyki. 

 

Newsletter Siemens dla Przemysłu Chciałbyś otrzymywać powiadomienia o nowościach z branży DF&PD? Zapisz się już dziś
Subskrybuj newsletter
Urządzenia łączeniowe i zabezpieczające

Urządzenia łączeniowe i zabezpieczające

Wyłączniki, przełączniki, elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe, sterowniki przemysłowe. Modułowy system SIRIUS oferuje największą dostępną na rynku gamę urządzeń łączeniowych dla aplikacji przemysłowych, z ponad 50 000 testowanych i zatwierdzonych kombinacji. Całkowicie nowa generacja urządzeń załączających, zabezpieczających i monitorujących w siedmiu rozmiarach do 250 kW.

Softstarty oraz układy rozruchowe

Softstarty oraz układy rozruchowe

Nasze układy rozruchowe, softstarty i systemy zasilania do zastosowań przemysłowych, sprawdzają się do rozruchu silników trójfazowych o mocach od 0,09 do 1200 kW oraz rozproszonych układów napędowych. Ofertę uzupełniają półprzewodnikowe urządzenia do częstego załączania obciążeń rezystancyjnych. Łatwa integracja z automatyką oraz doskonała przejrzystość systemu dzięki różnorodności dostępnych danych silnika. Ponadto układy rozruchowe wyposażone są w trwałą i energooszczędną technologię hybrydową. 

Przekaźniki

Przekaźniki

Przekaźniki SIRIUS - wielofunkcyjne zastosowanie dla każdej aplikacji

Bogate portfolio przekaźników z rodziny SIRIUS oferuje kompletne rozwiązania dla aplikacji napędowych. Niezależnie od zastosowania i warunków pracy, nasza propozycja jest najbardziej kompletną i wszechstronną ofertą na rynku.  

Ochrona i sterowanie silnikiem

Ochrona i sterowanie silnikiem z systemem SIMOCODE pro

SIMOCODE pro to elastyczny, modułowy system zarządzania pracą silników niskonapięciowych o stałej prędkości obrotowej. Optymalizuje on połączenia pomiędzy układem sterowania, a układem zasilania silnika, zwiększa dostępność instalacji i przynosi jednocześnie znaczne oszczędności podczas budowy, uruchomiana, użytkowania i konserwacji instalacji. 

Otwarta komunikacja przez PROFIBUS DP, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet/IP i OPC UA – przechowywanie danych w chmurze!   

Technika bezpieczeństwa

Technika bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to ochrona obsługi, wyposażenia i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami. Usterki powstałe wskutek wad funkcjonalnych powinny być wykryte zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń. SIRIUS oferuje przekaźniki i modułowe systemy odpowiednie dla różnorodnych aplikacji i spełniających wszelkie wymagania restrykcyjnych przepisów bezpieczeństwa.

 

 

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie

Kompleksowy zestaw produktów: od przycisków z samopowrotem, lampek sygnalizacyjnych przez pulpity do obsługi oburęcznej, wyłączniki linkowe do kolumn sygnalizacyjnych wspierających standard komunikacyjny AS-Interface.

 

Wszystko pod kontrolą 

 

Nasze urządzenia sygnalizująco sterujące pomagają w komunikacji między człowiekiem a maszyną. Główna zaleta to zwarta budowa, szybki i łatwy montaż oraz wygodna komunikacja zgodna ze standardem AS-Interface.

Komunikacja

Komunikacja przemysłowa

Znaczne ułatwienie w projektowaniu i parametryzacji instalacji wspomagających zarządzanie, sterowanie oraz nadzorowanie maszyn i procesów.

SIRIUS najważniejsze informacje

SIRIUS najważniejsze informacje

Przegląd produktów SIRIUS
Pobierz katalog

Aktualności

Nowości w świecie SIRIUS

Aktualne wiadomości i wydarzeń o produktach z rodziny SIRIUS.