Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę

Sterowniki SIMATIC - inteligentne rozwiązania dla automatyki

image

Firma Siemens oferuje sterowniki dla szerokiej gamy zastosowań w dziedzinie automatyki. W skład rodziny SIMATIC wchodzą sterowniki serii Basic, Advanced, Distributed oraz Software. Są one nie tylko skalowalne, ale również oferują liczne zintegrowane funkcjonalności. Platforma projektowa Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) umożliwia wykorzystanie zalet sterowników SIMATIC do realizacji wydajnych i niezawodnych systemów automatyki.

TIA Portal oznacza większą wydajność projektowania. Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera
image
Sterowniki Basic

Sterowniki Basic - kompaktowe i elastyczne

Sterowniki Basic, to kompaktowe rozwiązanie, które oferuje zintegrowane funkcje komunikacyjne i technologiczne. Dostępne są w dwóch wariantach: standardowym oraz safety.

image
Sterowniki Advanced

Sterowniki Advanced - większa moc, większa wydajność

Sterowniki Advanced wykorzystywane są do sterowania całym zakładem produkcyjnym, oferując wysoką wydajność, elastyczność oraz możliwość pracy w sieci. SIMATIC S7-1500 to sterownik najnowszej generacji, gwarantujący optymalną pracę systemu.

image
Sterowniki Distributed

Sterowniki Distributed – wszędzie tam, gdzie liczy się rozmiar

Sterowniki Distributed stosowane są z urządzeniami o rozproszonej architekturze oraz w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Stanowią połączenie wydajności oferowanej przez SIMATIC S7-1500 oraz kompaktowej budowy SIMATIC ET 200SP. SIMATIC ET 200pro oferuje jednostki centralne w technologii S7-1500 jako modułowe, kompaktowe rozwiązanie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. 

image
Software Controllers

Software Controllers - otwarta architektura i niezależność

Sterowniki Software Controllers stosowane do aplikacji, w których wymagana jest najwyższa precyzja, prędkość działania oraz wykorzystanie rozwiązań PC-Based. Istotną zaletą sterowników jest fakt, że pracują one niezależnie od systemu operacyjnego.

Przegląd systemu

Porównanie sterowników SIMATIC

Zakłady produkcyjne oraz urządzenia różnią się pod kątem wydajności oraz stopnia komplikacji. Rodzina sterowników SIMATIC oferuje optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji.

SIMATIC S7 - 1200 Basic dedykowany jest dla małych i średnich aplikacji, SIMATIC S7-1500 Advanced dla średnich i złożonych aplikacji, SIMATIC ET 200 dla aplikacji rozproszonych, a SIMATIC Software Controller dla aplikacji PC-based. Wszystkie sterowniki dostępne są również w wersj failsafe. 

Rodzina sterowników SIMATIC

Zintegrowane funkcje sterowników SIMATIC

Oprócz skalowalności, każdy sterownik posiada szereg innych zalet i funkcji, m.in. łatwie tworzenie konfiguracji wydajne projektowanie, wysoka wydajność pracy, innowacyjna budowa, niezawodne funkcje diagnostyczne, Safety Integrated, Technology Integrated oraz Security Integrated. Dzięki temu sterowniki SIMATIC pozwalają na większa elastyczność podczas projektowania i modernizacji systemów automatyki bez konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy technicznej.

Sterowniki SIMATIC - inteligentny wybór dla wszystkich zadań automatyki.
Pobierz broszurę

Wsparcie techniczne

Więcej informacji

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a także więcej informacji na temat oferowanych usług i warsztatów szkoleniowych. 

image

Industry Services

Innowacyjne serwisy dla przemysłu

Dowiedz się więcej
image

SITRAIN – Szkolenia dla przemysłu

Szkolenia SIMATIC S7 i TIA Portal

Dowiedz się więcej
image

SITRAIN – Szkolenia dla przemysłu

TIA-SYSUP (kurs migracji)

Dowiedz się więcej

Wydajne projektowanie

Newsletter TIA Portal

TIA Portal oznacza większą wydajność projektowania. Zarejestruj się i dowiedz się w jaki sposób TIA Portal może pomóc Ci usprawnić ten proces. 

Chciałbyś otrzymywać regularne powiadomienia o nowościach w TIA Portal?
Zapisz się do newslettera