Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę
Portal CNC4you - porady i wskazówki dla każdego użytkownika
Dowiedz się więcej

Wartość dodana dzięki SINUMERIK

Wszechstronne zastosowanie sterowania SINUMERIK

Szybsze uzyskanie optymalnego wyniku: SINUMERIK wyposażony jest w dodatkowe funkcje, które redukują nakład pracy i oszczędzają czas. Zakres funkcji obejmuje zarówno bezproblemową konfigurację maszyny, jak i użyteczne zarządzanie narzędziami, a także indywidualne konfiguracje i wydajne metody programowania.

image

Prosta i interaktywna konfiguracja

Dzięki inteligentnemu trybowi JOG wszystkie typowe funkcje ustawcze obrabiarek są wspierane interaktywnie za pomocą grafiki w SINUMERIK Operate. Na przykład, sondę do pomiaru przedmiotów obrabianych można łatwo wymienić za pomocą trzech kliknięć. W przypadku zaniku napięcia narzędzie można wycofać dzięki rozszerzonej funkcji Retract. Jednocześnie obróbka jest kontynuowana bez błędu w punkcie przerwania.

image

Oszczędzający czas menadżer narzędzi

Dane narzędzi oraz informacje o ich pozycji w magazynie są w sposób przejrzysty przedstawione na ekranie zarządzania narzędziami. Wybór odpowiedniej pozycji przebiega automatycznie: wystarczy wybrać narzędzie, nacisnąć przycisk, a SINUMERIK wskaże dogodną pozycję w magazynie. Sterowanie monitoruje także czas pracy poszczególnych narzędzi i – jeśli zachodzi taka potrzeba – wskazuje właściwe narzędzie zastępcze (duplikat). Oszczędza to czas podczas ustawiania obrabiarki.

image

Otwarta architektura SINUMERIK – indywidualne rozszerzenia SINUMERIK Operate

Dzięki otwartej architekturze SINUMERIK udostępnia interfejsy do konfiguracji, które pozwalają na dopasowanie urządzeń CNC do wymagań technologicznych danej maszyny, a tym samym zapewnia również wysoki stopień swobody dla automatyki przemysłowej.

image

Metody programowania w SINUMERIK

SINUMERIK udostępnia trzy różne metody programowania CNC i spełnia różne wymagania produkcji - od produkcji pojedynczych sztuk do produkcji wielkoseryjnej. Należą do nich programowanie kroków roboczych w ShopMill i w ShopTurn, język wysokiego poziomu SINUMERIK oraz programowanie w standardzie DIN-ISO.

Odpowiedni SINUMERIK dla Twojej aplikacji

W wielu przypadkach sterowanie SINUMERIK jest właściwym wyborem: na przykład, gdy realizowane są nowe, rewolucyjne koncepcje maszyn. I oczywiście, gdy wymagana jest najwyższa wydajność dla konkretnego zastosowania obrabiarki.

Technologie z SINUMERIK