Inteligentne rozwiązania dla obrabiarek

image

Większa wydajność dzięki digitalizacji oraz SINUMERIK

Rosnące wymagania pod kątem czasu wprowadzenia na rynek oraz indywidualizacji produktów mają duży wpływ na procesy produkcyjne. Dla operatorów oraz producentów obrabiarek, zwiększona wydajność staje się kluczowym czynnikiem.  Właśnie dlatego tak ważna jest optymalna interakcja pomiędzy systemem automatyki, systemami sterowania CNC, najnowszą technologią bazującą na rozwiązaniach cyfrowych. Dotyczy to wszystkich etapów pracy z urządzeniem, począwszy od jego zaprojektowania i budowy a skończywszy na obsłudze i serwisowaniu. SINUMERIK łączy automatykę, technologię oraz digitalizację, oferując unikalną gammę rozwiązań, które pozwalają zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego. Systemy sterowania SINUMERIK CNC stanowią optymalne rozwiązanie zarówno przy produkcji wieloseryjnej i jednostkowej detalu prostego lub złożonego.

Digitalizacja

Digitalizacja jako rozwiązanie dla producentów i użytkowników obrabiarek

Dla producentów maszyn oferta digitalizacji obejmuje koncepcję maszyny, jej inżyniering, uruchomienie i serwisowanie. Dla firm wykorzystujących maszyny zakres rozwiązań digitalizacji dotyczy pełnego łańcucha życia produktu, począwszy od opracowywania produktu i planowania produkcji do rzeczywistej produkcji i serwisu.

Systemy automatyki

SINUMERIK- inteligentne rozwiązania dla obrabiarek

Sterowania SINUMERIK oferują dla każdego projektu maszyny odpowiednie rozwiązanie - zarówno do produkcji  jednostkowej, jak i wielkoseryjnej.

Technologie obróbki

Dopasowane do przyszłości

Bez względu na to, którą technologią obróbki jesteś zainteresowany - wszystkie mają jedną wspólną cechę: SINUMERIK pozwala zaoszczędzić czas przy ustawianiu obrabiarki, zapewnia prostą konfigurację dzięki otwartej architekturze SINUMERIK i indywidualnym rozszerzeniom w SINUMERIK Operate.

Kilka słów o SINUMERIK

SINUMERIK - jeden system sterowania dla wszystkich obszarów produkcyjnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję wieloseryjną czy jednostkową detalu prostego lub złożonego, układy CNC stanową wydajne rozwiązanie automatyki.

Know-how we wszystkich sektorach przemysłu

Mamy świadomość, że każda branża ma swoje specyficzne wymagania. Siemens Machine Tool Systems oferuje odpowiednio dopasowane do potrzeb klientów projekty i rozwiązania. Uzupełnienie naszej oferty stanowi właściwy dla danej branży wachlarz usług: szkolenia, infolinia wsparcia technicznego, serwis na miejscu oraz części zamienne i naprawy. To wszystko pozwala nam zapewnić klientom maksymalną wydajność produkcji, serwisu oraz konserwacji.  

image

CNC4you - Porady i wskazówki dla użytkowników

W portalu CNC4you można znaleźć najnowsze informacje oraz przeglądać najnowsze trendy, a także wskazówki dotyczące produkcji CNC. Można również dowiedzieć się wszystkiego o elastycznych i innowacyjnych rozwiązaniach CNC dla warsztatów.

 

Dowiedz się więcej

image

Najnowsze trendy w automatyce CNC w magazynie "motion world"



Śledź najnowsze wydarzenia z dziedziny automatyki CNC. W naszym magazynie znajdziesz interesujące raporty, a także wywiady dotyczące innowacyjnych produktów, a także przykładowe zastosowania oraz referencje ze świata automatyki CNC. Subskrybuj magazyn motion world i otrzymuj regularne powiadomienia.


Dowiedz się więcej

Wszystko, co musisz wiedzieć o SINUMERIK
Pobierz broszurę

Materiały do pobrania oraz wsparcie techniczne

Dodatkowe informacje o SINUMERIK

Wsparcie techniczne, pliki do pobrania, oraz informacje na temat usług SINUMERIK

Referencje

SINUMERIK w praktyce

Systemy SINUMERIK wykorzystywane są w licznych projektach na całym świecie. Dowiedz się więcej na temat tych projektów.

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje produktowe, nowości i wydarzenia! Zostaw nam swój kontakt.