Maszyny do napełniania worków i big bagów według OIML

Duża rozdzielczość i wysoka dokładność dla najwyższych wymagań

Napełnianie materiałami sypkimi lub płynnymi, takich jak cement, musi być zakończone szybko i dokładnie. 
Dzięki dużej rozdzielczości, wysokiej dokładności i szybkiemu przełączaniu sygnałów dozowania, elektronika ważąca SIWAREX FTA i WP251 spełnia najwyższe wymagania. 
Ponadto bezproblemowa integracja ze środowiskiem automatyzacji SIMATIC oferuje szereg dodatkowych korzyści, takich jak prosta skalowalność.

Wysoka niezawodność w złożonych procesach dozowania

Precyzyjne dozowanie składników

Skuteczne, wysokiej jakości produkty zależą od precyzyjnego dozowania komponentów. Wysokiej jakości sprzęt pomiarowy zapewnia precyzyjne dozowanie. Bardzo dokładny i niezawodny zakres czujników firmy Siemens spełnia te wymagania.
Funkcjonalność zapewniana przez czujniki i elektroniki wagowe SIWAREX pozwala osiągnąć wyjątkowo dobre wyniki dozowania, szczególnie tam, gdzie niezbędne jest dokładne dozowanie pojedynczych lub wielu składników.
SIWAREX FTA i WP251 to elektroniki wagowe zaprojektowane specjalnie do dozowania. Zapewniają skoordynowane funkcje i oprogramowanie do sterowania przepływem zgrubnym i dokładnym, opróżnianiem i dalszymi funkcjami dozowania.
Ze względu na wysoką skalowalność i integrację SIWAREX w SIMATIC, można łatwo zautomatyzować pojedyncze lub wielokrotne jednostki dozowania za pomocą jednej stacji automatyki SIMATIC.

Kontakt

Jak możemy Tobie pomóc?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mierzyć ciśnienie, temperaturę, przepływ, poziom czy wagę, Siemens dysponuje najlepszymi w swojej klasie urządzeniami, które spełniają specyficzne wymagania Twojej instalacji lub aplikacji - wraz z globalną siecią wsparcia technicznego dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasza wysokowydajna i ekonomiczna oferta rozwiązań przemysłowych obejmuje również urządzenia do pozycjonowania zaworów, ochrony procesów, rejestracji, sterowania, komunikacji i innych.

Bezpośredni kontakt z Siemens
Skontaktuj się z nami