Pomiar temperatury

Czas podkręcić temperaturę

Szybsze procesy, wyższa jakość produktu i niższe koszty - pomiar temperatury jest podstawą działania zakładu. Nasze urządzenia są łatwe w integracji i zostały zaprojektowane dla każdej aplikacji. Ekstremalne warunki? Iskrobezpieczeństwo? Z uznanymi na całym świecie certyfikatami? Siemens oferuje pełne spektrum czujników i przetworników temperatury - wszystko z jednego źródła.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów
PIA Life Cycle Portal
image
Przetworniki głowicowe

Przetworniki głowicowe

SITRANS TH - najmniejszy w naszej rodzinie - nadaje się do wszystkiego, od prostych aplikacji, aż po magistrale PROFIBUS i Foundation Fieldbus.
Dzięki kompaktowej konstrukcji umożliwia zastosowanie w taniej głowicy przyłączeniowej typu B, nawet w wersji z płaską pokrywą, instalowany jest w miejscu listwy zaciskowej. Ma również wiele przyjaznych i bezpiecznych dla użytkownika funkcji. Dzięki wieloletniemu usprawnianiu funkcjonalności wszyscy użytkownicy znajdą urządzenie, które idealnie spełnia ich wymagania.

image
Przetworniki na szynę DIN

Przetworniki na szynę DIN

SITRANS TR i SITRANS TW to uniwersalni specjaliści na szynie DIN. Zapewniają wszechstronne możliwości diagnostyczne i symulacyjne.
Po podłączeniu bezpośrednio do pętli 4 … 20 mA, urządzenia SITRANS TR nie wymagają zasilania pomocniczego. Są instalowane w skrzynkach przyłączeniowych lub w sterowni w pobliżu procesu, co umożliwia scentralizowany dostęp do wszystkich podłączonych punktów pomiarowych.

image
Przetworniki obiektowe

Przetworniki obiektowe

Przetwornik obiektowy do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Ze względu na ochronę IP67, SITRANS TF jest stosowany w środowiskach nieosiągalnych dla innych przetworników.

Mierzy sygnały z termometrów rezystancyjnych, czujników rezystancyjnych, termoelementów i czujników napięcia oraz przetwarza sygnał wejściowy na sygnał prądu stałego (HART) lub sygnał magistrali (Profibus PA, Foundation Fieldbus lub Wireless HART) zgodnie z charakterystyką czujnika.

image
Światłowodowy Pomiar Temperatury

Światłowodowy Pomiar Temperatury

Wielopunktowy system pomiarowy SITRANS TO500 służy do obróbki dużej liczby punktów pomiaru temperatury umieszczonych na bardzo wąskiej światłowodowej lancy pomiarowej.

image
Czujniki temperatury

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury SITRANS TS są doskonałą podstawą do precyzyjnego i bezpiecznego pomiaru temperatury. Czujniki temperatury i termopary zapewniają szeroki zakres zastosowań w przemyśle procesowym.

    • SITRANS TS100: z bezpośrednio podłączonym kablem

    • SITRANS TS200: z bezpośrednim podłączeniem zasilania (M12, Lemo, ...)

    • SITRANS TS300: dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i do projektowania modułowego biotechnologii

    • SITRANS TS500: Przemysłowy czujnik temperatury, który obsługuje szeroki zakres pomiarów - od podstawowych aplikacji po rozwiązania w trudnych warunkach.

    • SITRANS TS Wkładki: część zamienna do SITRANS TS500 lub jako komponent do budowy kompletnych zestawów temperaturowych

    • SITRANS TSthermowell: kompleksowa oferta osłon termometrycznych

Informacje produktowe

Pomiar temperatury SITRANS T

Urządzenie dla każdych warunków: portfolio temperatur Siemensa obejmuje czujniki, przetworniki do montażu głowicowego, szynowego i polowego oraz kompletne aplikacje pomiarowe. Połącz to z całą gamą opcji komunikacyjnych, umożliwiając pełną integrację urządzeń obiektowych w swoim zakładzie. Wysoce dokładne, elastyczne, w pełni obsługiwalne: czujniki i przetworniki temperatury SITRANS T robią wszystko, czego potrzebujesz.

SITRANS T: Temperatura w każdej aplikacji

Nasze przetworniki temperatury zapewniają właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania w przemyśle procesowym - takie jak automatyczna redundancja czujników (hot backup), również w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Zobacz sam na filmie!

Odkryj rodzinę SITRANS T
Pobierz broszurę

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o pomiarach temperatury Siemensa

image
image

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Brochures & Flyers

Ordering Tools and Catalogs

image

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Wyślij zapytanie
image

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Znajdź serwis
image

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Wsparcie
image

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Szkolenia
image

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Więcej o SIL

Kontakt

Kontrolowanie procesu na każdym kroku z SITRANS T

Najczęściej stosowany pomiar w wielu różnych branżach, dokładne i niezawodne monitorowanie temperatury ma kluczowe znaczenie dla procesów. Skorzystaj z szerokiej gamy urządzeń firmy Siemens do pomiaru temperatury, a znajdziesz w nich zarówno znaczące oszczędności, jak i ulepszenia w twoich działaniach.

Bezpośredni kontakt z Siemens
Skontaktuj się z nami