Przepływomierze ultradźwiękowe do montażu inline

Wygodna technologia ultradźwiękowa. Dokładność dla rozliczeń.

Kiedy potrzebujesz ultradźwiękowego pomiaru przepływu o najwyższej precyzji - wybierz przepływomierze ultradźwiękowe SITRANS F S. Ta elastyczna rodzina produktów ma coś dla każdego zastosowania przemysłowego i użytkowego - rozliczenia i atesty ATEX, komunikację HART i Profibus PA, kompleksowa autodiagnostyka i znacznie więcej. Nie stać Cię na przestój? Siemens ma również ekonomiczne rozwiązania modernizacyjne - w tym opcje zasilania z baterii dla odległych lokalizacji.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów.
PIA Life Cycle Portal
image
Przemysłowe

Przemysłowe

Całkowita niezawodność pomiaru cieczy przewodzących i nieprzewodzących, w tym olejów i gazów płynnych: to SITRANS F S inline.
    • SITRANS FUS060 (przetwornik): zaawansowany, elastyczny i spełniający wymogi rozliczeniowe OIML R117

    • SITRANS F US SONO 3100 / SITRANS FUS060 (System): do wymagających zastosowań i wymiany sond pod ciśnieniem

    • SITRANS F US SONO 3300 / SITRANS FUS060 (System): do aplikacji, w których wymiana głowicy nie jest wymagana

image
Użytkowe

Użytkowe

Niezależnie od tego, czy chodzi o obliczanie energii w ciepłownictwie, wodzie lodowej, czy też w połączeniu z chłodzeniem / ogrzewaniem, przepływomierze liniowe SITRANS F S są właściwe dla każdej instalacji, jaką można sobie wyobrazić.

    • SITRANS FUS080 (przetwornik): dostępny w wersjach zasilanych z sieci i baterii, zapewniający wszechstronność

    • SITRANS FUS380 (System): do monitorowania przepływu wody

    • SITRANS FUE380 (System): z zatwierdzeniem rozliczeniowym dla systemów pomiaru energii

    • SITRANS FUE950 (Przelicznik energii): może być używany z różnymi przepływomierzami ultradźwiękowymi i elektromagnetycznymi firmy Siemens

image
Modernizacyjne

Modernizacyjne

Systemy modernizacji SITRANS F S mogą być instalowane na istniejących rurach bez zatrzymywania przepływu, co czyni je idealnym wyborem do opłacalnego ultradźwiękowego pomiaru przepływu.

• SITRANS F US SONOKIT: pierwszy na świecie przepływomierz do wspawania, zasilany bateryjnie

• SITRANS FUS880: przeznaczony dla branży irygacyjnej

Informacje produktowe

Przepływomierze ultradźwiękowe inline SITRANS F S

Niewątpliwie jest to zaleta ultradźwiękowa, ponieważ przepływomierze mogą pracować niezależnie od przewodnictwa, lepkości, temperatury, gęstości lub ciśnienia. Czujniki i przetworniki SITRANS F S zapewniają imponującą wydajność dla różnych cieczy i gazów - nawet w najtrudniejszych warunkach. Centralne ogrzewanie i chłodzenie? Woda i oczyszczanie ścieków? Zakłady petrochemiczne? Dzięki ultradźwiękowym miernikom firmy Siemens możliwości są nieograniczone.

Jak działa przepływomierz ultradźwiękowy?

Podczas przemieszczania się w tym samym kierunku, co płynące medium, fale ultradźwiękowe poruszają się szybciej niż fale poruszające się pod prąd. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystują tę zasadę do dokładnego pomiaru objętości wielu cieczy i gazów - a także do wyznaczania parametrów takich jak gęstość i lepkość. Zobacz wideo, aby dowiedzieć się więcej!

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o pomiarach przepływu Siemensa

image

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Brochures & Flyers

Ordering Tools and Catalogs

image

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Support Request
image

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Znajdź serwis
image

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Wsparcie
image

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Szkolenia
image

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Więcej o SIL

Kontakt

Bez względu na wyzwania związane z procesem - SITRANS F S dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu pomiarowi ultradźwiękowego zaciśnięcia prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku końcowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór czujników przepływu, przetworników i kompletnych systemów przepływu

Bezpośredni kontakt z Siemens
Skontaktuj się z nami