Ultradźwiękowe przeływomierze bezinwazyjne Clamp-on

Najlepsza wydajność i codzienne użytkowanie.

Ultradźwiękowe przepływomierze bezinwazyjne SITRANS F S przedstawiają zalety cyfrowego przetwarzania sygnałów: wiodącą na rynku dokładność, odporność na zakłócenia i niezawodność. Potrzebujesz czegoś bardziej przekonującego? Dostępne jest również szybkie odświeżanie danych i niesamowita prostosa obsługi na każdym etapie instalacji oraz eksploatacji. Nie ma spadku ciśnienia i strat energii, ale posiada szeroki zakres regulacji i bezinwazyjnych czujników, które można instalować bez cięcia w rurze - SITRANS F S na pewno się nie pomylisz!

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów.
PIA Life Cycle Portal

Informacje produktowe

Ultradźwiękowe przepływomierze bezinwazyjne SITRANS F S

Siemens jest pionierem w stosowaniu czujników czasu przelotu typu Lamb wave dla przepływomierzy clamp-on. Nazywamy to WideBeam® - zwiększa dokładność zmniejszając wrażliwość na wszelkie zmiany w płynie. W jaki sposób? Technologia WideBeam® wykorzystuje ścianę rury jako falowód, aby zoptymalizować stosunek sygnału do szumu i zapewnić szerszy obszar wibracji. Te wysokowydajne czujniki są przeznaczone do rur stalowych, ale pracują również z aluminium, tytanem i tworzywem sztucznym.

Jak działa przepływomierz ultradźwiękowy?

Podczas przemieszczania się w tym samym kierunku, co płynące medium, fale ultradźwiękowe poruszają się szybciej niż fale poruszające się pod prąd. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystują tę zasadę do dokładnego pomiaru objętości wielu cieczy i gazów - a także do wyznaczania parametrów takich jak gęstość i lepkość. Zobacz wideo, aby dowiedzieć się więcej!

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o pomiarach przepływu Siemensa

image
image

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Brochures & Flyers

Ordering Tools and Catalogs

image

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Wyślij zapytanie
image

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Znajdź serwis
image

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Wsparcie
image

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Szkolenia
image

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Więcej o SIL

Kontakt

Bez względu na wyzwania związane z procesem - SITRANS F S dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu pomiarowi ultradźwiękowego zaciśnięcia prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku końcowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór czujników przepływu, przetworników i kompletnych systemów przepływu

Bezpośredni kontakt z Siemens
Skontaktuj się z nami