Przepływomierze masowe Coriolisa

Wiodąca dokładność, najszybsza reakcja na zmiany przepływu.

Skorzystaj z przepływomierzy Coriolisa SITRANS F C do niezawodnego monitorowania cieczy i gazów w praktycznie wszystkich zastosowaniach. Napędzane przez sprawne cyfrowe przetwarzanie sygnału, nasze najlepsze w swojej klasie układy przepływu zapewniają niezwykle precyzyjne pomiary wieloparametrowe o bezpośrednim natężeniu przepływu masy, objętościowym natężeniu przepływu, temperaturze, gęstości i przepływie frakcji, takich jak Brix i Plato.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów
PIA Life Cycle Portal
image
Czujniki

Czujniki Coriolisa

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mierzyć małe natężenia przepływu, korozyjne ciecze, czy nawet sprężony gaz ziemny, czujniki SITRANS F C poradzą sobie z tym wszystkim - zapewniając maksymalną dokładność i bezpieczeństwo dla szerokiej gamy rozmiarów rur.

Aby uzyskać najlepszą na świecie dokładność w aplikacjach o małym przepływie, wybierz z SITRANS FC MASS 2100 o rozmiarze DI 1.5 / DI 3-15 lub SITRANS FC300 o rozmiarze DN 4. Aby uzyskać dodatkową elastyczność w instalacjach sprężonego gazu ziemnego (CNG), ultra-kompaktowy SITRANS FCS200 pasuje tam, gdzie liczy się przestrzeń. Aby uzyskać najwyższą innowacyjność i wydajność, SITRANS FCS300 jest idealny. W przypadku producentów OEM i skid, wersja OEM SITRANS FCS400 jest dostępna w rozmiarach DN 15-50.

image
Przetworniki

Przetworniki Coriolisa

Przetworniki SITRANS F C zapewniają wiodącą na rynku dokładność i łatwość użytkowania. Dostosuj je do swoich potrzeb dzięki szerokiej gamie obudów, opcji komunikacyjnych i zatwierdzeń.

Oszczędzający miejsce SITRANS FCT010 został zaprojektowany do bezpośredniej integracji cyfrowej w systemach automatyki procesowej. SITRANS FCT030 zapewnia wyjątkową precyzję, szybkość aktualizacji 100 Hz i przyjazny dla użytkownika interfejs cyfrowy. SIFLOW FC070 oferuje opcję rozliczeniową dla aplikacji CNG.

image
Przepływomierze

Kompletne przepływomierze masowe Coriolisa

Niewielkie wymiary i duża wydajność - innowacyjne cyfrowe systemy przepływowe SITRANS F C są na szczycie w swojej klasie kompaktowości, dokładności i prędkości.

Zmniejsz rozmiar skidu, dopasuj wiele jednostek do ciasnych przestrzeni i zminimalizuj koszty dzięki FC310, dostosowanemu do bezpośredniej integracji z systemami sterowania. W przypadku innych aplikacji wymagających wysokiej wydajności, wybierz najnowocześniejszy FC330 z wiodącą na rynku jakością i dokładnością, a także posiadający w pełni graficzny i dostosowywany wyświetlacz.

Informacje produktowe

Przepływomierze Coriolisa SITRANS F C

Zaprojektowane z myślą o precyzyjnym pomiarze przepływu masowego z niskim kosztem eksploatacji, przepływomierze Coriolis SITRANS F są idealne do wymagających procesów płynnych i gazowych w każdej branży - od najmniejszej dawki chemikaliów po ogromne ilości paliwa bunkrowego pompowanego na statek towarowy.

Jak działa przepływomierz Coriolisa?

Efekt Coriolisa jest siłą napędową wyjątkowej wydajności przepływomierzy SITRANS F C.

Wewnątrz wibrują dwie symetryczne metalowe rurki. Zapewnia to cewka sterownika w sekcji centralnej. Oscylacja jest mierzona dokładnie przez dwa przetworniki - na sekcjach wlotowych i wylotowych. Jeśli ciecze lub gazy przepływają teraz przez rury, następuje przesunięcie fazowe - tak jak w przypadku węża wodnego. Odbiory mierzą przemieszczenie przestrzenne i czasowe. To określa ilość cieczy lub gazu przepływającego przez rury. 

Zobacz wideo, aby zobaczyć, jak to działa!

 

Odkryj nasze rozwiązania technologii Coriolia
Pobierz broszurę

Referencje

Referencje

Co mówią klienci o przepływomierzach Coriolisa firmy Siemens

image
image
image

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Brochures & Flyers

Ordering Tools and Catalogs

image

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Wyślij zapytanie
image

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Znajdź serwis
image

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Wsparcie
image

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Szkolenia
image

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Więcej o SIL

Kontakt

Niezależnie od tego, jakie wyzwania stoją przed Twoim procesem - SITRANS F C dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu pomiarowi przepływu Coriolisa prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku finansowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór czujników przepływu, przetworników i kompletnych systemów Coriolisa.

Bezpośredni kontakt z Siemens
Skontaktuj się z nami