Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Smart Engineering Services w oparciu o ZETA

ZETA, z 27 spółkami zależnymi na całym świecie, specjalizuje się w planowaniu, automatyzacji, digitalizacji i kwalifikacji dostosowanych urządzeń biofarmaceutycznych do aseptycznych rozwiązań procesowych. ZETA działa jako dostawca kompleksowych rozwiązań, łącząc inżynierię instalacji z HVAC i projektowaniem pomieszczeń czystych. Dzięki FrameWorks ZETA oferuje wspólny krajobraz narzędzi do realizacji projektów CAPEX - dla wszystkich partnerów projektu i dyscyplin obejmujących wszystkie fazy projektu (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Korzyść: najwyższa jakość, w ramach czasowych i zaplanowanych kosztów.

Dlaczego FrameWorks?

FrameWorks to zintegrowany cyfrowy ecosystem ZETA, który łączy wszystkie dyscypliny inżynieryjne, dostawców i fazy projektu w jednym wspólnym środowisku. Harmonizuje dane, usprawnia współpracę i stanowi podstawę gotowego na przyszłość cyfrowego bliźniaka.

Zalety

  • Ujednolicona inżynieria
    Wszystkie dyscypliny działają na wspólnej platformie z spójnymi danymi i kierowanymi przepływami pracy. Eliminuje to luki informacyjne, zmniejsza złożoność i zapewnia płynne przekazywanie od koncepcji do uruchomienia.
  • Szybsza realizacja projektu
    Dzięki zharmonizowanemu przepływowi danych i współpracy w czasie rzeczywistym globalne zespoły szybciej podejmują decyzje i zmniejszają opóźnienia, przyspieszając realizację projektów i skracając czas wprowadzania na rynek nawet o 50%.
  • Pełna przejrzystość
    Informacje w czasie rzeczywistym zapewniają dopasowanie każdego partnera. Współdzielony dostęp do danych minimalizuje nieporozumienia, wspiera pewne decyzje i zapewnia stały postęp projektu.
  • Kompleksowe pokrycie CAPEX
    FrameWorks wspiera cały cykl życia projektu - od projektu koncepcyjnego do gotowości operacyjnej - zapewniając ustrukturyzowane dane, połączone narzędzia i płynny łańcuch działań inżynierskich.

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

Przemysłowy zakład produkcji farmaceutycznej

Fasttrack EPC projekt LOBA

Firma LOBA Biotech dostarczyła fabrykę peginterferonu w zaledwie 25 miesięcy przy użyciu FrameWorks - zmniejszając typowy harmonogram o 50% i demonstrując wpływ zintegrowanej inżynierii cyfrowej.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Farmaceutyki

Specjalnie zaprojektowany dla farmacji i biotechnologii

Pełna obsługa cyklu życia, od laboratorium do produkcji na dużą skalę, dzięki cyfrowej kwalifikacji, identyfikowalności i zautomatyzowanej dokumentacji. Dostosowane przepływy pracy, sprawdzone katalogi sprzętu i zintegrowane narzędzia pomagają zespołom farmaceutycznym i biotechnologicznym przyspieszyć, zachować zgodność i skalować się w ściśle regulowanych środowiskach.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty