Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

MainMATE w oparciu o ZETA

ZETA, with its 27 subsidiaries worldwide, specializes in planning, automation, digitalization and qualification of customized biopharmaceutical facilities for aseptic process solutions. ZETA acts as an end-to-end solution provider, combining plant engineering with HVAC and cleanroom design. With its FrameWORKS, ZETA offers a common tool landscape for CAPEX project execution - for all project partners and disciplines covering all project phases (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). The benefit: highest quality, within the timeframe and the scheduled cost.

Dlaczego cyfrowy asystent konserwacji dla przemysłu przetwórczego?

MainMATE to inteligentny towarzysz konserwacji - zaprojektowany z myślą o łatwym dostępie do dokumentów, optymalizacji przepływów pracy dla urządzeń mobilnych i niezawodnego użytkowania offline. Usprawnił konserwację sprzętu i instalacji, zwiększając wydajność i zapewniając zespołom intuicyjne, gotowe do przemysłu narzędzia cyfrowe do produkcji 4.0.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Dostęp w dowolnym miejscu i czasie: Niezależnie od tego, czy na laptopie, tablecie czy smartfonie, MainMATE zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich wymaganych informacji. Ekrany zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych i funkcje offline zapewniają produktywność techników wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace.
  • Inteligentniejsze planowanie, płynny start: Zaplanuj prace konserwacyjne nawet o 40% szybciej dzięki intuicyjnemu interfejsowi MainMate, ustrukturyzowanemu przepływowi pracy i natychmiastowemu dostępowi do dokumentów - pomagając zespołom efektywnie koordynować i unikać opóźnień.
  • Wbudowany w połowie czasu: czysta, sterowana obsługa MainMate sprawia, że nawigacja po zadaniach jest łatwa. Jego intuicyjna struktura skraca wysiłek szkoleniowy i czas wdrażania, pomagając nowym technikom znacznie szybciej uzyskać produktywność.
  • Konserwacja przy maksymalnej prędkości: zoptymalizowane przepływy pracy, konstrukcja gotowa do urządzeń mobilnych i funkcjonalność offline przyspieszają wykonywanie konserwacji przy mniejszej liczbie przerw - zwiększając niezawodność instalacji i skracając roczne przestoje o 20%.
  • Wyższa przewidywalność i kontrola operacyjna: MainMATE zapewnia strukturę, przejrzystość i cyfrową przejrzystość procesów produkcyjnych. Łącząc zespoły i usprawniając zadania konserwacyjne, pomaga tworzyć bardziej stabilne, przewidywalne i oparte na danych operacje.

Dostępne funkcje

Case Study

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zwiększanie wydajności w projektach biotechnologicznych o dużej prędkości

Szybkie centrum biotechnologiczne LOBA firmy ZETA pokazuje, w jaki sposób MainMATE zwiększa wydajność - zapewniając przejrzystość, szybkość i niezawodne informacje o konserwacji przez cały cykl życia obiektu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty