Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks w oparciu o Yuon Control

Operatorzy sieci ciepłowniczych i chłodniczych stoją przed rosnącymi kosztami energii, celami redukcji emisji CO2, ograniczoną przepustowością sieci i niewydajnymi starszymi systemami sterowania. Ręczna obsługa i strategie sterowania statycznego prowadzą do wysokich obciążeń szczytowych, możliwych do uniknięcia strat energii i niedostatecznie wykorzystywanej infrastruktury.
Yoon Control AG rozwiązuje te wyzwania za pomocą platformy oprogramowania opartej na sztucznej inteligencji, która umożliwia optymalizację sieci cieplnych opartą na danych w czasie rzeczywistym. Korzystając z cyfrowych bliźniaków i kontroli predykcyjnej modelu, Yoon automatyzuje pracę sieci, zmniejsza szczytowe obciążenia i emisje oraz poprawia wydajność bez konieczności dodatkowego sprzętu. Rozwiązanie integruje się bezproblemowo z istniejącymi środowiskami sterowania i obsługuje skalowalne, przyszłościowe systemy energetyczne.

Dlaczego Optymalizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej.?

District heating ciepłownicze często napotykają na nieefektywność, wysokie straty energii i kosztowne obciążenia szczytowe. Yoon Optimizer wykorzystuje sztuczną inteligencję i kontrolę predykcyjną modelu do automatycznego równoważenia produkcji, dystrybucji i zużycia. Obsługuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i dostawców energii, dążąc do obniżenia kosztów, emisji i złożoności operacyjnej.

Obciążenie termiczne przed i po optymalizacji

Zalety

  • Zmniejsz koszty eksploatacji dzięki zoptymalizowanej kontroli kotła, aktywnemu zarządzaniu obciążeniem i lepszemu wykorzystaniu istniejącej pojemności magazynowej. Inteligentna obsługa sieci minimalizuje straty i poprawia wykorzystanie energii.
  • Optymalizacja odblokowuje dodatkowe sprzedawane ciepło poprzez zmniejszenie strat energii, obciążeń szczytowych i przerw w dostawie. Narzędzia zyskują wyższą przepustowość i lepszą wydajność zasobów dzięki tej samej infrastrukturze.
  • Zautomatyzowane monitorowanie i alertowanie zapewniają pełną przejrzystość systemu przy minimalnych zasobach. Wczesne wykrywanie anomalii umożliwia ciągłe doskonalenie i stabilną pracę.
  • Zoptymalizowane działanie zmniejsza zużycie paliw kopalnych i emisję CO₂, dzięki czemu sieci cieplne są bardziej przyjazne dla klimatu. Yuon Optimizer bezpośrednio wspiera cele klimatyczne i ochronę środowiska.

Dostępne funkcje

Case Study

Budynki miejskie w inteligentnej sieci ciepłowniczej

Użyj inteligentnego ogrzewania centralnego Case w Zurych

Wspólny projekt Yuan, Energie 360° i Hoval wykazujący 33% redukcję maksymalnego obciążenia, 25% oszczędności mocy i oszczędności energii w miejskiej sieci ciepłowniczej w Zurychu dzięki sterowaniu predykcyjnym opartym na sztucznej inteligencji.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Przypadek wykorzystania miejskiej sieci ciepłowniczej w Zurychu

Maksymalna redukcja obciążenia Energia 360° Zurich

Yoon Optimizer umożliwił zarządzanie obciążeniem w czasie rzeczywistym w miejskiej sieci ciepłowniczej. Pilot obniżył szczytowe obciążenia o 33% i zmniejszył przepustowość połączeń o 25%, a wszystko to dzięki płynnej integracji i bez utraty komfortu, demonstrując skalowalny wpływ na media miejskie.