Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poznaj moc danych kontekstualnych dzięki XHQ

Różnorodne systemy informatyczne stosowane w projektach branżowych utrudniają podejmowanie terminowych decyzji biznesowych i operacyjnych, opartych na aktualnych i kompletnych informacjach. XHQ łączy, agreguje, kontekstualizuje i wizualizuje informacje o zasobach i przedsiębiorstwach z wielu zaplecza danych, co pomaga podejmować bardziej świadome decyzje i zachować kontrolę dzięki informacjom w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki. Od ponad 22 lat klienci na całym świecie i w różnych branżach korzystają z XHQ, aby osiągnąć wymierne korzyści, takie jak:

  • Obniżenie kosztów operacyjnych o 8%
  • 9% wzrost wykorzystania obiektów
  • 2,5% wzrost dostępności operacyjnej
  • 11% wzrost produkcji
  • 95% redukcja zaległych zamówień na pracę w zakresie bezpieczeństwa
  • 10-15% poprawa problemów związanych z procesem przewidywania

Odkryj nowy XHQ 6.2 i przejdź do następnego poziomu

XHQ 6.2 oferuje szybsze wykorzystanie wartości dzięki personalizacji dostępnej przez Visual Tile Composer, bogatszej integracji danych dzięki łączności COMOS i zmniejszeniu kosztów informatycznych dzięki ulepszonym funkcjom chmury. Obejrzyj nasze webinarium, aby dowiedzieć się o wszystkich ulepszonych funkcjach i nowych funkcjach.

Często zadawane pytania

Zacznij pracę teraz