Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control w oparciu o wtec GmbH

Wtec umożliwia cyfrową transformację budynków poprzez przekształcenie infrastruktury oświetleniowej w platformę danych i sterowania opartą na IP. Dzięki smartengine klienci uzyskują w czasie rzeczywistym dane dotyczące obłożenia, energii i środowiska, zintegrowane za pośrednictwem otwartych APIs z Siemens Building X i Desigo CC w celu optymalizacji operacji, zrównoważonego rozwoju i energooszczędnej automatyzacji pomieszczeń na dużą skalę.

Dlaczego smartengine wtec: Cyfrowy szkielet dla efektywnych budynków?

smartengine firmy wtec to oparta na IP infrastruktura oświetleniowa i wielosensorowa, która tworzy cyfrowy szkielet w czasie rzeczywistym dla budynków komercyjnych. Służy właścicielom nieruchomości, operatorom i przedsiębiorstwom dążącym do niższego zużycia energii, zmniejszenia emisji CO₂ i większej przejrzystości operacyjnej. Dzięki połączeniu sterowania LED zasilanego prądem stałym, gęstych danych czujników i zintegrowanego RTLS umożliwia automatyzację napędzaną zajęciem i mierzalny wzrost wydajności.

Schemat infrastruktury inteligentnego biura

Zalety

  • Zmniejszona emisja energii i CO₂:
    Smartengine firmy wtec zmniejsza zużycie energii oświetleniowej nawet o 80%, a energię HVAC nawet o 34% dzięki automatyzacji opartej na zajęciach. Prowadzi to do wymiernej redukcji CO₂, niższych kosztów użyteczności publicznej oraz poprawy wydajności ESG i zrównoważonego rozwoju.
  • Niższy całkowity koszt posiadania:
    Uproszczona infrastruktura oparta na prądzie stałym - bez kierowcy - zmniejsza komponenty, złożoność okablowania i wysiłek konserwacyjny. Zmiany pomieszczeń oparte na oprogramowaniu eliminują kosztowne ponowne okablowanie. Nie jest wymagana wymiana baterii ani dodatkowe bramki RTLS.
  • Pełna przejrzystość operacyjna:
    Gęsta sieć wielosensorowa dostarcza w czasie rzeczywistym i historyczne dane dotyczące obłożenia, IAQ, zużycia energii i zużycia zasobów. Umożliwia to podejmowanie decyzji opartych na danych, konserwację predykcyjną i wysokiej jakości, szczegółową integrację danych z platformami takimi jak Building X i Desigo CC.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Energia napędzana zajęciem i najlepsze Lighting Control

smartengine firmy wtec integruje czujniki oświetlenia, obecności i IAQ, aby umożliwić kontrolę HVAC i oświetlenia oparte na zajęciach. Dane w czasie rzeczywistym są przesyłane do platform takich jak Desigo CC i Building X, zmniejszając energię oświetleniową do 80% i energię HVAC do 34%, jednocześnie poprawiając komfort i raportowanie ESG.