Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wobatech Partition Walls w oparciu o Wobatech

Wobatech jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług w pełni zintegrowanych, modułowych rozwiązań infrastruktury laboratoryjnej dostarczanych z jednego źródła. Jako partner technologiczny w branży nauk przyrodniczych tworzą indywidualne, elastyczne koncepcje pomieszczeń dla swoich klientów.
Firma łączy inżynierię, produkcję, planowanie cyfrowe, prefabrykację i montaż na miejscu, aby stworzyć wysoce elastyczne, przyszłościowe środowiska laboratoryjne.

Dzięki lokalizacjom w Wollerau w Szwajcarii, Tettnang - Niemcy i USA, są na międzynarodowym kursie ekspansji i stale się rozwijają. Od inżynierii po produkcję i montaż, oferują wszystko z jednego źródła, zapewniając tym samym satysfakcję naszych klientów na całym świecie.

Dlaczego Elastyczny projekt pokoju?

Nasze ścianki działowe można łatwo zintegrować z systemami sufitowymi, dzięki czemu nadają się do elastycznego projektowania środowisk pracy w biurach, laboratoriach i obszarach produkcji przemysłowej. Można je przenosić, ponownie skonfigurować lub ponownie zainstalować w dowolnym momencie. Spełniają wysokie wymagania akustyczne i służą do ochrony miejsc pracy lub obiektów.
Wysoki stopień prefabrykacji i montaż bez wiórów umożliwiają ekonomiczną i czystą instalację.

Przestrzenie biurowe

Zalety

  • Projektujemy i produkujemy indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta, aby sprostać Twoim potrzebom.
  • Elastyczna instalacja pozwala na szybką i łatwą regulację pozycji w dowolnym momencie. Modułowa konstrukcja zapewnia swobodę dostosowywania systemów ścian działowych w dowolnym momencie.
  • Nasze systemy ścian działowych niezawodnie zapewniają ochronę Twoich miejsc pracy.

Dostępne funkcje